17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が98型番あります。

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
  • XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
  • XAL-PEM4R6
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮・加工頻度の高い、生材の側面加工に最適...

詳細を確認
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。
未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特徴・使用例

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ:関連画像

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ:関連画像

※ 上記の型番は説明のために作成したもので実際の型番とは異なります。


 

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ:関連画像

 

技術情報

Q スクエアエンドミルのピンカド、アタリ付の違いは?
A ピンカドは刃先先端が鋭く、コーナの切れ味をよくしています。
   アタリ付は先端の厚みを残して、刃先強度を増しています。
ピンカド  アタリ付
 
Q ハイスエンドミルを使い慣れているのですが、超硬のメリットは?
A 刃径が16以上ではハイスが安価ですが、10未満のよく使われる径では
   価格差は無くなってきています。
   切削速度を2~3倍以上にできる超硬は、加工時間の短縮になり
   また、刃の寿命も長いのでランニングコストも抑えられます。
   加工物の硬度によっては超硬でないと加工できない場合があります。
   アルミなど切れ味重視の場合、ハイスの選択もあります。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-EM4R / XAL-PEM4R

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1・1.537028,00029024,50019017,50030023,00080050,000
2・2.558014,00035012,3002708,80030011,50080031,800
3・3.56209,3003808,2002705,8004008,00080021,200
4・4.56207,0003806,1002904,4004006,0001,00015,900
5・5.57505,6004204,9003203,5004005,0001,00012,700
6・6.57704,7004304,1003202,9004004,0001,00010,600
7・7.57504,0004303,5003202,5004003,5001,0009,300
8・8.57503,5004303,1003202,2004003,0001,2008,000
9・9.58003,1004602,7003201,9004002,7001,2007,200
107702,8004502,5003201,8004002,4001,2006,400
117702,5504202,1703201,6504002,2001,2005,850
127502,3004202,0003201,5004002,0001,4005,300
136502,1504001,8403201,4004001,8751,4004,615
145602,0004001,8003201,3004001,7501,4003,930
154901,8703501,5902901,2104001,6251,4003,715
164501,8003201,5002601,1004001,5001,4003,500
183901,5602901,3302301,0104001,3501,4003,200
203501,4002701,2001909004001,2001,4002,900
Ad≦1.5D
Rd≦0.05D≦0.2D


XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ:関連画像

※お望みの仕様が見つからなければ超硬スクエアエンドミル 寸法フリー指定もご検討ください。

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

CAM・工具管理ソフト用データ

CADデータ有無

(2D/3D)

首径

(mm)

●在庫品 □製作品

最小発注数量
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
4.5
6 ~ 15
4
45
アタリ付き
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
7 ~ 20
6
45
アタリ付き
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
7 ~ 20
4
45
アタリ付き
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
7.5
9 ~ 20
4
45
アタリ付き
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
10 ~ 20
6
45
アタリ付き
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3.5
10.5
12 ~ 20
6
45
アタリ付き
-
-
3~3.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
12
13 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
15
16 ~ 30
6
55
アタリ付き
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
18
23 ~ 42
6
60
アタリ付き
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
7
21
26 ~ 46
8
70
アタリ付き
-
-
6.5~6.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
24
29 ~ 46
8
70
アタリ付き
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
35 ~ 50
10
80
アタリ付き
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
36
41 ~ 55
12
85
アタリ付き
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
4.5
6 ~ 15
4
45
ピンカド
-
-
1~1.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
7 ~ 20
4
45
ピンカド
-
-
1.5~1.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
7.5
9 ~ 20
4
45
ピンカド
-
-
2~2.3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
10 ~ 20
4
45
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
10 ~ 20
6
45
ピンカド
-
-
2.5~2.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
12
13 ~ 25
4
50
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
12
13 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
3.5~3.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
15
16 ~ 30
6
55
ピンカド
-
-
4.5~4.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
18
23 ~ 42
6
60
ピンカド
-
-
5.5~5.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
24
29 ~ 46
8
70
ピンカド
-
-
7.5~7.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
35 ~ 50
10
80
ピンカド
-
-
9.5~9.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
36
41 ~ 55
12
85
ピンカド
-
-
11.5~11.8
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
13 ~ 25
6
50
アタリ付き
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 15
16 ~ 30
6
55
アタリ付き
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
23 ~ 42
6
60
アタリ付き
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
7
5 ~ 21
26 ~ 45
8
70
アタリ付き
-
-
5.8~6
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 24
29 ~ 46
8
70
アタリ付き
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
35 ~ 50
10
80
アタリ付き
-
-
8.8~9
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 36
41 ~ 55
12
85
アタリ付き
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
10 ~ 48
53 ~ 73
16
110
アタリ付き
-
-
14.8~15
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
13 ~ 25
4
50
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
13 ~ 25
6
50
ピンカド
-
-
2.8~3
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
5 ~ 15
16 ~ 30
6
55
ピンカド
-
-
3.8~4
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
23 ~ 42
6
60
ピンカド
-
-
4.8~5
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 24
29 ~ 46
8
70
ピンカド
-
-
6.8~7
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
35 ~ 50
10
80
ピンカド
-
-
8.8~9
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 36
41 ~ 55
12
85
ピンカド
-
-
10.8~11
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
16
10 ~ 48
53 ~ 73
16
110
ピンカド
-
-
14.8~15
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
12
-
6
50
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
15
-
6
55
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
18
-
6
60
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
7
21
-
6
50
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
7
21
-
8
70
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
24
-
8
70
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
9
27
-
8
60
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
30
-
10
80
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
36
-
12
85
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
14
42
-
12
80
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
16
48
-
16
110
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
20
60
-
20
130
アタリ付き
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
12
-
6
50
ピンカド
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
4
12
-
4
50
ピンカド
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
5
15
-
6
55
ピンカド
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
6
18
-
6
60
ピンカド
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
8
24
-
8
70
ピンカド
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
10
30
-
10
80
ピンカド
-
-
-
-
1個
平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(刃先・刃径・首逃し等)
12
36
-
12
85
ピンカド
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般鋼、アルミ、銅合金の加工に高いパフォーマンスを発揮
・加工頻度の高い、生材の側面加工に最適な4枚刃エンドミル
・汎用的な30°ネジレ角により、低~中回転域での加工に最適
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。また、価格は適宜変更しております。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

47

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.6111件のレビュー
ダイス鋼切削用
5
満足度:5.0
ダイス鋼の切削用に購入しました。 刃持もよく、価格も安価なため重宝しております。
3人が参考にしています。
金型加工
5
満足度:5.0
他メーカー品と比べて価格が安いです。 納期も早いため大変良いです。
3人が参考にしています。
SS400 側面 加工
5
満足度:5.0
条件もそこそこ出せて 仕上がり面も良い  おまけにコストパフォーマンスが高い 刃長のレパートリーも多いので非常に助かりま...もっと読む
3人が参考にしています。
部品加工の切削
4
満足度:4.0
他メーカーと比べ価格が断然安いので使用しています。若干側面加工の時にビビリがありますがその他は満足しています。
2人が参考にしています。
アルミ加工用に使用
5
満足度:5.0
アルミ板の座ぐりを広げたり位置をずらすのに便利です。 色々な径を揃えると 様々な加工に応用が出来ます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3.5Dタイプ
超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3.5Dタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
刃数(枚)424442
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング