17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,620型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 芯数(芯)

    • 6
  • 導体断面積(mm2)

    • 1.25
  • AWGサイズ(AWG)

    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
通常単価(税別)
3,205288,157
税込単価
3,526316,973
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

300V ミスミオリジナルの柔軟タイプ 汎用電源のシールド付ケーブル。特長:シールド付きによる耐ノイズ...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ  工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応から仕様差異をご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
詳細を確認
未確定:候補が2,620型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

概要仕様

特性レーダーチャート
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付 特性レーダーチャート
※特性の目安としてご利用ください。⇒P1685 
商品比較
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付 商品比較
※比較サイズはAWG18(0.75mm2)、4芯を参考にしております。
※比較内容について保証するものではございません。
商品選定の参考としてお使い下さい。
主な仕様
シース色ネイビー 
取得規格電安法 
定格電圧300V
使用温度範囲0~75
難燃性- 
曲げ半径(mm)仕上外径×6(固定部)
 -(可動部)
 ※推奨値であり保証値ではございません

仕様
型番断面積
(mm2
芯数AWG
サイズ
目安※1
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格サンプル
提供※4
許容電流
A(30℃)※2
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性MΩkm(20℃)耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ
※3
厚さ
(mm)
材質
※3
厚さ
(mm)
材質
※3
NASVCTFSB0.5220芯/層
撚り
26.5060437.8以下5以上300020/0.180.90なし0.50PVC1.901.00PVC-
336.80693
447.30803
668.401062
889.001252
101010.301552
121210.501692
161611.502111
0.7521827.3076625.1以下5以上300030/0.181.100.602.301.00電安法
対応
337.70895
448.301044
669.601423
8810.301693
101011.902073
121212.302312
1.2521628.10951015.1以下5以上300050/0.181.500.602.701.00電安法
対応
338.501179
449.201398
6610.801876
8811.602306
101013.502845
161615.7042241.1
221428.70117159.79以下5以上300037/0.261.800.603.001.00電安法
対応
339.2014813
449.9017211
6611.702409
8812.602988
101015.0038281.10
121215.504286
ご注意
※1 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは ⇒P1688 の対比表をご参照ください。
※2 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※3 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材 P…ポリエステル系素材 フッ素…各種ふっ素樹脂 ※…その他
※4 サンプル提供については FAケーブル サンプル提供サービス ページを確認ください。
採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。


ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の"仕上外径"の項目をご参照ください。 
電流減少係数
周囲温度(℃)3040506070
電流減少係数1.000.890.750.580.34
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.5mm2の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
5×0.89=4.45(A)
 
構造図
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付 構造図
 
線芯識別表
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付 線芯識別表
 
No.12345678910
No.11121314151617181920
白/黒白/赤白/緑白/青黒/白黒/赤黒/緑黒/青
No.21222324252627282930
赤/白赤/黒赤/緑赤/青緑/白緑/黒緑/赤緑/青黄/白黄/黒
※絶縁体色/スパイラルマーク色(1条)
(例)白/黒は白色絶縁体に黒インクのスパイラル マークを1条に施したものです。

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

AWGサイズ

(AWG)

安全規格

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
0.5
[21~20] 20
-
1
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
2
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
3
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
4
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
5
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
6
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
7
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
8
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
9
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
10
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
11
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
12
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
13
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
14
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
15
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
16
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
17
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
18
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
19
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
20
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
21
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
22
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
23
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
24
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
25
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
26
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
27
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
28
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
29
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
30
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
31
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
32
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
33
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
34
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
35
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
36
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
37
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
38
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
39
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
40
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
41
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
42
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
43
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
44
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
45
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
46
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
47
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
48
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
49
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
50
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
51
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
52
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
53
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
54
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
55
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
56
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
57
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
58
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
59
6.5
10
1個
2
0.5
[21~20] 20
-
60
6.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,205
( 3,526 )
1日目
3,205
( 3,526 )
1日目
3,205
( 3,526 )
1日目
3,205
( 3,526 )
1日目
3,205
( 3,526 )
1日目
3,847
( 4,232 )
1日目
4,488
( 4,937 )
1日目
5,129
( 5,642 )
1日目
5,770
( 6,347 )
1日目
6,412
( 7,053 )
1日目
5,877
( 6,465 )
1日目
6,412
( 7,053 )
1日目
6,947
( 7,642 )
1日目
7,480
( 8,228 )
1日目
8,015
( 8,817 )
1日目
8,549
( 9,404 )
1日目
9,084
( 9,992 )
1日目
9,617
( 10,579 )
1日目
10,152
( 11,167 )
1日目
10,687
( 11,756 )
1日目
11,221
( 12,343 )
1日目
11,755
( 12,931 )
1日目
12,289
( 13,518 )
1日目
12,824
( 14,106 )
1日目
13,359
( 14,695 )
1日目
13,892
( 15,281 )
1日目
14,427
( 15,870 )
1日目
14,961
( 16,457 )
1日目
15,496
( 17,046 )
1日目
16,029
( 17,632 )
1日目
16,564
( 18,220 )
1日目
17,099
( 18,809 )
1日目
17,632
( 19,395 )
1日目
18,167
( 19,984 )
1日目
18,701
( 20,571 )
1日目
19,236
( 21,160 )
1日目
19,769
( 21,746 )
1日目
20,304
( 22,334 )
1日目
20,839
( 22,923 )
1日目
21,373
( 23,510 )
1日目
21,907
( 24,098 )
1日目
22,441
( 24,685 )
1日目
22,976
( 25,274 )
1日目
23,511
( 25,862 )
1日目
24,044
( 26,448 )
1日目
24,579
( 27,037 )
1日目
25,113
( 27,624 )
1日目
25,648
( 28,213 )
1日目
26,181
( 28,799 )
1日目
25,151
( 27,666 )
1日目
25,654
( 28,219 )
1日目
26,158
( 28,774 )
1日目
26,660
( 29,326 )
1日目
27,163
( 29,879 )
1日目
27,666
( 30,433 )
1日目
28,170
( 30,987 )
1日目
28,672
( 31,539 )
1日目
29,175
( 32,093 )
1日目
29,678
( 32,646 )
1日目
30,182
( 33,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

300V ミスミオリジナルの柔軟タイプ 汎用電源のシールド付ケーブル。
特長:シールド付きによる耐ノイズ性、優れた柔軟性、耐油性、耐捻回、耐環境物質を有する

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ  工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応から仕様差異をご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
ご注意
・採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります
 

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-1179

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
海外向け部品の補修用
5
満足度:5.0
コード断線。適当な長さのものが近隣でなく、早く手配できた。 配線後、異常なし。
1人が参考にしています。
機器配線
5
満足度:5.0
油圧装置のロータリーエンコーダーの配線なので 耐油性と柔軟性で選択 シールド層があるが柔らかめで現場の配線もやりやすか...もっと読む
0人が参考にしています。
モータ動力線の延長
5
満足度:5.0
ACサーボモータの動力線の延長のために使用しました。もともとはシールドなしだったのですが、シールド付きで安価であったため...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内の小形モーターの接続
5
満足度:5.0
インバーターとモーター間の接続に使用しました。多数のモーターを使用する装置で、ノイズ対策としてこのケーブルを使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ)
メーカーミスミミスミミスミミスミ倉茂電工倉茂電工
通常価格3,205-4,762 -2,956 -1,983 -4,030 -5,640 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
電線規格VCTFVCTVCTVCTFVCTFVCT
定格電圧300V600V600V300V300V600V
シールド
特性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
よく一緒に購入される商品

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング