17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3,400型番あります。
  • 芯数(芯)

    ~mm
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.5
    • 0.75
  • 安全規格

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応

通常単価(税別)
4,030586,158
税込単価
4,433644,774
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・耐油性・耐ノイズ性・柔軟性【用途】・機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線・耐ノイ...

詳細を確認
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はNASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。
未確定:候補が3,400型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

構造概略

項目構成
導体軟銅集合線
絶縁体ビニル混合物/PVC
より合わせ線心を円形により合わせ
テープ5心以上はテープを重ね巻き
シールドすずめっき軟銅線編組
シース耐油性ビニル混合物(黒色)
 

認証

〈PS〉E(0.75mm2以上に適用)

技術情報・設計アイデア

テクニカルデータ

ケーブルタイプ国内
適用サイズ0.75~2mm2※
定格電圧300V
定格温度60℃
試験電圧AC 2,000V・1min
難燃性60°傾斜
適用規格電気用品安全法

※0.5mm2は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電集回路にご使用下さい。

規格表

型番断面積
(mm2
芯数AWGサイズ目安
※1
撚合構造
(図参照)
線芯本数仕上外径
(mm)
概算質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯外径約
(mm)
シース規格
許容電流A
(30℃)※2
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径約
(mm)
メッキ※3厚さ
(mm)
材質※3厚さ
(mm)
材質※3
VCTF36SB0.5220芯/層
撚り
26.565537.8以下5以上200020/0.180.9なし0.5PVC1.91PVC-
336.87051
447.38551
668.410041
889.212041
101010.515031
121210.516531
161611.520531
20201324531
30301534521.1
0.7521827.380725.1以下5以上200030/0.181.10.62.31電安法
対応
337.79571
448.311071
669.613561
8810.516551
10101220551
121212.522041
16161429041
20201534541.1
30301849031.2
1.2521628.11051215.1以下5以上200050/0.181.50.62.71電安法
対応
338.5120121
449.2145121
661118081
881222071
101013.528071.1
12121431061.1
16161640061.1
202017.549051.2
30302170041.3
2.021428.7125179.79以下5以上200037/0.261.80.631電安法
対応
339.2150171
449.9180171
6612235111

製品特性

工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応 製品特性
VCTF 36(シールド無)
VCTF 36SB(シールド付)
 

使用温度範囲

固定時:-30℃~+60℃ 
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

曲げ半径

固定時/ケーブル外径の4倍以上推奨

許容電流について

  • 許容電流値は、周囲温度 30℃、空中一条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
  • 周囲温度 30℃以上の場合には、下表の電流減少係数を許容電流値に乗じて下さい。
  • 許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。
    JCS0168・・・日本電線工業会規格"33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算"

電流減少係数

周囲温度(℃)303540455055
電流減少係数1.000.910.820.710.580.41

線心識別

線心数線心識別方式
12 心以下絶縁体着色方式黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、紫、桃、若草の順
13 心以上ナンバリング No. 方式白絶縁体表面に 1、2、3、4・・・を連続表示
 

配列図

工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応 配列図

構造

工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応 構造図

例示:VCTF 36SB 12×0.75mm2

使用方法・使用事例

工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応 使用方法・使用事例

型番リスト

表示件数

芯数

(芯)

導体断面積

(mm2)

安全規格

全長

(m)

仕上り外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
[0.5] 0.5
-
1
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
2
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
3
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
4
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
5
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
6
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
7
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
8
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
9
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
10
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
11
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
12
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
13
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
14
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
15
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
16
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
17
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
18
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
19
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
20
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
21
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
22
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
23
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
24
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
25
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
26
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
27
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
28
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
29
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
30
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
31
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
32
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
33
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
34
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
35
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
36
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
37
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
38
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
39
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
40
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
41
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
42
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
43
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
44
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
45
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
46
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
47
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
48
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
49
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
50
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
51
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
52
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
53
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
54
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
55
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
56
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
57
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
58
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
59
6.5
10
1個
2
[0.5] 0.5
-
60
6.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,030
( 4,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,836
( 5,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,642
( 6,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,448
( 7,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,253
( 7,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,059
( 8,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,368
( 7,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,947
( 7,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,526
( 8,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,105
( 8,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,684
( 9,552 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,262
( 10,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,841
( 10,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,420
( 11,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,999
( 12,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,578
( 12,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,157
( 13,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,736
( 14,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,315
( 14,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,894
( 15,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,473
( 15,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,051
( 16,556 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,630
( 17,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,209
( 17,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,788
( 18,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,367
( 19,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,946
( 19,741 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,525
( 20,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,104
( 21,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,683
( 21,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,262
( 22,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,841
( 22,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,419
( 23,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,998
( 24,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,577
( 24,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,156
( 25,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,735
( 26,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,314
( 26,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,893
( 27,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,472
( 28,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,051
( 28,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,630
( 29,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,208
( 29,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,787
( 30,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,366
( 31,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,542
( 31,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,113
( 32,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,684
( 32,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,255
( 33,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,825
( 33,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,396
( 34,536 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,967
( 35,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,538
( 35,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,109
( 36,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,680
( 37,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,250
( 37,675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性
・耐ノイズ性
・柔軟性
【用途】
・機器間への配線
・配電盤での配線
・油環境下での配線
・耐ノイズ性要求箇所への配線

ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はNASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付となります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電源コードとして
5
満足度:5.0
ケーブル外皮が柔らかくて、引き回しが楽だった。 外皮表面のべたつきが気になるところで、汚れやすい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
工業自動化 VCT 360SBシリーズ(PSE対応・シールド付タイプ)
NASVCTSB PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
メーカー倉茂電工倉茂電工ミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,030-5,640 -4,762 -3,205 -1,983 -2,956 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
電線規格VCTFVCTVCTVCTFVCTFVCT
定格電圧300V600V600V300V300V600V
シールド
特性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性耐油性
シース(外被)色ネイビー色ネイビー色ネイビー色ネイビー色
よく一緒に購入される商品

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング