エレクトロニクス部品技術窓口




| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型番末尾にお付けください |
| D31R | − | S | − | A | − | 3 | − | 0.2 | ||
| ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。 | ||||||||||
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 | |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% | |
| ◆コンタクト配列図 1列(3芯・5芯)
| 2列(6芯・10芯・16芯・20芯) ![]() |
| 1本単位 |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| D31R ダイナミック3100コネクタ (丸型ケーブル タイプ) ![]() D31T ダイナミック3100コネクタ (単芯電線タイプ) ![]() タイコ エレクトロニクス | S (メスソケット) | ![]() | 丸形ケーブル用 (D31R-*) A 0.5mm2 300V 灰色 VCTF E 0.5mm2 300V 紺色 NASVCTF 単芯電線用 (D31T-*) UL1007 AWG20 A 黄色 B 青色 E 赤色 | 3 | 丸形 ケーブル タイプ 0.2 ~ 50 単芯電線タイプ 0.2 ~ 10 0.1m毎 に指定可 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| JP (中継用オス) | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| SS (メスソケット・ メスソケット) | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| JPJP (中継用オス・ 中継用オス) | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| SJP (メスソケット・ 中継用オス) | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| SY (メスソケット・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| JPY (中継用オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| ST (メスソケット・ バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 | |||||
| JPT (中継用オス・ バラ線100mm) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 3 | |||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| 20 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
耐電圧AC1500V、定格電圧AC250V以下
【特長】
・FA機器で抜群の信頼があるD3100シリーズナイロンコネクタを採用したケーブル
・コンタクトピッチ3.81mm
・単芯電線タイプもご用意(UL1007 AWG20)
ダイナミックコネクタ
共通仕様(D3100シリーズ)
材質/仕上
| 種 類 | 材 質 | 仕 上 げ |
|---|---|---|
| メスコンタクト オスコンタクト | 銅合金 | 光沢錫めっきおよびニッケル下地金めっき |
| ハウジング | UL94V-0、ガラス繊維補強ポリエステル(PBT)、PPS(SMTタイプ)、黒色 | |
| オスコネクタ(ダブハウジング フリーハンギング) | メスコネクタ(ソケットハウジング) |
![]() | ![]() |
| ハーネス形状 | コネクタ 定格電圧 | コネクタ 定格電流 | コネクタ | 芯数 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||
| S | 250V | 8A | CN1 | 1-178288-3 | 1-178288-5 | 178289-3 | 178289-5 | 178289-7 | 178289-8 |
| CN2 | - | - | - | - | - | - | |||
| JP | CN1 | 1-177648-3 | 1-177648-5 | 178964-3 | 178964-5 | 178964-7 | 178964-8 | ||
| CN2 | - | - | - | - | - | - | |||
| SS | CN1 | 1-178288-3 | 1-178288-5 | 178289-3 | 178289-5 | 178289-7 | 178289-8 | ||
| CN2 | 1-178288-3 | 1-178288-5 | 178289-3 | 178289-5 | 178289-7 | 178289-8 | |||
| JPJP | CN1 | 1-177648-3 | 1-177648-5 | 178964-3 | 178964-5 | 178964-7 | 178964-8 | ||
| CN2 | 1-177648-3 | 1-177648-5 | 178964-3 | 178964-5 | 178964-7 | 178964-8 | |||
| SJP | CN1 | 1-178288-3 | 1-178288-5 | 178289-3 | 178289-5 | 178289-7 | 178289-8 | ||
| CN2 | 1-177648-3 | 1-177648-5 | 178964-3 | 178964-5 | 178964-7 | 178964-8 | |||
| SY | CN1 | 1-178288-3 | 1-178288-5 | 178289-3 | 178289-5 | 178289-7 | 178289-8 | ||
| CN2 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | |||
| JPY | CN1 | 1-177648-3 | 1-177648-5 | 178964-3 | 178964-5 | 178964-7 | 178964-8 | ||
| CN2 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | |||
| ST | CN1 | 1-178288-3 | 1-178288-5 | 178289-3 | 178289-5 | 178289-7 | 178289-8 | ||
| CN2 | マークチューブ | マークチューブ | マークチューブ | マークチューブ | マークチューブ | マークチューブ | |||
| JPY | CN1 | 1-177648-3 | 1-177648-5 | 178964-3 | 178964-5 | 178964-7 | 178964-8 | ||
| CN2 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | F1.25-V3.5 | |||
| ケーブルタイプ | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流(30℃) | 芯数 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||
| A | 0.5mm | 300V | 3~5芯:5A 5~6芯:4A 10~20芯3A | VCTF-0.5SQ-3 | VCTF-0.5SQ-5 | VCTF-0.5SQ-6 | VCTF-0.5SQ-10 | VCTF-0.5SQ-16 | VCTF-0.5SQ-20 |
| E | 0.5mm | 300V | 3~5芯:5A 5~6芯:4A 10~16芯3A 20芯:2A | NASVCTF-0.5-3 | NASVCTF-0.5-6 | NASVCTF-0.5-6 | NASVCTF-0.5-10 | NASVCTF-0.5-16 | NASVCTF-0.5-20 |
| ケーブルタイプ | AWG | 定格電圧 | 許容電流(30℃) | 芯数 | |||||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | 20 | ||||
| 単芯電線 | 20 | 300V | 7A | UL1007相当品 | |||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
EIコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.7
ミスミ
XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4.6
ミスミ
SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
4
ミスミ
5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ
5
ミスミ
ミニユニバーサルメーテンロックコネクタ付ケーブル
0
ミスミ
CLO7防水コネクタハーネス
0
ミスミ
e-CONコネクタ付ケーブル
4.3
ミスミ
D3100コネクタ付ケーブル
4