エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象






|
|
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 (単位:mm) | シェル サイズ | 芯数 | ケーブルタイプ別型式 | 指定長 (m) | ||||
| Aケーブル VCTF 0.5~2.0mm2 300V(灰) シールドなし | Dケーブル (電源向き) NASVCTF 0.5~2.0mm2 300V(紺) 耐油・柔軟 シールドなし | Eケーブル (信号向き) NAMFSB 0.2mm2 150V(紺) UL・耐屈曲・耐油・柔軟 シールド付 | Fケーブル (電源向き) NA3UCR 0.5~2.0mm2 300V(紺) UL/CE・耐屈曲・耐油 シールドなし | Gケーブル (信号向き) NAVCSB 0.2mm2 150V(紺) UL・耐油・柔軟 シールド付 | |||||
PF (メス・切り落とし) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
PM (オス・切り落とし) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
RF (メスパネルマウント・ 切り落とし) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
RM (オスパネルマウント・ 切り落とし) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
ADF (メス中継・ 切り落とし) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | 取扱いなし | |||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | |||||||||
ADM (オス中継・ 切り落とし) | 16 | 3 | 取扱いなし | ||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | 取扱いなし | ||||||||
| 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 (単位:mm) | シェル サイズ | 芯数 | ケーブルタイプ別型式 | 指定長 (m) | ||||
| Aケーブル VCTF 0.5~2.0mm2 300V(灰) シールドなし | Dケーブル (電源向き) NASVCTF 0.5~2.0mm2 300V(紺) 耐油・柔軟 シールドなし | Eケーブル (信号向き) NAMFSB 0.2mm2 150V(紺) UL・耐屈曲・耐油・柔軟 シールド付 | Fケーブル (電源向き) NA3UCR 0.5~2.0mm2 300V(紺) UL/CE・耐屈曲・耐油 シールドなし | Gケーブル (信号向き) NAVCSB 0.2mm2 150V(紺) UL・耐油・柔軟 シールド付 | |||||
PFR (メス・丸端子) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
PMR (オス・丸端子) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
RFR (メスパネルマウント・丸端子) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
RMR (オスパネルマウント・丸端子) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
ADFR (メス中継・丸端子) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
ADMR (オス中継・丸端子) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
| 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 (単位:mm) | シェル サイズ | 芯数 | ケーブルタイプ別型式 | 指定長 (m) | ||||
| Aケーブル VCTF 0.5~2.0mm2 300V(灰) シールドなし | Dケーブル (電源向き) NASVCTF 0.5~2.0mm2 300V(紺) 耐油・柔軟 シールドなし | Eケーブル (信号向き) NAMFSB 0.2mm2 150V(紺) UL・耐屈曲・耐油・柔軟 シールド付 | Fケーブル (電源向き) NA3UCR 0.5~2.0mm2 300V(紺) UL/CE・耐屈曲・耐油 シールドなし | Gケーブル (信号向き) NAVCSB 0.2mm2 150V(紺) UL・耐油・柔軟 シールド付 | |||||
PFPF (メス・メス) | ![]() | 16 | 3 | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | |||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
PFPM (メス・オス) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
PMPM (オス・オス) | 16 | 3 | |||||||
5 | |||||||||
20 | 3 | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 4 | ||||||||
5 | |||||||||
10 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
28 | 16 | ||||||||
24 | |||||||||
ADFPF (中継メス・メス) | ![]() | 16 | 3 | 取扱いなし | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | ||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | 取扱いなし | ||||||||
ADFPM (中継メス・オス) | 16 | 3 | 取扱いなし | ||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | |||||||||
ADMPF (中継オス・メス) | ![]() | 16 | 3 | 取扱いなし | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | ||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | 取扱いなし | ||||||||
ADMPM (中継オス・オス) | 16 | 3 | 取扱いなし | ||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | 取扱いなし | ||||||||
ADFADF (中継メス・中継メス) | ![]() | 16 | 3 | 取扱いなし | 0.2~50 0.1m毎に指定可 | ||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | 取扱いなし | ||||||||
ADMADM (中継オス・中継オス) | 16 | 3 | 取扱いなし | ||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
20 | 3 | 取扱いなし | |||||||
4 | 取扱いなし | ||||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
7 | 取扱いなし | ||||||||
12 | 取扱いなし | ||||||||
24 | 4 | 取扱いなし | |||||||
5 | 取扱いなし | ||||||||
10 | 取扱いなし | ||||||||
14 | 取扱いなし | ||||||||
16 | 取扱いなし | ||||||||
28 | 16 | 取扱いなし | |||||||
24 | 取扱いなし | ||||||||
| コンタクト配列の説明 |
| |||||||||||||
| ケーブル |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ |
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金 | 梨地クロムメッキ(NJC) クロムメッキ(MJC) |
| アルミ合金(シェルサイズ28) | ||
| 絶縁体 | 合成樹脂 | ー |
| コンタクト | 銅合金 | 銀メッキ(NJC) 金メッキ(MJC) |
![]() |
| 絶縁体 |
| ※絶縁体の色は順次、緑から青に変更になっております。 |
特性
| 項目 | 特性 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 下表参照 | |||||||||||||||||||
| 定格電圧 | 下表参照 | |||||||||||||||||||
| 耐電圧 | 最も近接する導体間に規定の電圧を1分間印加しても短絡等の異常がない。 | |||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗 | 最も近接する導体間を規定の電圧で測定したとき1000MΩ以上である。 | |||||||||||||||||||
| 接触抵抗 | 一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 耐振性 | JIS C 5025の振動試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 耐衝撃性 | JIS C 5026の衝撃試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 繰返し動作 | 抜き差しを500回行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 耐湿性 | JIS C 5023の湿度試験を行ったとき、機能上支障がない。絶縁抵抗は100MΩ以上である。 | |||||||||||||||||||
| 温度サイクル | JIS C 5030の温度サイクル試験を行ったとき、機能上支障がない。 | |||||||||||||||||||
| 耐食性 | JIS C 5028の塩水噴霧試験を行ったとき、機能上支障がない。接触抵抗は5mΩ以下である。 | |||||||||||||||||||
| 使用許容温度範囲 |
|
| 商品番号 | シェル サイズ | 芯数 | 定格電流 (A以下) | 定格電圧 (V以下) | 耐電圧 AC(V) | 絶縁抵抗 (MΩ以上) | 接触抵抗 (mΩ以下) | 適用電線サイズ | 適用電線 仕上外径(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG | 導体断面積(mm2) | |||||||||
| NJC | 16 | 3 | 10 | 125 | 1500 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 7.0〜8.5 |
| 5 | 5 | 1000 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | ||||
| NJC/MJC | 20 | 2,3 | 15 | 250 | 1500 | 2000 | 3 | 14 | 2 | 10.0〜12.5 |
| 4,5 | 10 | 16 | 1.25 | |||||||
| 7 | 1000 | |||||||||
| 12 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 24 | 2,3 | 20 | 250 | 1500 | 5000 | 3 | 12 | 3.5 | 11.5〜14.0 | |
| 4,5 | 15 | 14 | 2 | |||||||
| 10 | 10 | 1000 | 2000 | 16 | 1.25 | |||||
| 14,16 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
| 28 | 16 | 10 | 250 | 1000 | 2000 | 3 | 16 | 1.25 | 13.6〜16.5 | |
| 24 | 5 | 1000 | 5 | 20 | 0.5 | |||||
コンタクト配列図
| シェルサイズ・形状記号 | 16・ADM、RM | 16・PM | 20・ADM、RM | |||||
| 芯数 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 20・ADM、RM | 20・PM | ||||||
| 芯数 | 7 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 24・ADM、RM | 24・PM | ||||||
| 芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 | 2 |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 24・PM | 28・ADM、RM | ||||||
| 芯数 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 16 | 16 | 24 |
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 28・PM | |||||||
| 芯数 | 16 | 24 | 組み合わせ方法 | |||||
| コンタクト 配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
:JIS C 5432適合品 | ||||||||
:電機用品安定法適合品 | ※嵌合は○印の関係においてオスとメスの組み合せで行ってください。 | |||||||
:ガイドキー位置 | ||||||||
| ※嵌合はオス(ピン)コネクタとメス(ソケット)コネクタの組み合わせになります。またシェルサイズや芯数も同一のものをご使用ください。 | ||||||||
![]() |
| 通電状態でのコネクタの抜き挿しは危険です。必ず電源を切ってから行って下さい。 |
結線作業方法
| (1)下記の要領でコネクタを分解する。 | 電線端末処理寸法 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 型式 | A(mm) | B(mm) | 導体断面積 (mm2) | AWG サイズ | コテ先温度 (℃) | ||
| NJC-16-3 | 16 | 5.2 | 1.25 | 16 | 350 | ||
| 1 止めネジを緩めバレルをエンドベルより外す | NJC-16-5 | 3.2 | 0.5 | 20 | 280 | ||
| (反時計回りに回す)。 | NJC-20-2 | 18 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350 | |
| 2 クランプネジを緩めクランプサドルをエンドベルより外す。 | NJC-20-3 | ||||||
| 止めネジが穴角付き止めネジの場合、六角レンチサイズは、 | NJC-20-4 | 5.2 | 1.25 | 16 | |||
| NJC-16…1.27mm それ以外…1.5mm | NJC-20-5 | ||||||
| NJC-20-7、 MJC-20x-7x | |||||||
| (2) 分解した各部品を下図の順でケーブルに通す。 | NJC-20-12 | 3.2 | 0.5 | 20 | 280 | ||
| 注:各部品の順番、向きを間違えないようにしてください。 | NJC-24-2 | 20 | 8.0 | 3.5 | 12 | 370 | |
![]() | NJC-24-3 | ||||||
| NJC-24-4 | 21 | 7.0 | 2.0 | 14 | 350 | ||
| NJC-24-5 | |||||||
| NJC-24-10、 MJC-24x-10x | 5.2 | 1.25 | 16 | ||||
| NJC-24-14 | 3.2 | 0.5 | 20 | 280 | |||
| NJC-24-16、MJC-24x-16x | |||||||
| NJC-28-16 | 22 | 5.2 | 1.25 | 16 | 350 | ||
| NJC-28-24 | 3.2 | 0.5 | 20 | 280 | |||
| (3) 結線するケーブルのシースおよび絶縁体を取り除き、端末処理を施す。 | |||||||
| (4) 端末処理を施したケーブルの芯線に予備ハンダを付ける。 | |||||||
| 注:予備ハンダはケーブルの被覆部までしないでください。 | |||||||
| 注:仕上がり状態はコンタクトの孔径より小さく、全体にムラのないようにしてください。 | |||||||
| (5) ハンダ付け | |||||||
![]() | 1 コンタクトのソルダーポットに予備ハンダを施した電線を差し込む。 | ||||||
| 2 コンタクトと芯線をハンダゴテで加熱する。 | |||||||
| 3 ハンダを流し込みコンタクトと芯線のすき間を埋める。 | |||||||
| 導体断面積(mm2) | 使用ハンダゴテ | ||||||
| 0.5 | 30W | ||||||
| 1.25、2.0 | 60W | ||||||
| 3.5 | 100W | ||||||
| (6) 下記の要領でコネクタを組み立てる。 | |||||||
![]() | 1 バレルを固定し、カップリングナットのネジ部の方を結合側にして装着し、 エンドベルを回転させ締付ける。 | ||||||
| シェルサイズ | 締め付けトルク(kgf・cm) | ||||||
| 16 | 10~15 | ||||||
| 20 | |||||||
| 24 | |||||||
| 28 | 15~20 | ||||||
| 2 止めネジを締付ける | |||||||
| (バレルとエンドベルを手で回して緩まない程度に締付ける)。 | |||||||
| 3 クランプネジを締付けクランプサドルをエンドベルに装着する。 | |||||||
| 丸端子 |
| 丸端子 | サイズ | 1.25-3.5 相当品 |
![]() | メーカー | 大同端子製造 |
| 内径(A) | 3.7mm | |
| 外径(B) | 6.6mm | |
| 更に詳しく | >>詳細情報はこちら |
| コネクタ種類 | コネクタ | Aケーブル | Dケーブル | 旧Eケーブル | 新Eケーブル | Fケーブル | Gケーブル | |||||||||||||
| シェルサイズ | ||||||||||||||||||||
| -芯数) | 定格電流 | 定格電圧 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 |
| (A以下) | (V以下) | A(30℃) | A(30℃) | A(30℃) | A(30℃) | A(30℃) | A(30℃) | |||||||||||||
| 16-3 | 10 | 125 | 1.25mm2 (AWG16) | 300V | 12 | 1.25mm2 (AWG16) | 300V | 9 | AWG25 (0.2mm2) | 150V | 4.1 | AWG25 (0.2mm2) | 300V | 4.9 | AWG16 (1.25mm2) | 300V | 13 | AWG25 (0.2mm2) | 150V | 3.8 |
| 16-5 | 5 | 0.5mm2 (AWG20) | 4 | 0.5mm2 (AWG20) | 2 | 3.1 | 4.4 | AWG20 (0.5mm2) | 5 | 2.8 | ||||||||||
| 20-3 | 15 | 250 | 2.0mm2 (AWG14) | 17 | 2.0mm2 (AWG14) | 13 | 4.1 | 4.9 | AWG14 (2.0mm2) | 19 | 3.8 | |||||||||
| 20-4 | 10 | 1.25mm2 (AWG16) | 12 | 1.25mm2 (AWG16) | 8 | 3.7 | 4.9 | AWG16 (1.25mm2) | 12 | 3.3 | ||||||||||
| 20-5 | 10 | 8 | 6 | 3.1 | 4.4 | 9 | 2.8 | |||||||||||||
| 20-7 | 10 | 7 | 6 | 2.7 | 4.0 | 8 | 2.5 | |||||||||||||
| 20-12 | 5 | 0.5mm2 (AWG20) | 3 | 0.5mm2 (AWG20) | 2 | 2.1 | 3.5 | AWG20 (0.5mm2) | 3 | 1.9 | ||||||||||
| 24-4 | 15 | 2.0mm2 | 17 | 2.0mm2 | 11 | 3.7 | 4.9 | AWG14 | 16 | 3.3 | ||||||||||
| 24-5 | 15 | (AWG14) | 10 | (AWG14) | 9 | 3.1 | 4.4 | (2.0mm2) | 13 | 2.8 | ||||||||||
| 24-10 | 10 | 1.25mm2 ( AWG16) | 6 | 1.25mm2 (AWG16) | 5 | 2.5 | 3.7 | AWG16 (1.25mm2) | 7 | 2.3 | ||||||||||
| 24-14 | 5 | 0.5mm2 | 3 | 0.5mm2 | 1 | 2.1 | 3.5 | AWG20 | 3 | 1.9 | ||||||||||
| 24-16 | 5 | (AWG20) | (AWG20) | 1 | 1.9 | 3.3 | (0.5mm2) | 1.7 | ||||||||||||
| 28-16 | 10 | 1.25mm2 (AWG16) | 5 | 1.25mm2 (AWG16) | 4 | 1.9 | 3.1 | AWG16 (1.25mm2) | 5 | |||||||||||
| 28-24 | 5 | 0.5mm2 (AWG20) | 3 | 0.5mm2 (AWG20) | 1 | 1.6 | 2.6 | AWG20 (0.5mm2) | 2 | 1.4 | ||||||||||
| Y端子 |
| ||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
七星科学研究所NJCコネクタ付ハーネス
電源、信号など幅広い用途に利用可能な軽量・強固な仕様
JIS規格中型コネクタ(NJC)
特長
● PSEマーク取得品(電気用品安全法適合品)も揃えてあるため、電源用から信号用までと幅広く安心して使えるコネクタです。各社のJIS C 5432適合シリーズ名
| メーカー名 | シリーズ名 |
|---|---|
| (株)七星科学研究所 | NJCシリーズ |
| 日本航空電子工業(株) | SRCNシリーズ |
| ヒロセ電機(株) | JRシリーズ |
| 多治見無線(株) | TRC01シリーズ |
| 三和電気工業(株) | SNS16シリーズ(3, 5芯) |
| (株)ITTキヤノン | JCシリーズ |
| 第一電子工業(株) | JMシリーズ |
| (株)ミスミ | MJCシリーズ |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):858円~

ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~