エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

七星科学研究所NCSコネクタ付ハーネス電源用途、汎用用途に対応するケーブルを選択可能耐油・柔軟ケーブル...
詳細を確認| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | シェルサイズ | − | 芯数 | − | ケーブル | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カス夕ムNo.は 型番末尾にお付けください |
| CNCS | − | PY | − | 14 | − | 2 | − | A | − | 0.2 |
コネクタタイプ:NCSシリーズ 七星科学研究所コネクタ
◆片端切り落としタイプ(※パネルマウントはフランジ型になります。)
◆両端コネクタ付きタイプ
◆ピン番マークチューブ入りタイプ(※パネルマウントはフランジ型になります。)
◆Y端子付きタイプ(※パネルマウントはフランジ型になります。)
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性レーダーチャート | 主な仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※特性の目安としてご利用ください。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性レーダーチャート | 主な仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※特性の目安としてご利用ください。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性レーダーチャート | 主な仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※特性の目安としてご利用ください。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタの組み合わせ方法 |

| コネクタ種類 (シェルサイズ-芯数) | コネクタ | Aケーブル | Cケーブル | Eケーブル | ||||||||
| 定格電流 (A以下) | 定格電圧 (V以下) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | 断面積 | 定格電圧 | 許容電流 A(30℃) | ||
| 14-2 | 5 | 125 | 0.75mm2(AWG18) | 300V | 7 | 0.75mm2(AWG18) | 300V | 6 | - | - | - | |
| 16-2 | 6 | |||||||||||
| 16-3 | 5 | |||||||||||
| 16-4 | 4 | |||||||||||
| 25-2 | 10 | 250 | 2.0mm2(AWG14) | 17 | 2.0mm2(AWG14) | 15 | 2.0mm2(AWG14) | 600V | 22 | |||
| 25-3 | 13 | 19 | ||||||||||
| 25-4 | 11 | 17 | ||||||||||
| 25-5 | 10 | 1.25mm2(AWG16) | 6 | - | - | - | ||||||
| 30-2 | 15 | 17 | 2.0mm2(AWG14) | 15 | 2.0mm2(AWG14) | 600V | 22 | |||||
| 30-3 | 13 | 19 | ||||||||||
| 30-4 | 11 | 17 | ||||||||||
| 30-5 | 10 | 9 | - | - | - | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
七星科学研究所NCSコネクタ付ハーネス
電源用途、汎用用途に対応するケーブルを選択可能
耐油・柔軟ケーブルをラインナップ。
汎用大型メタルコネクタ(NCS)
特長
● NCSシリーズコネクタは、従来より汎用型コネクタとして使用されてきた丸型の金属コネクタです。共通仕様
材料/仕上
| 項目 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|
| シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金又は黄銅 | クロムメッキ又は特殊化学処理 |
| 絶縁体 | エポキシ樹脂 | ー |
| コンタクト | 銅合金 | ニッケルメッキ(シェルサイズ14~30) |
| 銀メッキ(シェルサイズ40~60) | ||
| 金メッキ(シェルサイズ30の13芯) |
組合せ方法

特性
| 項目 | 特性 |
|---|---|
| 定格電圧、電流 | 下表にてご確認ください。 |
| 限界操作電圧 | 下表にてご確認ください。連続使用可能なNCSコネクタの限界電圧値を表します。 |
| 耐電圧 | もっとも近接する導体間に規定の電圧(下表参照)を1分間印加しても、短絡などの異常がないこと。 |
| 絶縁抵抗 | 下表にてご確認ください。もっとも近接する導体間を指定の電圧で測定したときの抵抗値。 |
| 接触抵抗 | 下表にてご確認ください。一対のコンタクトを正規の長さまで結合させたときの導体抵抗値。 |
| 耐湿性 | JISーCー8306の湿度試験を行ったとき、機能上支障がなく絶縁抵抗は10mΩ以上である。 |
| 耐熱試験 | JISーCー8306の耐熱試験を行ったとき、機能上支障がない。 |
| 温度上昇 | 正規の使用状態において、定格電流を通電したときの導電部の温度上昇は40℃以下である。 |
| 耐食性 | JISーCー5028の塩水噴霧試験を行ったとき機能上支障がない。 |
| 使用許容温度範囲 | -40℃~+120℃ |
| シェル サイズ | 芯数 | 形状記号 | 定格電流 (A以下) | 定格電圧 (V以下) | 限界操作電圧(注) | 耐電圧(AC.V) | 絶縁抵抗 (MΩ以上) | 接触抵抗 (mΩ以下) | 適用電線サイズ 導体断面積mm2( )内はAWG | 適用電線 仕上外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1.2 | P,R,AD | 5 | 125 | 200 | 1000 | 2000 | 3 | 0.75(18) | φ5.5〜7.0 |
| 16 | 1 | P,R AD | 10 | 125 | 200 | 1000 | 2000 | 3 | 1.25(18) | φ6.5〜8.0 |
| 2.3.4 | 5 | 0.75(18) | ||||||||
| 16 | 2.3 | PM,RF,ADF | 5 | 125 | 200 | 1000 | 2000 | 3 | 0.75(18) | φ6.5〜8.0 |
| 25 | 2.3.4 | P,R,AD GP1-2,LP | 10 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 2(14) | φ9.5〜11.5 |
| 5 | 1800 | |||||||||
| 6.7 | 300 | |||||||||
| 8 | 5 | 1.25(16) | ||||||||
| 25 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GPM1-2 | 10 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 2(14) | φ9.5〜11.5 |
| 5 | 1800 | 1.25(16) | ||||||||
| 6.7 | 5 | 300 | ||||||||
| 30 | 2 | P,R,AD GP1-2 | 15 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 3.5(12) | φ11.0〜13.0 |
| 3.4 | 2(14) | |||||||||
| 5.6.7 | 1800 | |||||||||
| 8 | 10 | 300 | ||||||||
| 13 | 5 | − | 1500 | 1.25(16) | ||||||
| 30 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GPM1-2 | 15 | 250 | 400 | 2000 | 2000 | 3 | 2(14) | φ11.0〜13.0 |
| 5 | 1800 | |||||||||
| 6 | 10 | − | ||||||||
| 8 | 5 | 300 | 1.25(16) | |||||||
| 40 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GP1 | 30 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 5.5(10) | φ15.0〜17.0 |
| 5.6.8 | 20 | 400 | 2000 | |||||||
| 10 | 3本−10,7本−5 | 300 | 1800 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||
| 12 | 3本−10,9本−5 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
| 16 | 3本−10,13本−5 | コンタクトNo.1,14,15−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
| 20 | 5 | 1.25(16) | ||||||||
| 44 | 2.3.4 | PM,RF,ADF GPM1 | 30 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 5.5(10) | φ15.0〜19.0 |
| 5.6.8 | 20 | 400 | 2000 | |||||||
| 10 | 3本−10,7本−5 | 300 | 1800 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||
| 12 | 3本−10,9本−5 | コンタクトNo.1,9,10−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
| 16 | 3本−10,13本−5 | コンタクトNo.1,14,15−2(14),他−1.25(16) | ||||||||
| 20 | 5 | 1.25(16) | ||||||||
| 50 | 2.3 | P,R,AD GP1 | 80 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 30(2) | φ19.0〜23.0 |
| 4 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 14(6) | |||
| 8 | 25 | 400 | 2000 | 3.5(12) | ||||||
| 10 | 20 | 300 | ||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 25 | 4本−15,21本−5 | 1800 | コンタクトNo.3,6,19,22−3.5(12),他−2(14) | |||||||
| 54 | 2.3 | PM,RF,ADF GPM1 | 80 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 30(2) | φ19.0〜26.0 |
| 4 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 2000 | 3 | 14(6) | |||
| 8 | 25 | 400 | 2000 | 3.5(12) | ||||||
| 10 | 20 | 300 | ||||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 25 | 4本−15,21本−5 | 1800 | コンタクトNo.3,6,19,22−3.5(12),他−2(14) | |||||||
| 60 | 2 | P,R,AD GP1.25 | 150 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 50(0) | φ29.0〜33.0 |
| 3 | ||||||||||
| 4 | 80 | 30(2) | ||||||||
| 10 | 30 | 250 | 300 | 2500 | 2000 | 3 | 8(8) | |||
| 15 | 15 | 3.5(12) | ||||||||
| 30,40 | 5 | 1500 | 2(14) | |||||||
| 32 | 3本−15,29本−5 | コンタクトNo.2,24,28−3.5(12),他−2(14) | ||||||||
| 60 | 10 | PM,RF,ADF GPM1.25 | 30 | 250 | 300 | 2000 | 2000 | 3 | 8(8) | φ29.0〜33.0 |
| 15 | 15 | 3.5(12) | ||||||||
| 30 | 5 | 1500 | 2(14) | |||||||
| 32 | 3本−15,29本−5 | 1800 | コンタクトNo.2,24,28−3.5(12),他−2(14) | |||||||
| 64 | 2 | PM,RF,ADF GPM1.25 | 150 | 500 | 600 | 3000 | 5000 | 1 | 50(0) | φ31.0〜36.0 |
| 3 | ||||||||||
| 4 | 80 | 30(2) |
NCSコネクタコンタクト配列図

| シェルサイズ・形状記号 | 14・R、AD | 16・R、AD | 16・PM | |||||
| 芯数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 25・R、AD | 25・PM、GPM1-2、LPM | ||||||
| 芯数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 25・PM、GPM1-2、LPM | 30・R、AD | ||||||
| 芯数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 30・R、AD | 30・PM、GPM1-2 | ||||||
| 芯数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 30・PM、GPM1-2 | 40・R、AD | ||||||
| 芯数 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 40・R、AD | 44・PM、GPM1 | ||||||
| 芯数 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 | 3 | 4 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 44・PM、GPM1 | 50・R、AD | ||||||
| 芯数 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 50・R、AD | 54・PM、GPM1 | ||||||
| 芯数 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 2 | 3 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 54・PM、GPM1 | 60・R、AD | ||||||
| 芯数 | 4 | 8 | 10 | 15 | 25 | 2 | 3 | 4 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 60・R、AD | 60・PM、GPM1.25 | ||||||
| 芯数 | 10 | 15 | 30 | 32 | 40 | 10 | 15 | 30 |
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| シェルサイズ・形状記号 | 60・PM、GPM1.25 | 64・PM、GPM1.25 | ||||||
| 芯数 | 32 | 2 | 3 | 4 | ||||
| コンタクト配列図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
マーク付きは電気用品安全法適合品です。結線作業方法




①コンタクトのソルダーポットに予備ハンダを施した芯線を差し込む
①絶縁体をコネクタ本体にしっかりねじ込む(80A、150A用コンタクトはあらかじめ、コンタクトレンチにより絶縁体に装着しておく)導体面積とハンダゴテ
| ハンダゴテ ワット数 | コテ先 温度(℃) | 電線サイズ(上段はmm2、下段はAWG) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1,25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | ||
| 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
| 15W | 320 〜 370 | ○ | ||||||
| 30W | ○ | ○ | ○ | |||||
| 60W | ○ | ○ | ||||||
| 80W | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100W | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 150W | ○ | ○ | ||||||
| 200W | ○ | |||||||
ケーブル端末処理寸法表
| 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS-14-1-P | 全 極 | 13.5 | 6 | NCS-40-5-P | 全 極 | 23 | 10 | NCS-14-1-AD | 全 極 | 20 | 6 | NCS-40-5-AD | 全 極 | 35 | 10 |
| NCS-14-2-P | 1 2 | 11 10 | 3.5 4 | NCS-40-6-P | 6 他 極 | 22 23 | NCS-14-2-AD | NCS-40-6-AD | |||||||
| NCS-16-1-P | 全 極 | 13 | 6 | NCS-40-8-P | 8 他 極 | 22 23 | NCS-16-1-AD | 11 | NCS-40-8-AD | ||||||
| NCS-16-2-P | 1 2 | 13 11 | 4 | NCS-40-10-P | 1.9.10 他 極 | 22 23 | 7 | NCS-16-2-AD | 20 | NCS-40-10-AD | 1.9.10 他 極 | 34 35 | 7 | ||
| NCS-16-3-P | 1 2.3 | 11 13 | NCS-40-12-P | NCS-16-3-AD | NCS-40-12-AD | ||||||||||
| NCS-16-4-P | 1.2.4 3 | 11 10 | NCS-40-16-P | 1.14.15 他 極 | 22 23 | NCS-16-4-AD | NCS-40-16-AD | 1.14.15 他 極 | 34 35 | ||||||
| NCS-25-2-P | 全 極 | 18 | 8 | NCS-40-20-P | 1.6.9 他 極 | 22 23 | NCS-25-2-AD | 24 | 7 | NCS-40-20-AD | 全 極 | 35 | |||
| NCS-25-3-P | NCS-50-2-P | 全 極 | 35 | 13 | NCS-25-3-AD | NCS-50-2-AD | 42 | 13 | |||||||
| NCS-25-4-P | NCS-50-3-P | NCS-25-4-AD | NCS-50-3-AD | ||||||||||||
| NCS-25-5-P | 17 | 7 | NCS-50-4-P | 33 | 11 | NCS-25-5-AD | NCS-50-4-AD | 40 | 11 | ||||||
| NCS-25-6-P | 6 他 極 | 13 17 | NCS-50-8-P | 8 他 極 | 32 34 | 7 | NCS-25-6-AD | NCS-50-8-AD | 7 | ||||||
| NCS-25-7-P | 7 他 極 | 13 17 | NCS-50-10-P | 10 他 極 | 32 36 | NCS-25-7-AD | NCS-50-10-AD | ||||||||
| NCS-25-8-P | 8 他 極 | 13 17 | NCS-50-15-P | 全 極 | 34 | 9 | NCS-25-8-AD | NCS-50-15-AD | 42 | 9 | |||||
| NCS-30-2-P | 全 極 | 19 | 8 | NCS-50-25-P | 3.6.19.22 他 極 | 30 34 | 9 8 | NCS-30-2-AD | 24 | 8 | NCS-50-25-AD | 3.6.19.22 他 極 | 42 43 | 9 8 | |
| NCS-30-3-P | 7 | NCS-60-2-P | 全 極 | 43 | 15 | NCS-30-3-AD | 7.5 | NCS-60-2-AD | 全 極 | 45 | 15 | ||||
| NCS-30-4-P | NCS-60-3-P | NCS-30-4-AD | NCS-60-3-AD | ||||||||||||
| NCS-30-5-P | NCS-60-4-P | 13 | NCS-30-5-AD | NCS-60-4-AD | 13 | ||||||||||
| NCS-30-6-P | 6 他 極 | 16 19 | NCS-60-10-P | 41 | 12 | NCS-30-6-AD | NCS-60-10-AD | 47 | 12 | ||||||
| NCS-30-7-P | 7 他 極 | 16 19 | NCS-60-15-P | 9 | NCS-30-7-AD | NCS-60-15-AD | 9 | ||||||||
| NCS-30-7H-P | 全 極 | 19 | NCS-60-30-P | 43 | 8 | NCS-30-7H-AD | 7 | NCS-60-30-AD | 48 | 8 | |||||
| NCS-30-8-P | 8 他 極 | 16 19 | NCS-60-32-P | 2.24.28 他 極 | 39 43 | 9 8 | NCS-30-8-AD | NCS-60-32-AD | 2.24.28 他 極 | 47 48 | 9 8 | ||||
| NCS-30-13-P | 全 極 | 17 | 6 | NCS-60-40-P | 全 極 | 43 | 8 | NCS-30-13-AD | 6 | NCS-60-40-AD | 全 極 | 48 | 8 | ||
| NCS-40-2-P | 22 | 10 | NCS-40-2-AD | 35 | 6 | ||||||||||
| NCS-40-3-P | NCS-40-3-AD | ||||||||||||||
| NCS-40-4-P | NCS-40-4-AD |
| 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B | 商品番号 | 端子番号 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCS-16-2-PM | 全 極 | 13 | 6 | NCS-44-16-PM | 1.14.15 他 極 | 25 26 | 7 | NCS-16-2-ADF | 全 極 | 20 | 6 | NCS-44-16-ADF | 1.14.15 他 極 | 31 32 | 7 |
| NCS-16-3-PM | NCS-44-20-PM | 全 極 | 26 | NCS-16-3-ADF | NCS-44-20-ADF | 1.6.9 他 極 | 31 32 | ||||||||
| NCS-25-2-PM | 18 | 7 | NCS-54-2-PM | 45 | 13 | NCS-25-2-ADF | 24 | 8 | NCS-54-2-ADF | 全 極 | 50 | 13 | |||
| NCS-25-3-PM | NCS-54-3-PM | NCS-25-3-ADF | 7 | NCS-54-3-ADF | |||||||||||
| NCS-25-4-PM | NCS-54-4-PM | 43 | 11 | NCS-25-4-ADF | NCS-54-4-ADF | 46 | 11 | ||||||||
| NCS-25-5-PM | 6 | NCS-54-8-PM | 7 | NCS-25-5-ADF | 6 | NCS-54-8-ADF | 8 他 極 | 45 47 | 7 | ||||||
| NCS-25-6-PM | NCS-54-10-PM | NCS-25-6-ADF | NCS-54-10-ADF | 10 他 極 | 45 47 | ||||||||||
| NCS-25-7-PM | NCS-54-15-PM | 45 | 9 | NCS-25-7-ADF | NCS-54-15-ADF | 全 極 | 47 | 9 | |||||||
| NCS-30-2-PM | 22 | 8 | NCS-54-25-PM | 3.6.19.22 他 極 | 45 48 | 9 8 | NCS-30-2-ADF | 26 | 8 | NCS-54-25-ADF | 3.6.19.22 他 極 | 31 35 | 9 8 | ||
| NCS-30-3-PM | NCS-60-10-PM | 全 極 | 46 | 12 | NCS-30-3-ADF | 7 | NCS-60-10-ADF | 全 極 | 41 | 12 | |||||
| NCS-30-4-PM | NCS-60-15-PM | 9 | NCS-30-4-ADF | NCS-60-10-ADF | 9 | ||||||||||
| NCS-30-5-PM | 21 | NCS-60-30-PM | 47 46 | 8 | NCS-30-5-ADF | NCS-60-30-ADF | 43 | 8 | |||||||
| NCS-30-6-PM | 20 | 7 | NCS-60-32-PM | 2.24.28 他 極 | 47 | 9 8 | NCS-30-6-ADF | NCS-60-32-ADF | 2.24.28 他 極 | 39 43 | 9 8 | ||||
| NCS-30-8-PM | NCS-64-2-PM | 全 極 | 47 | 15 | NCS-30-8-ADF | NCS-64-2-ADF | 全 極 | 47 | 15 | ||||||
| NCS-44-2-PM | 26 | 10 | NCS-64-3-PM | NCS-44-2-ADF | 31 | 10 | NCS-64-3-ADF | ||||||||
| NCS-44-3-PM | NCS-64-4-PM | 13 | NCS-44-3-ADF | NCS-64-4-ADF | 13 | ||||||||||
| NCS-44-4-PM | NCS-44-4-ADF | ||||||||||||||
| NCS-44-5-PM | NCS-44-5-ADF | 32 | |||||||||||||
| NCS-44-6-PM | NCS-44-6-ADF | 6 他 極 | 31 32 | ||||||||||||
| NCS-44-8-PM | NCS-44-8-ADF | 8 他 極 | 31 32 | ||||||||||||
| NCS-44-10-PM | 1.9.10 全 極 | 25 26 | 7 | NCS-44-10-ADF | 1.9.10 他 極 | 31 32 | 7 | ||||||||
| NCS-44-12-PM | NCS-44-12-ADF |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.6
ミスミ
NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)
4.8
ミスミ
M12丸型防水コネクタハーネス
4.9通常価格(税別):738円~

ミスミ
HR10Aコネクタ付きケーブル ストレートタイプ
5
ミスミ
MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)
5
オムロン
丸型防水コネクタ(M12ねじ式) XS2
4.7通常価格(税別):949円~

ミスミ
NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ
4.8
ミスミ
PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ
3
ミスミ
EtherNetIP, EtherCAT, CC-Link対応 M12コネクタ付ケーブル
5通常価格(税別):858円~