エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




ヒロセ電機製DX31コネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。DX30ハーフピッチコネクタと結合可...
詳細を確認結線は全線ストレート結線です。
| コネクタタイプ | − | 形状仕様タイプ | − | ケーブルタイプ | − | 芯数 | − | 指定長(m) | − | 無料追加工・カスタムNo.は 型番末尾にお付けください |
| RD31 | − | HY | − | A | − | 20 | − | 0.5 | ||
| ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。 | ||||||||||
| 1本単位 |
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長(m) |
| RD31 ワンタッチロック フード付 100芯は不可 SD31 M3スクリューロック フード付 ヒロセ電機 | H (オス) | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 A NA20276 AWG28 ツイストペア 1重シールド 30V UL 紺色 | 20 | 0.2 ~ 50 0.1m毎に 指定可 |
| 28 | |||||
| 36 | |||||
| 50 | |||||
| 68 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| HH (オス・オス) | ![]() | 20 | |||
| 28 | |||||
| 36 | |||||
| 50 | |||||
| 68 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| HY (オス・Y端子) | ![]() | 20 | |||
| 28 | |||||
| 36 | |||||
| 50 | |||||
| 68 | |||||
| 80 | |||||
| 100 |
| 指定長(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
| 多芯ケーブル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ・フード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※□には芯数が入ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アース線・アース端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル仕上外径・許容電流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※許容電流値はあくまで参考値であって、保証値ではありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
ヒロセ電機製DX31コネクタとミスミ製ケーブルを採用したシリーズ。DX30ハーフピッチコネクタと結合可能。
【特長】
・ワンタッチロックダイキャストフードか、M3ネジロックダイキャストフードより選択可。各種芯数取り揃え
・最短0.2m~最長50mまで、0.1mごとに長さを指定可能
概要
DXシリーズコネクタは、電子機器の小型化に伴う高密度、高実装化に対応すべくコンタクト間ピッチ1.27mmにて設計されたEMI対策小型高密度インターフェイス用コネクタです。仕様
| 電流容量 | 0.5A |
| 定格電圧 | AC125V |
| 絶縁抵抗 | DC100Vにて250MΩ以上 |
| 接触抵抗 | DC100mAにて50mΩ以下 |
| 耐電圧 | AC300V r.m.s 1分間 |
| プラグケース | 亜鉛ダイカスト | 銀色塗装 |
| レセブタクルケース | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき |
| 絶縁物 | PBT樹脂又は同等以上※ | 黒色 |
| 雄端子 | 銅合金 | 部分金めっき |
| 雌端子 | 銅合金 | 部分金めっき |
寸法(単位:mm)

| 芯数 | A | B | C |
| 20 | 11.43 | 19.18 | 17.2 |
| 28 | 16.51 | 21.26 | 17.2 |
| 36 | 21.59 | 29.34 | 17.2 |
| 50 | 30.48 | 38.23 | 17.2 |
| 68 | 41.91 | 49.66 | 17.2 |
| 80 | 49.53 | 57.28 | 17.2 |
| 100 | 62.23 | 69.98 | 18.2 |
| M3ネジロック式 | ワンタッチロック式 |
![]() | ![]() |
| 芯数 | A | B | C | D | E |
| 20 | 34.2 | 32 | M3×0.5 | 30 | 32.5 |
| 28 | 39.28 | 32 | M3×0.5 | 35.08 | 32.5 |
| 36 | 44.36 | 32 | M3×0.5 | 40.16 | 32.5 |
| 50 | 53.25 | 32 | M3×0.5 | 49.05 | 32.5 |
| 68 | 64.68 | 32 | M3×0.5 | 60.48 | 32.5 |
| 80 | 72.3 | 32 | M3×0.5 | 68.1 | 32.5 |
| 100 | 85 | 38.9 | M2.6×0.45 | ― | ― |
コンタクト配列図
![]() | |
| オス側結合面から見た図 | n=総芯数 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
DX31ハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ(ヒロセ電機製コネクタ使用)
4
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
4.5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)
4.6
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ
4.4
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度 (3列)選択可能タイプ
4.7
ミスミ
FCNコネクタ付ケーブル バラ線フード付メスタイプ(ストレート・アングル)
4.3
ミスミ
Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ
4.7
ミスミ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
4.7
ミスミ
MILコネクタ付ケーブル バラ線フード無しタイプ
4.2