エレクトロニクス部品技術窓口




コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。【特長】・各種制御機器、...
詳細情報を確認する| シリーズ | 極数 (リレー数) | 接線方式 | 保護 | 対応電圧 | |
| E-TRSS1 | - | 01 | P:プッシュイン | N:なし | D24:DC24V |
| E-TRSS2 | 04 | S:スクリュー | F:ヒューズ保護 | ||
| E-TRSS3 | 06 | ||||
| 08 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 16 | |||||
| 32 |
| ミスミ型式 | 分類 | 用途 | リレータイプ | 接点 構成 | リレー 数 | 入力点数 出力点数 | コネクタ | 接線方式 | 対応機器 | 取付方法 | 寸法 | 定格 電圧 (V) | 定格 電流 (A) | 認証 | 適用 温度 ℃ | 適用 湿度 % | リレー寿命 | 保護 | おすすめ商品 | ||||||||||
| タイプ | ピン数 | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | リレー | ソケット | 機械 | 電機 | リレー | URL (リレー) | ジャンパー | URL (ジャンパー) | プレート | URL (プレート) | |||||||||||||||
| E-TRSS1-01SND24 | ブロック | 電源 / 信号 | ソリッドリレー | 1H | 1 | 1/1 | TB | - | スクリュー | 制御機器 /PLC | DINレール 取付 | 91 | 6.2 | 77 | DC 24V | 2A | CCC,CE、 RoHS対応 | RoHS 対応 | -30℃ ~ 80℃ | 45% ~ 85% | / | 6*10^7 | - | E-MTR-G41-1-032F-22-2Z | こちら | E-RA5-J1〇〇 | こちら | E-RA5-S | こちら |
| E-TRSS2-04PFD24 | ターミナル | 4 | 4/4 | プッシュイン | 76 | 90 | 65 | 5A | RoHS対応 | ヒューズ 保護 | E-MTR-G63-1-032-22-5A | こちら | - | - | - | - | |||||||||||||
| E-TRSS2-04SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-06PFD24 | 6 | 6/6 | プッシュイン | 110 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-06SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-08PFD24 | 8 | 8/8 | MIL | 10 | プッシュイン | 144 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-08SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-10PFD24 | 10 | 10/10 | MIL | 12 | プッシュイン | 175 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-10SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-12PFD24 | 12 | 12/12 | MIL | 14 | プッシュイン | 208 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-12SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-16PFD24 | 16 | 16/16 | MIL | 18 | プッシュイン | 274 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-16SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-32PFD24 | 32 | 32/32 | MIL | 34 | プッシュイン | 536 | 90 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS2-32SFD24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-04PND24 | ターミナル | 電源 / 信号 | ソリッドリレー | 1H | 4 | 4/4 | TB | - | プッシュイン | 制御機器 /PLC | DINレール 取付 | 55 | 90 | 55 | DC 24V | 2A | CCC,CE, UL, RoHS対応 | RoHS 対応 | -30℃ ~ 80℃ | 45% ~ 85% | 6*10^7 | - | E-MTR-G41-1-032F-22-2Z | こちら | - | - | - | - | |
| E-TRSS3-04SND24 | スクリュー | 2A | CCC,CE、 RoHS対応 | ||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-06PND24 | 6 | 6/6 | プッシュイン | 70 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-06SND24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-08PND24 | 8 | 8/8 | MIL | 10 | プッシュイン | 85 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-08SND24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-10PND24 | 10 | 10/10 | MIL | 12 | プッシュイン | 100 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-10SND24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-12PND24 | 12 | 12/12 | MIL | 14 | プッシュイン | 115 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-12SND24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-16PND24 | 16 | 16/16 | MIL | 18 | プッシュイン | 145 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-16SND24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-32PND24 | 32 | 32/32 | MIL | 34 | プッシュイン | 265 | 90 | 55 | |||||||||||||||||||||
| E-TRSS3-32SND24 | スクリュー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 適用温度 | -30℃~80℃ |
| 適用湿度 | 45%~85% |

E-TRSS2

| リレー数 | L(mm) | MILコネクタピン数 |
| 4 | 76 | 無 |
| 6 | 110 | 無 |
| 8 | 145 | 10P |
| 10 | 175 | 12P |
| 12 | 208 | 14P |
| 16 | 275 | 18P |
| 32 | 536 | 34P |
配線図
E-TRSS2
E-TRSS2-□□SF□
E-TRSS2-□□PF□
MILコネクタE-TRSS3

| リレー数 | L(mm) | MILコネクタピン数 |
| 4 | 55 | 無 |
| 6 | 70 | 無 |
| 8 | 85 | 10P |
| 10 | 100 | 12P |
| 12 | 115 | 14P |
| 16 | 145 | 18P |
| 32 | 265 | 34P |
配線図
E-TRSS3
E-TRSS3-□□SN□
E-TRSS3-□□PN□
MILコネクタ| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,012円 ( 1,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,640円 ( 6,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,305円 ( 5,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,033円 ( 8,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,460円 ( 8,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,082円 ( 9,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,082円 ( 9,990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,354円 ( 12,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,353円 ( 12,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,068円 ( 17,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,922円 ( 16,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,427円 ( 23,570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,893円 ( 21,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,516円 ( 43,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,516円 ( 43,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,755円 ( 4,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,590円 ( 3,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,677円 ( 6,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,679円 ( 6,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,040円 ( 7,744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,733円 ( 7,406円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,182円 ( 10,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,101円 ( 10,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,069円 ( 13,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,543円 ( 12,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,080円 ( 15,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,467円 ( 14,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,160円 ( 30,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,933円 ( 29,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。
【特長】
・各種制御機器、PLCに幅広く対応
・DINレール取付型
・接線方法:プッシュイン、スクリューともにラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
5通常価格(税別):2,623円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NA 適用負荷5~90A
4.7通常価格(税別):2,528円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
4.3通常価格(税別):1,790円~

オムロン
I/Oソリッドステート・リレー G3TA
5通常価格(税別):1,333円~

オムロン
ソリッドステート・リレー G3NE
4.5通常価格(税別):1,386円~

オムロン
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE(単相)
4.8通常価格(税別):3,416円~

オムロン
パワーMOS FETリレー G3RZ
4通常価格(税別):1,538円

オムロン
パワーMOS FETリレー G3FM
0通常価格(税別):3,300円~

Panasonic
制御機器 ソリッドステートリレー AQ-Aシリーズ (AC専用)
4.8通常価格(税別):1,190円~