17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • コイル定格電圧(DC)(V)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C41(E-TRSG5/6/7用)

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C41(E-TRSG5/6/7用)
通常単価(税別)
656899
税込単価
722989
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。【特長】・ターミナルリレーの定期メンテナンスや単...

詳細を確認
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型式構成
シリーズ 電流接点絶縁階級タイプコイル電圧
       
E-MTR-C41-6:6A1Z:1NO1NCF:F級(155℃)なし:標準DC5V
     P:パワーDC12V
      DC24V
      DC60V
      ※AC220V兼用

規格表

ミスミ型式接点
構成
極数寸法定格電圧定格電流認証適用温度
適用湿度
リレー寿命おすすめ商品
長さ
(mm)

(mm)
高さ
(mm)
機械電機ターミナル
リレー
URL
E-MTR-C41-6-1ZF-DC5V1Z128518.7接 点:AC277
    DC30
コイル:DC5
接 点:6A
コイル:36mA(DC5V)
                 15mA(DC12V)
                 7.5mA(DC24V)
    6.7mA(DC60V)
UL
RoHS対応
-40℃~85℃5%~85%1*10^76*10^4E-TRSG5-〇〇
E-TRSG6-〇〇
E-TRSG7-〇〇
こちら
E-MTR-C41-6-1ZF-DC12V接 点:AC277
    DC30
コイル:DC12
E-MTR-C41-6-1ZF-DC24V接 点:AC277
    DC30
コイル:DC24
E-MTR-C41-6-1ZFP-DC60V接 点:AC277
    DC30
コイル:DC60/AC220
詳細仕様
適用温度-40℃~85℃
適用湿度5%~85%

外形図

E-MTR-C41-6


配線図

型番リスト

表示件数

用途

コイル定格電圧(DC)

(V)

種類

最小発注数量
信号用
5
標準
1個
信号用
12
標準
1個
信号用
24
標準
1個
パワー
60
パワー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルリレーです。
【特長】
・ターミナルリレーの定期メンテナンスや単品交換用リレー
・直接差込で簡単取付
・海外認証取得:UL

ご注意

  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C41(E-TRSG5/6/7用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ミスミ オリジナル】交換用リレー単品 E-MTR-C41(E-TRSG5/6/7用)
HR5S形 安全リレーモジュール
RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点
小形パワーリレー MK-S
BR-□2D形 リモコンリレー
RJシリーズ スリムパワーリレー(ツイン接点タイプ)
メーカーミスミIDECRS PROオムロン三菱電機IDEC
通常価格656-13,772 -1,316 -1,759 -4,980 -624 -
通常出荷日在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
接点構成1c2a1c2cその他2c
ラッチ機能
端子形状ソケット/プラグインその他基板用ソケット/プラグインねじ止めプラグイン
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)63165201
代表規格ULCE / UL / CUL / TUV / CCC / CSAULUL / CUL / TUV / CSAPSECE / UL / CSA

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト