エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンディーコードリーダ用スタンド

ハンディーコードリーダ用スタンド BCRH-STAND
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ハンディタイプの専用コードリーダースタンド。組み込みが簡単、机に据え置き可能。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCRH-STAND
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCRH-STANDの仕様・寸法情報

区分
オプション品
寸法 縦(mm)
232
寸法 横(mm)
125
寸法 奥行き(mm)
170
詳細タイプ
スタンド
対応バーコードリーダ機種
BCRH-2000-13NR-05WN-U/BCRH-3000-13NR-05RN-U
材質
ABS+亜鉛合金
RoHS2(10物質)?
対応
chemSHERPA
調査中

商品情報

型番
材質
重量
寸法
BCRH-STAND
ABS+亜鉛合金
325g
125×170×232mm
取付マニュアルEnglish manual.pdf
  
対応コードリーダBCRH-2000-13NR-05WN-U
BCRH-3000-13NR-05RN-U
図面

型番リスト

表示件数
型番
BCRH-STAND
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500円
( 2,750円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ハンディタイプの専用コードリーダースタンド。
組み込みが簡単、机に据え置き可能。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディーコードリーダ用スタンドの型番BCRH-STANDのページです。 型番BCRH-STANDに関する仕様情報を記載しております。
ハンディーコードリーダ用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディーコードリーダ用スタンド
産業用コードリーダ R3000シリーズ 130万画素 白色
産業用コードリーダ R3000シリーズ 160万画素 赤色
30万画素固定式バーコードリーダ 白色照明【貸出対象】
大視野・大深度対応コードリーダ LEDパネル付【貸出対象】
500万画素固定式コードリーダ 8ミリ焦点距離【貸出対象】
メーカーミスミiRAYPLEiRAYPLEミスミミスミミスミ
通常価格2,500円140,000円180,000円45,000円278,500円199,000円
通常出荷日在庫品1日目12日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
区分オプション品本体本体本体本体本体
寸法 縦(mm)23228.525.538ストレートアンクル:60.2、ライトアンクル:82.5ストレートアンクル:44.3、ライトアンクル:65.4
寸法 横(mm)125504538ストレートアンクル:54、ライトアンクル:54ストレートアンクル:43、ライトアンクル:43
寸法 奥行き(mm)170523519ストレートアンクル:112.3、ライトアンクル:88.7ストレートアンクル:80.1、ライトアンクル:58.5
詳細タイプスタンド-----
よく一緒に購入される商品

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました