17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台

強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
  • EMVA-CLIP-PH
  • EMVA-CLAMP-PH
通常単価(税別)
7,880円~9,800円
税込単価
8,668円~10,780円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スプリング付き強力クリップ、クランプの2タイプがあります・カメラ取付部はボールジョイントで回...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番タイプ取付形状耐荷重重量イメージ
EMVA-CLIP-PH強力スプリングクリップφ50mmまでの丸い形状
t50mmまでの板状
1kg約420g
EMVA-CLAMP-PH多用途クランプφ15~φ30mmまでの丸い形状
t5~t45mmまでの板状
1kg約190g

外形図



小型機器取付例
丸ポールにクリップ固定使用部品
・EMVA-CLIP-PH
・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板)
・BCR-2016M-10T-RBP(バーコードリーダー)
アルミフレームなど
板状の部分にクリップ固定
使用部品
・EMVA-CLIP-PH
・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板)
・BCR-2016M-10T-RBP(バーコードリーダー)
丸ポールにクランプ固定使用部品
・EMVA-CLAMP-PH
・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板)
・BCR-3050XM-08M-RBN(バーコードリーダー)
板状にクランプ固定使用部品
・EMVA-CLAMP-PH
・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板)
・BCR-3050XM-08M-RBN(バーコードリーダー)
折り曲げ可動棚へクランプ固定使用部品
・EMVA-CLAMP-PH
・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板)
・BCR-3050XM-08M-RBN(バーコードリーダー)
このような先端が折り曲げられているような可動棚などは通常クランプでの取付がしにくい。(しっかりと固定できない場合がある)
【EMVA-CLAMP-PH】ならしっかりと固定ができ、かつ機器の向きも調整が可能。

このような先端が折り曲げられているような
可動棚などは通常クランプでの取付がしにくい。
(しっかり固定できない場合がある)
【CLAMP-PH】ならしっかりと固定ができ、
かつ機器の向きも調整が可能。

通常クランプは
折り曲げ部分が干渉して
取付けが難しい事がある。
EMVA-CLAMP-PHから
このような複雑な形状の部分にも
しっかりと固定ができる。
使用例

型番リスト

表示件数

取付形状

詳細タイプ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
Φ15~30mmまでの丸い形状、t5~45mmまでの板状
多用途クランプ
対応
1個
Φ50mmまでの丸い形状、t50mmまでの板状
強力スプリングクリップ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,880円
( 8,668円 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,800円
( 10,780円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング付き強力クリップ、クランプの2タイプがあります
・カメラ取付部はボールジョイントで回転、角度の調整ができます
・耐荷重1kg
・小型カメラ、バーコードリーダー取付用治具

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力クリップ/クランプ付きボールジョイント雲台
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
カメラと照明の一台で角度調性可能なスタンド
LED照明取付用ジグ
取付冶具(バリアブルクランプ)
上下・前後・左右可動なXYZカメラスタンド
メーカーミスミミスミSFCミスミミスミSFC
通常価格7,880円-6,900円 -63,860円28,800円14,000円188,000円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目10日目
種類カメラ取付カメラ取付スタンド照明取付カメラ取付スタンド
耐荷重(kg)11.5----
よく一緒に購入される商品

カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト