エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)

コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用) BCR-AD-CR
通常単価(税別)
1,680円
税込単価
1,848円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

バーコードリーダーの取付板。2×M3/2×M2の機器をカメラスタンド、治具類へ固定ができます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BCR-AD-CR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BCR-AD-CRの仕様・寸法情報

区分
オプション品
詳細タイプ
取付板
対応バーコードリーダ機種
BCR-2016M-10T-RBP/BCR-3050XM-08M-RBN
対応穴寸法
2×M3/2×M2
RoHS2(10物質)?
対応
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

型番対応穴寸法対応ピッチ対応バーコードリーダ機種重量
BCR-AD-CR2xM3/2xM215mmと19mmの2種BCR-2016M-10T-RBP約20g
BCR-3050XM-08M-RBN

外形図

取り付け例使用部品
・CLAMP-CS
・BCR-AD-CR(コードリーダーの取付板)
・BCR-3050XM-08M-RBN(バーコードリーダー)

型番リスト

表示件数
型番
BCR-AD-CR
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680円
( 1,848円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バーコードリーダーの取付板。
2×M3/2×M2の機器をカメラスタンド、治具類へ固定ができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)の型番BCR-AD-CRのページです。 型番BCR-AD-CRに関する仕様情報を記載しております。
コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)
ハンディーコードリーダ用スタンド
小型高速度のコードリーダ USBとRS232の2タイプ
コードリーダ用ケーブル M12の8ピン RJ45
コードリーダ用電源ケーブル M12の12ピン ばら線
産業用コードリーダ R3000シリーズ 130万画素 白色
メーカーミスミミスミHIKROBOTHIKROBOTHIKROBOTiRAYPLE
通常価格1,680円2,500円45,000円3,000円 -3,200円 -140,000円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目19日目18日目19日目12日目
区分オプション品オプション品本体オプション品オプション品本体
詳細タイプ取付板スタンド----
対応バーコードリーダ機種BCR-2016M-10T-RBP/BCR-3050XM-08M-RBNBCRH-2000-13NR-05WN-U/BCRH-3000-13NR-05RN-U----
対応穴寸法2×M3/2×M2-----

バーコードリーダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました