エレクトロニクス部品技術窓口



コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルのコンタクトピン商品です。
詳細情報を確認する| シリーズ | タイプ | オスピン径 mm | 長さ mm | 導線断面積 mm2 | メッキ | ||||
| E-SCA | - | K:メス J:オス | 1.6 2.5 | - | 21.5 22.0 25.0 | - | 0.37~4 | - | AU:金 AG:銀 |
| 型式 | 属性 | サイズ | 接線 方法 | 定格電流 (A) | ストリップ長さ (mm) | 導線線径 | ピン 材質 | ピン メッキ | 接触抵抗ピン (mΩ) | 認証 | 重量 g ※参考値 | 適合型式 オス・メスピン | 適合型式 属性 | おすすめ コネクタURL | |||
| 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | mm2 | AWG | |||||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-0.37AG | オス | 25 | 3.2 | 3.2 | 冷間圧着 | 10A | 8(導線断面積: 0.14-1.5mm2) 6(導線断面積: 2.5mm2) | 0.14-0.37 | 26-22 | 銅合金 | 銀 | ≦3 | RoHS | 2 | E-SCA-K1.6-21.5-0.37AG | メス | ・小型~超高密度型 こちら ・電気&信号組合せ型 こちら |
| E-SCA-J1.6-25-0.5AG | 25 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 20 | E-SCA-K1.6-21.5-0.5AG | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-0.75AG | 25 | 3.2 | 3.2 | 0.75 | 18 | E-SCA-K1.6-21.5-0.75AG | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-1.0AG | 25 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 17 | E-SCA-K1.6-21.5-1.0AG | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-1.5AG | 25 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 15 | E-SCA-K1.6-21.5-1.5AG | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-2.5AG | 25 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 13 | E-SCA-K1.6-21.5-2.5AG | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-0.37AG | メス | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 0.14-0.37 | 26-22 | E-SCA-J1.6-25-0.37AG | オス | |||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-0.5AG | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20 | E-SCA-J1.6-25-0.5AG | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-0.75AG | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 18 | E-SCA-J1.6-25-0.75AG | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-1.0AG | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 17 | E-SCA-J1.6-25-1.0AG | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-1.5AG | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-J1.6-25-1.5AG | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-2.5AG | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-J1.6-25-2.5AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-0.37AG | オス | 25 | 4.5 | 4.5 | 16A | 7.5 | 0.14-0.37 | 26-22 | ≦1 | E-SCA-K2.5-22-0.37AG | メス | ||||||
| E-SCA-J2.5-25-0.5AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20 | E-SCA-K2.5-22-0.5AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-0.75AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 18 | E-SCA-K2.5-22-0.75AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-1.0AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 17 | E-SCA-K2.5-22-1.0AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-1.5AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-K2.5-22-1.5AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-2.5AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 13 | E-SCA-K2.5-22-2.5AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-3.0AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 12 | E-SCA-K2.5-22-3.0AG | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-4.0AG | 25 | 4.5 | 4.5 | 4 | 11 | E-SCA-K2.5-22-4.0AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-0.37AG | メス | 22 | 4.5 | 4.5 | 0.14-0.37 | 26-22 | E-SCA-J2.5-25-0.37AG | オス | |||||||||
| E-SCA-K2.5-22-0.5AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20 | E-SCA-J2.5-25-0.5AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-0.75AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 18 | E-SCA-J2.5-25-0.75AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-1.0AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 17 | E-SCA-J2.5-25-1.0AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-1.5AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-J2.5-25-1.5AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-2.5AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 13 | E-SCA-J2.5-25-2.5AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-3.0AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 12 | E-SCA-J2.5-25-3.0AG | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-4.0AG | 22 | 4.5 | 4.5 | 4 | 11 | E-SCA-J2.5-25-4.0AG | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-0.37AU | オス | 25 | 3.2 | 3.2 | 10A | 8(導線断面積: 0.14-1.5mm2) 6(導線断面積: 2.5mm2) | 0.14-0.37 | 26-22 | 金 | ≦3 | E-SCA-K1.6-21.5-0.37AU | メス | |||||
| E-SCA-J1.6-25-0.5AU | 25 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 20 | E-SCA-K1.6-21.5-0.5AU | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-0.75AU | 25 | 3.2 | 3.2 | 0.75 | 18 | E-SCA-K1.6-21.5-0.75AU | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-1.0AU | 25 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 17 | E-SCA-K1.6-21.5-1.0AU | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-1.5AU | 25 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 15 | E-SCA-K1.6-21.5-1.5AU | |||||||||||
| E-SCA-J1.6-25-2.5AU | 25 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 13 | E-SCA-K1.6-21.5-2.5AU | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-0.37AU | メス | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 0.14-0.37 | 26-22 | E-SCA-J1.6-25-0.37AU | オス | |||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-0.5AU | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20 | E-SCA-J1.6-25-0.5AU | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-0.75AU | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 18 | E-SCA-J1.6-25-0.75AU | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-1.0AU | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 17 | E-SCA-J1.6-25-1.0AU | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-1.5AU | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-J1.6-25-1.5AU | |||||||||||
| E-SCA-K1.6-21.5-2.5AU | 21.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-J1.6-25-2.5AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-0.37AU | オス | 25 | 4.5 | 4.5 | 16A | 7.5 | 0.14-0.37 | 26-22 | ≦1 | E-SCA-K2.5-22-0.37AU | メス | ||||||
| E-SCA-J2.5-25-0.5AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20 | E-SCA-K2.5-22-0.5AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-0.75AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 18 | E-SCA-K2.5-22-0.75AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-1.0AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 17 | E-SCA-K2.5-22-1.0AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-1.5AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-K2.5-22-1.5AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-2.5AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 13 | E-SCA-K2.5-22-2.5AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-3.0AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 12 | E-SCA-K2.5-22-3.0AU | |||||||||||
| E-SCA-J2.5-25-4.0AU | 25 | 4.5 | 4.5 | 4 | 11 | E-SCA-K2.5-22-4.0AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-0.37AU | メス | 22 | 4.5 | 4.5 | 0.14-0.37 | 26-22 | E-SCA-J2.5-25-0.37AU | オス | |||||||||
| E-SCA-K2.5-22-0.5AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 20 | E-SCA-J2.5-25-0.5AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-0.75AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 0.75 | 18 | E-SCA-J2.5-25-0.75AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-1.0AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 17 | E-SCA-J2.5-25-1.0AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-1.5AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 15 | E-SCA-J2.5-25-1.5AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-2.5AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 13 | E-SCA-J2.5-25-2.5AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-3.0AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 12 | E-SCA-J2.5-25-3.0AU | |||||||||||
| E-SCA-K2.5-22-4.0AU | 22 | 4.5 | 4.5 | 4 | 11 | E-SCA-J2.5-25-4.0AU | |||||||||||
| 材質 | 銅合金 |
| メッキ | 金/銀 |
| 認証 | RoHS |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
205円 ( 226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルのコンタクトピン商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

日本航空電子工業
D sub シリーズ コンタクト
4.5通常価格(税別):34円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

日本圧着端子製造
VHコネクタ コンタクト
4.5通常価格(税別):971円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

SOURIAU
切削圧着式コンタクト RC・RCS/RMシリーズ
5通常価格(税別):75円~