エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
| シリーズ | パネルカット径 | 属性 | 芯数 | 特徴 | ||
| E-CC | - | Y32:Φ32 Y28:Φ28 Y24:Φ24 Y20:Φ20 Y16:Φ16 Y12:Φ12 | J:オス K:メス | 2~10、12 | - | Z:角型フランジパネル ZM:丸型フランジパネル ZI:ケーブルクランププレート付 IB:金属クランプナット付 |
| 型式 | 属性 | サイズ | 重量 | パネルカット径 | 芯数 | 定格電圧 | 定格電流 | 温度範囲 | 脱着方法 | 接線方法 | 挿抜 耐久性 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 導線線径 | 材質 | 認証 | IP等級 | 適合レセプタクル | |||||||||
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | g | V | 電源(A) | 信号(A) | 電源(℃) | 信号(℃) | mΩ | 電源(mΩ) | 信号(mΩ) | 電源(mm2) | 信号(mm2) | 電源(AWG) | 信号(AWG) | 型式末尾 | URL | ||||||||||
| E-CC-Y12K2-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 12 | 2 | 250 | 13 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 2 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 | TE/TI | こちら |
| E-CC-Y12K2-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J2-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J2-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K3-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K3-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J3-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J3-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K4-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 4 | 200 | 5 | 5 | ≦0.75 | ≦18 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y12K4-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J4-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J4-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K5-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 5 | 180 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K5-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J5-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J5-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K6-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 6 | 125 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | - | - | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 | TE/TI | こちら | |||||
| E-CC-Y12K6-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J6-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J6-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K7-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K7-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J7-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J7-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K9-ZM | メス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | 9 | 3 | 10 | ≦0.5 | ≦20 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y12K9-Z | メス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J9-ZM | オス | 19.6 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J9-Z | オス | 19.7 | 18 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K2-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | 16 | 2 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 | TE/TI | こちら |
| E-CC-Y16K2-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J2-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J2-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K3-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K3-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J3-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J3-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K4-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | 4 | 5 | 5 | ≦0.75 | ≦18 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y16K4-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J4-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J4-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K5-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K5-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J5-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J5-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K7-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K7-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J7-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J7-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K10-ZM | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K10-Z | メス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J10-ZM | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J10-Z | オス | 21.6 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K2-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 20 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 | TE/TI | こちら |
| E-CC-Y20K2-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J2-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J2-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K3-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K3-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J3-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J3-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K4-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 4 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K4-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J4-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J4-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K5-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 5 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y20K5-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J5-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J5-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K6-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 6 | 25 | 5 | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 1 | 5 | ≦4 | ≦0.75 | ≦12 | ≦18 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 | TE/TI | こちら | ||
| E-CC-Y20K6-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J6-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J6-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K7-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 7 | 10 | - | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | |||||||||||||
| E-CC-Y20K7-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J7-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J7-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K8-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 8 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K8-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J8-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J8-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K12-ZM | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | 12 | 400 | 5 | 5 | ≦0.75 | ≦18 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y20K12-Z | メス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J12-ZM | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J12-Z | オス | 23 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K2-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | 24 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | TE/TI | こちら | |
| E-CC-Y24K2-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J2-IB | オス | 92 | 26 | 26 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J2-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J2-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K3-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | 3 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K3-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J3-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J3-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K4-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K4-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J4-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J4-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K10-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y24K10-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J10-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J10-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K12-ZM | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K12-Z | メス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J12-ZM | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J12-IB | オス | 92 | 26 | 26 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J12-Z | オス | 23 | 26 | 26 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K2-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 28 | 2 | 500 | 50 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 0.5 | - | ≦10 | - | ≦7 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | TE/TI | こちら | |
| E-CC-Y28K2-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J2-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J2-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K3-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K3-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J3-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J3-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K4-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 4 | 25 | 1 | ≦4 | ≦12 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y28K4-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J4-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J4-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K7-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 7 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K7-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J7-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J7-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K8-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 8 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K8-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J8-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J8-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K10-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 10 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K10-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J10-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J10-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K12-ZM | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | 12 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y28K12-Z | メス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J12-ZM | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J12-Z | オス | 23 | 30 | 30 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K4-ZI | メス | 119 | 35 | 35 | 140 | 32 | 4 | 500 | 50 | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 0.5 | ≦10 | ≦7 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | TE/TI | こちら | ||||
| E-CC-Y32K4-Z | メス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J4-ZI | オス | 119 | 35 | 35 | 140 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J4-Z | オス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K6-ZI | メス | 119 | 35 | 35 | 140 | 6 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y32K6-Z | メス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J6-ZI | オス | 119 | 35 | 35 | 140 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J6-Z | オス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K8-ZI | メス | 119 | 35 | 35 | 140 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K8-Z | メス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J8-ZI | オス | 119 | 35 | 35 | 140 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J8-Z | オス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K10-ZI | メス | 119 | 35 | 35 | 140 | 10 | 25 | 1 | ≦4 | ≦12 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y32K10-Z | メス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J10-ZI | オス | 119 | 35 | 35 | 140 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J10-Z | オス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K12-ZI | メス | 119 | 35 | 35 | 140 | 12 | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y32K12-Z | メス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J12-ZI | オス | 119 | 35 | 35 | 140 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J12-Z | オス | 34 | 44 | 44 | 140 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | 電源:-40℃~85℃ 信号:-20℃~70℃ |
| ピン材質 | 銅合金 |
| ピンメッキ | 金 |
| 挿抜 耐久性 | 500回 |

E-CC-Y16~28〇〇-ZM

| 寸法 | Y16 | Y20 | Y24 | Y28 |
| d | M16X1 | M20X1 | M24X1 | M28X1 |
| D | 18 | 22 | 26 | 30 |
| C | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 |
| L | 21.6 | 23 | 23 | 23 |
| B | 21.2 | 25.5 | 29.2 | 33.3 |
| φd | 15.9 | 19.7 | 23.7 | 27.7 |
| h | 15.3 | 19.3 | 23.2 | 26.9 |

E-CC-Y16~32〇〇-Z

| 寸法 | Y16 | Y20 | Y24 | Y28 | Y32 |
| d1 | 15.8 | 19.8 | 23.8 | 27.8 | 31.8 |
| D | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| I | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 14.4 |
| L | 21.6 | 23 | 23 | 23 | 34 |
| b | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 |
| B | 26 | 29 | 32 | 36 | 42 |
| d | 16.5 | 20.5 | 24.5 | 28.5 | 32.5 |
| φ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 |
末尾:ZI

| 寸法 | Y32 |
| D | 35 |
| L | 119 |
| φd | 13-15.6 |
末尾:IB

| 寸法 | Y24 |
| D | 26 |
| L | 92 |
| φd | 8-10.5 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
298円 ( 328円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
398円 ( 438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
498円 ( 548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,242円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~