エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
| シリーズ | パネルカット径 | 属性 | 芯数 | 特徴 | ||
| E-CC | - | Y32:Φ32 Y28:Φ28 Y24:Φ24 Y20:Φ20 Y16:Φ16 Y12:Φ12 | J:オス K:メス | 2~10、12 | - | TE:金属クランプナット付 TI:ケーブルクランププレート付 |
| 型式 | 属性 | サイズ | 重量 | パネルカット径 | 芯数 | 定格電圧 | 定格電流 | 温度範囲 | 脱着方法 | 接線方法 | 挿抜 耐久性 | 絶縁抵抗 | 接触抵抗 | 導線線径 | 材質 | 認証 | IP等級 | 適合レセプタクル | |||||||||
| 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | g | V | 電源(A) | 信号(A) | 電源(℃) | 信号(℃) | mΩ | 電源(mΩ) | 信号(mΩ) | 電源(mm2) | 信号(mm2) | 電源(AWG) | 信号(AWG) | 型式末尾 | URL | ||||||||||
| E-CC-Y12K2-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 12 | 2 | 250 | 13 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 2 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 67 | Z/ZM/IB | こちら |
| E-CC-Y12J2-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K3-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J3-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K4-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 4 | 200 | 5 | 5 | ≦0.75 | ≦18 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y12J4-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K5-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 5 | 180 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J5-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K6-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 6 | 125 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J6-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K7-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12J7-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y12K9-TE | メス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | 9 | 3 | 10 | ≦0.5 | ≦20 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y12J9-TE | オス | 49 | 20.1 | 20.1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K2-TI | メス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 16 | 2 | 500 | 10 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/IB | こちら |
| E-CC-Y16K2-TE | メス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J2-TI | オス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J2-TE | オス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K3-TI | メス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K3-TE | メス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J3-TI | オス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J3-TE | オス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K4-TI | メス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 4 | 5 | 5 | ≦0.75 | ≦18 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y16K4-TE | メス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J4-TI | オス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J4-TE | オス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K5-TI | メス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 16 | 5 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | - | - | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/IB | こちら | |||||
| E-CC-Y16K5-TE | メス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J5-TI | オス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J5-TE | オス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K7-TI | メス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 7 | 400 | 65 | |||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K7-TE | メス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J7-TI | オス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J7-TE | オス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K10-TI | メス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16K10-TE | メス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J10-TI | オス | 72.5 | 25 | 25 | 44 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y16J10-TE | オス | 54.5 | 25 | 25 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K2-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 20 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/IB | こちら |
| E-CC-Y20K2-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J2-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J2-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K3-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K3-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J3-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J3-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K4-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K4-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J4-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J4-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K5-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 5 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y20K5-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J5-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J5-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K6-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 20 | 6 | 500 | 25 | 5 | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 1 | 5 | ≦4 | ≦0.75 | ≦12 | ≦18 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/IB | こちら |
| E-CC-Y20K6-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J6-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J6-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K7-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 7 | 10 | - | 2.5 | - | ≦1.5 | - | ≦16 | - | 65 | ||||||||||||
| E-CC-Y20K7-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J7-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J7-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K8-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K8-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J8-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J8-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20K12-TI | メス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 12 | 400 | 5 | 5 | ≦0.75 | ≦18 | 65 | |||||||||||||||
| E-CC-Y20K12-TE | メス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J12-TI | オス | 87 | 29.5 | 29.5 | 75 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y20J12-TE | オス | 62.5 | 29.5 | 29.5 | 75 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K2-TI | メス | 92 | 34 | 34 | 94 | 24 | 2 | 500 | 25 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 1 | - | ≦4 | - | ≦12 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/IB | こちら |
| E-CC-Y24K2-TE | メス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J2-TI | オス | 92 | 34 | 34 | 94 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J2-TE | オス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K3-TI | メス | 92 | 34 | 34 | 94 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K3-TE | メス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J3-TI | オス | 92 | 34 | 34 | 94 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J3-TE | オス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K4-TI | メス | 92 | 34 | 34 | 94 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K4-TE | メス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J4-TI | オス | 92 | 34 | 34 | 94 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J4-TE | オス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K10-TI | メス | 92 | 34 | 34 | 94 | 10 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y24K10-TE | メス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J10-TI | オス | 92 | 34 | 34 | 94 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J10-TE | オス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K12-TI | メス | 92 | 34 | 34 | 94 | 12 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24K12-TE | メス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J12-TI | オス | 92 | 34 | 34 | 94 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y24J12-TE | オス | 65 | 34 | 34 | 94 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K2-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 28 | 2 | 500 | 50 | - | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 0.5 | - | ≦10 | - | ≦7 | - | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/IB | こちら |
| E-CC-Y28K2-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J2-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J2-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K3-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K3-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J3-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J3-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K4-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 4 | 25 | 1 | ≦4 | ≦12 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y28K4-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J4-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J4-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K7-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K7-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J7-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J7-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K8-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K8-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J8-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J8-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K10-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 10 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K10-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J10-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J10-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28K12-TI | メス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 12 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | 65 | |||||||||||||||||
| E-CC-Y28K12-TE | メス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J12-TI | オス | 100.5 | 38.5 | 38.5 | 120 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y28J12-TE | オス | 68 | 38.5 | 38.5 | 120 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K4-TI | メス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 32 | 4 | 500 | 50 | -40℃~85℃ | -20℃~70℃ | ワンタッチ式 | はんだ: Φ0.7、Φ1、Φ1.5、Φ1.6、 Φ2.5、Φ3.5、Φ5.5㎜ | 500回 (USB:1500回) | 2000 | 0.5 | ≦10 | ≦7 | シェル: 亜鉛合金 (クロムメッキ) ピン: 銅合金(金メッキ) | RoHS2(10物質) CE | 65 | Z/ZM/ZI | こちら | ||||
| E-CC-Y32K4-TE | メス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J4-TI | オス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J4-TE | オス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K6-TI | メス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 6 | 10 | 2.5 | ≦1.5 | ≦16 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y32K6-TE | メス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J6-TI | オス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J6-TE | オス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K8-TI | メス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K8-TE | メス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J8-TI | オス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J8-TE | オス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K10-TI | メス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 10 | 25 | 1 | ≦4 | ≦12 | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y32K10-TE | メス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J10-TI | オス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J10-TE | オス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32K12-TI | メス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 12 | - | - | - | - | 65 | ||||||||||||||||
| E-CC-Y32K12-TE | メス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J12-TI | オス | 118.5 | 44.5 | 44.5 | 210 | 65 | |||||||||||||||||||||
| E-CC-Y32J12-TE | オス | 88 | 38.5 | 38.5 | 210 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | 電源:-40℃~85℃ 信号:-20℃~70℃ |
| ピン材質 | 銅合金 |
| ピンメッキ | 金 |
| 挿抜 耐久性 | 500回 |

E-CC-Y16~32〇〇-TE

| 寸法 | Y16 | Y20 | Y24 | Y28 | Y32 |
| D | 25 | 29.5 | 34 | 38.5 | 44.5 |
| L | 54.5 | 62.5 | 65 | 68 | 88 |
| φd | 5-6.5 | 9-10.5 | 9-10.5 | 10.5-12.5 | 15.5-17 |
E-CC-Y16~32〇〇-TI

| 寸法 | Y16 | Y20 | Y24 | Y28 | Y32 |
| D | 25 | 29.5 | 34 | 38.5 | 44.5 |
| L | 72.5 | 87 | 92 | 100.5 | 118.5 |
| φd | 7-8 | 8-10.5 | 8-10.5 | 11.5-13.6 | 13-15.6 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
526円 ( 579円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
484円 ( 532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
692円 ( 761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
692円 ( 761円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
755円 ( 831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
コストパフォーマンス重視のミスミオリジナルの丸型コネクタ商品です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル(ネジ式)NCSシリーズ
4.6通常価格(税別):490円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,242円~