エレクトロニクス部品技術窓口




【特長】・複数カメラの同時動作に対応、台数制限なし、自由にネットワーク構成可能...
詳細情報を確認する型番 | 詳細データシート | センサーサイズ CMOS | 画素サイズ | 有効画素数 (Pixels) | 解像度 | フレームレート | 露光時間 | タイプ | カラー | POE対応 | 電源入力 | POE | 消費電力 |
EMVC-GEC134GM | 1/2” | 4.8um | 130万 | 1280×1024 | 91.5fps | 0.008~1048.6ms | グローバル | 白黒 | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-GEC134GM-POE | 1/2” | 4.8um | 130万 | 1280×1024 | 91.5fps | 0.008~1048.6ms | グローバル | 白黒 | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 2.5W | |
EMVC-GEC134GC | 1/2” | 4.8um | 130万 | 1280×1024 | 91.5fps | 0.008~1048.6ms | グローバル | カラー | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-GEC630M | 1/1.8” | 2.4um | 630万 | 3088×2064 | 18.75fps | 0.025~14448ms | ローリング | 白黒 | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-GEC630M-POE | 1/1.8” | 2.4um | 630万 | 3088×2064 | 18.75fps | 0.025~14448ms | ローリング | 白黒 | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 2.5W | |
EMVC-GEC630C | 1/1.8” | 2.4um | 630万 | 3088×2064 | 18.75fps | 0.025~14448ms | ローリング | カラー | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-CEC630C-POE | 1/1.8” | 2.4um | 630万 | 3088×2064 | 18.75fps | 0.025~14448ms | ローリング | カラー | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 2.5W | |
EMVC-GEC1201M | 1/1.7” | 1.85um | 1200万 | 4000×3000 | 9.75fps | 0.01~1310.7ms | ローリング | 白黒 | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-GEC1201M-POE | 1/1.7” | 1.85um | 1200万 | 4000×3000 | 9.75fps | 0.01~1310.7ms | ローリング | 白黒 | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 2.5W | |
EMVC-GEC1201C | 1/1.7” | 1.85um | 1200万 | 4000×3000 | 9.75fps | 0.01~1310.7ms | ローリング | カラー | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-GEC2000M | 1” | 2.4um | 2000万 | 5488×3672 | 6fps | 0.44~11534.3ms | ローリング | 白黒 | ー | 12~24VDC | ー | 2.5W | |
EMVC-GECS240GC | 1/1.7” | 4um | 240万 | 2048×1200 | 47.25fps | 0.0165~276824ms | グローバル | カラー | ー | 12~24VDC | ー | 3W | |
EMVC-GECS240GC-POE | 1/1.7” | 4um | 240万 | 2048×1200 | 47.25fps | 0.0165~276824ms | グローバル | カラー | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 3W | |
EMVC-GECS240GM | 1/1.7” | 4um | 240万 | 2048×1200 | 47.25fps | 0.0165~276824ms | グローバル | 白黒 | ー | 12~24VDC | ー | 3W | |
EMVC-GECS240GM-POE | 1/1.7” | 4um | 240万 | 2048×1200 | 47.25fps | 0.0165~276824ms | グローバル | 白黒 | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 3W | |
EMVC-GECS507GC | 2/3” | 3.4um | 500万 | 2448×2048 | 24fps | 0.0201~337222ms | グローバル | カラー | ー | 12~24VDC | ー | 3W | |
EMVC-GECS507GC-POE | 2/3” | 3.4um | 500万 | 2448×2048 | 24fps | 0.0201~337222ms | グローバル | カラー | 対応 | 12~24VDC | 48~57V | 3W |
| 共通項目 | 内容 |
| 外形寸法 (レンズマウントとコネクタが含まれていない) | 29×29×40mm |
| 29x29x36.9mm(EMVC-GECS240*、EMVC-GECS507*) | |
| 質量 | 約75g |
| 約60g(EMVC-GECS240*、EMVC-GECS507*) | |
| レンズマウント | C |
| 使用温度/保管温度 | 0~50℃/-30~60℃ |
| 使用湿度 | 20~80%(結露なし)/20~95% |
| Ioケーブル対応型番 | EMVC-ETC-3M-GE (3m) EMVC-ETC-5M-GE (5m) |
| OS対応 | WinXP、Win7/8/10/11 32&64bit、Linux、ARM Linux 、MAC OS |
| プログラミング言語 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
| ドライブプラグラム | DirectShow、Halcon、Labview |
| 標準プロトコル | GigE Vision V1.2 GenICam |
| ソフトウェア | こちら |
| マニュアル 日本語 | こちら |
| マニュアル 英語 | こちら |
| 300万画素対応・2/3” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222302233953/ |
| 500万画素対応・1/1.8" CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222302281877/ |
| 1000万画素対応・2/3” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411270079/ |
| 2000万画素対応・1/1.1” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411270169/ |
| 2500万画素対応・1/1.1” CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411270349/ |
| テレセントリックレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110411271069/ |
| 焦点距離可変・1/1.2”対応CCTVレンズ | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222304310197/ |
| 接写リング | //jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222303405900/ |

ピンアサイン
123456番号 | 色 | 信号 | 説明 | 備考 |
1 | 赤 | DC12V+ | 電源入力+ | |
2 | 白 | GPI_1+/TRIG_IN+ | GPI_1 +/トリガー入力 | デフォルトはトリガー入力 |
3 | 茶 | GPO_2+ | GPO_2出力+ | |
4 | 緑 | GPO_1+/STRB_OUT+ | GPO_1 +/フラッシュ出力+ | デフォルトはフラッシュ出力 |
5 | 黄 | GPO_1-/STRB_OUT-/TRIG_IN | GPO_1-/フラッシュ出力-/トリガー入力- | GPIOコマン |
6 | 黒 | GND | 電源入力- |
| 型番 | EMVC-GEC134GM |
| EMVC-GEC134GM-POE | |
| EMVC-GEC134GC | |
![]() EMVC-GEC134GC/GM | |
| 型番 | EMVC-GEC630M |
| EMVC-GEC630M-POE | |
| EMVC-GEC630C | |
| EMVC-CEC630C-POE | |
![]() EMVC-GEC630C ![]() EMVC-GEC630M | |
| 型番 | EMVC-GEC1201M |
| EMVC-GEC1201M-POE | |
| EMVC-GEC1201C | |
![]() EMVC-GEC1201C ![]() EMVC-GEC1201M | |
| 型番 | EMVC-GEC2000M |
![]() EMVC-GEC2000M | |
| 型番 | EMVC-GECS240GC |
| EMVC-GECS240GC-POE | |
| EMVC-GECS240GM | |
| EMVC-GECS240GM-POE | |
![]() EMVC-GECS240GC/GM | |
| 型番 | EMVC-GECS507GC |
| EMVC-GECS507GC-POE | |
![]() EMVC-GECS507GC/GM | |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,500円 ( 34,650円 ) | 18日目 |
36,000円 ( 39,600円 ) | 15日目 |
36,000円 ( 39,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,200円 ( 44,220円 ) | 18日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 15日目 |
28,000円 ( 30,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,900円 ( 35,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62,500円 ( 68,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 15日目 |
27,000円 ( 29,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,500円 ( 34,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,900円 ( 41,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,500円 ( 47,850円 ) | 18日目 |
37,900円 ( 41,690円 ) | 18日目 |
43,500円 ( 47,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,800円 ( 40,480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,500円 ( 46,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・複数カメラの同時動作に対応、台数制限なし、自由にネットワーク構成可能
・外部トリガーとフラッシュ同期に対応、最大7系統GPIO、すべてフォトカプラ絶縁
・8bitおよび12bitのロスレスフォーマット出力に対応
・VISION規格に対応し、ドライバ不要でHalcon、VisionProなどのソフトウェアを直接サポート
・SDKはWindows、Linux、Mac OSに対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

CST
CCTVレンズ 1.1"適合 1200万画素 12mm~50mm(一部貸出可能)
0通常価格(税別):33,000円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 クロスローラ
4.5通常価格(税別):11,000円~

中央精機
ハイグレードXステージ(手動ステージ)
0通常価格(税別):16,969円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
0通常価格(税別):18,420円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【簡易調整】X軸 ラック&ピニオン式 スタンダードタイプ 並級/精級
5通常価格(税別):5,890円~