エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・GigEカメラ用のIOケーブル・長さ3mと5mの2種類をご用意しています・片側がばら線となっ...
詳細を確認| EMVC-ETC-3M-GE | EMVC-ETC-5M-GE | |
| ケーブルケージ | 24Awg | 24Awg |
| 長さ | 3000±50mm | 5000±50mm |
| シールド | AE | AE |
| コンダクター | 8C | 8C |
| UL/CSA | UL2464 | UL2464 |
| 材質 | PVC | PVC |
| INS.材質 | SR-PVC | SR-PVC |
| ワイヤ径O.D. | 5.2mm | 5.2mm |
| END A | END B | |
| コネクター | HR10A-7P-6S(73) | バラ線 |

ピンアサイン

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,000円 ( 4,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・GigEカメラ用のIOケーブル
・長さ3mと5mの2種類をご用意しています
・片側がばら線となっています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
GigEカメラ用IOケーブル 3/5m
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,950円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):730円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):22,466円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):10,250円~

DJI
DJI Pocket3
0通常価格(税別):64,290円~