メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

内外径公差選択タイプとアルミ材(5000系)を追加0.1mm単位の寸法指定に対応した「金属中空スペーサ...
詳細を確認| 標準タイプ | 内外径公差選択タイプ |
![]() | ![]() |
| 標準タイプ | 内外径公差選択タイプ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SPMSC | SPMSCK | S45C相当 | − |
| SPMSB | SPMSBK | 四三酸化鉄皮膜 | |
| SPMSM | SPMSMK | 無電解ニッケルメッキ | |
| SPMSS | SPMSSK | SUS304 | − |
| SPMUS | SPMUSK | SUS316L | − |
| SPMA | SPMAK | 5000系アルミ合金 | − |
| SPMAW | SPMAWK | 白アルマイト | |
| SPMAB | ー | 黒アルマイト |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | − | D | − | V | − | L |
| SPMSC | − | D19.4 | − | V10.3 | − | L20.6 |
| 型番 | − | D/DG/DH | − | V/VH | − | L | ||
| SPMSCK | − | DG19.4 | − | V10.3 | − | L20.6 | (外径g6選択時) | |
| SPMSCK | − | DH19.4 | − | V10.3 | − | L20.6 | (外径h7選択時) | |
| SPMSCK | − | D19.4 | − | VH10.3 | − | L20.6 | (外径H7選択時) | |
| SPMSCK | − | DG19.4 | − | VH10.3 | − | L20.6 | (外径g6・内径H7選択時) |
| 型式 | D 指定0.1mm単位 | V 指定0.1mm単位 | L 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | |||||||
| SPMSC | SPMSB | SPMSM | SPMSS | SPMUS | SPMA | SPMAW | SPMAB | ||||
| SPMSC SPMSB SPMSM SPMSS SPMUS SPMA SPMAW SPMAB | 4.0〜10.0 | 2.0~44.0 | 1.0〜5.0 | 220 | 250 | 260 | 370 | 410 | 230 | 290 | 370 |
| 5.1〜10.0 | 260 | 290 | 340 | 440 | 470 | 260 | 330 | 410 | |||
| 10.1〜20.0 | 300 | 330 | 380 | 480 | 500 | 290 | 350 | 430 | |||
| 20.1~30.0 | 320 | 370 | 460 | 530 | 570 | 490 | 550 | 620 | |||
| 30.1〜40.0 | 360 | 410 | 500 | 670 | 680 | 600 | 670 | 750 | |||
| 40.1〜50.0 | 410 | 470 | 580 | 780 | 810 | 740 | 800 | 860 | |||
| 10.1〜15.0 | 1.0〜5.0 | 290 | 310 | 330 | 450 | 480 | 240 | 310 | 380 | ||
| 5.1〜10.0 | 320 | 350 | 390 | 480 | 530 | 280 | 350 | 430 | |||
| 10.1〜20.0 | 330 | 390 | 440 | 560 | 570 | 330 | 410 | 470 | |||
| 20.1~30.0 | 380 | 420 | 510 | 630 | 660 | 540 | 610 | 670 | |||
| 30.1〜40.0 | 430 | 480 | 560 | 760 | 780 | 650 | 730 | 810 | |||
| 40.1〜50.0 | 490 | 550 | 650 | 870 | 900 | 810 | 870 | 920 | |||
| 15.1〜20.0 | 1.0〜5.0 | 360 | 380 | 410 | 530 | 560 | 270 | 330 | 400 | ||
| 5.1〜10.0 | 370 | 400 | 430 | 600 | 610 | 340 | 400 | 470 | |||
| 10.1〜20.0 | 380 | 430 | 490 | 630 | 640 | 390 | 440 | 510 | |||
| 20.1~30.0 | 430 | 480 | 560 | 720 | 750 | 600 | 670 | 730 | |||
| 30.1〜40.0 | 500 | 550 | 630 | 840 | 870 | 710 | 790 | 870 | |||
| 40.1〜50.0 | 570 | 630 | 750 | 970 | 990 | 870 | 950 | 990 | |||
| 20.1〜25.0 | 1.0〜5.0 | 400 | 410 | 450 | 580 | 620 | 290 | 340 | 410 | ||
| 5.1〜10.0 | 410 | 420 | 480 | 670 | 690 | 390 | 450 | 510 | |||
| 10.1〜20.0 | 430 | 470 | 520 | 700 | 730 | 460 | 510 | 560 | |||
| 20.1~30.0 | 470 | 500 | 570 | 760 | 820 | 640 | 710 | 760 | |||
| 30.1〜40.0 | 530 | 590 | 700 | 900 | 970 | 760 | 810 | 910 | |||
| 40.1〜50.0 | 580 | 650 | 770 | 990 | 1,040 | 930 | 990 | 1,030 | |||
| 25.1〜30.0 | 1.0〜5.0 | 410 | 430 | 460 | 610 | 640 | 430 | 460 | 490 | ||
| 5.1〜10.0 | 430 | 450 | 500 | 700 | 730 | 520 | 570 | 610 | |||
| 10.1〜20.0 | 450 | 480 | 530 | 730 | 770 | 610 | 640 | 680 | |||
| 20.1~30.0 | 490 | 520 | 570 | 780 | 850 | 730 | 790 | 840 | |||
| 30.1〜40.0 | 540 | 610 | 740 | 950 | 1,010 | 850 | 960 | 990 | |||
| 40.1〜50.0 | 590 | 670 | 780 | 1,030 | 1,080 | 1,040 | 1,140 | 1,180 | |||
| 30.1〜35.0 | 1.0〜5.0 | 430 | 460 | 480 | 640 | 670 | 560 | 570 | 620 | ||
| 5.1〜10.0 | 450 | 480 | 530 | 720 | 780 | 620 | 720 | 740 | |||
| 10.1〜20.0 | 470 | 500 | 550 | 760 | 810 | 770 | 830 | 860 | |||
| 20.1~30.0 | 510 | 530 | 580 | 800 | 890 | 940 | 1,020 | 1,030 | |||
| 30.1〜40.0 | 550 | 630 | 780 | 990 | 1,060 | 1,000 | 1,080 | 1,160 | |||
| 40.1〜50.0 | 600 | 680 | 790 | 1,060 | 1,110 | 1,270 | 1,400 | 1,480 | |||
| 35.1〜40.0 | 1.0〜5.0 | 450 | 490 | 540 | 710 | 780 | 660 | 670 | 690 | ||
| 5.1〜10.0 | 490 | 510 | 570 | 800 | 880 | 760 | 790 | 810 | |||
| 10.1〜20.0 | 530 | 560 | 600 | 820 | 910 | 860 | 910 | 930 | |||
| 20.1~30.0 | 620 | 660 | 730 | 940 | 1,030 | 1,000 | 1,050 | 1,080 | |||
| 30.1〜40.0 | 690 | 760 | 890 | 1,330 | 1,460 | 1,050 | 1,100 | 1,220 | |||
| 40.1〜50.0 | 760 | 830 | 960 | 1,750 | 1,920 | 1,340 | 1,470 | 1,550 | |||
| 40.1〜45.0 | 1.0〜5.0 | 470 | 550 | 640 | 780 | 860 | 730 | 770 | 820 | ||
| 5.1〜10.0 | 530 | 600 | 680 | 880 | 1,000 | 820 | 920 | 960 | |||
| 10.1〜20.0 | 590 | 640 | 710 | 890 | 1,020 | 890 | 1,060 | 1,090 | |||
| 20.1~30.0 | 720 | 790 | 880 | 1,080 | 1,190 | 1,130 | 1,260 | 1,270 | |||
| 30.1〜40.0 | 830 | 900 | 1,000 | 1,670 | 1,830 | 1,210 | 1,270 | 1,440 | |||
| 40.1〜50.0 | 930 | 980 | 1,130 | 2,430 | 2,670 | 1,540 | 1,710 | 1,850 | |||
| 45.1〜50.0 | 1.0〜5.0 | 650 | 700 | 740 | 980 | 1,080 | 800 | 870 | 890 | ||
| 5.1〜10.0 | 670 | 740 | 800 | 1,090 | 1,200 | 920 | 1,010 | 1,050 | |||
| 10.1〜20.0 | 710 | 760 | 820 | 1,220 | 1,340 | 1,010 | 1,190 | 1,230 | |||
| 20.1~30.0 | 790 | 860 | 950 | 1,680 | 1,850 | 1,240 | 1,360 | 1,420 | |||
| 30.1〜40.0 | 890 | 960 | 1,110 | 2,100 | 2,310 | 1,370 | 1,440 | 1,560 | |||
| 40.1〜50.0 | 950 | 1,010 | 1,240 | 2,520 | 2,770 | 1,650 | 1,950 | 2,020 | |||
| [ ! ] *1 肉厚と全長の加工限界 [ ! ] *2 Vと全長の加工限界 4.0≦D≦20.9→V≦D−2 L≦V×8 21.0≦D≦40.9→V≦D−4 41.0≦D≦50.0→V≦D−6 | |||||||||||
| 型式 | D/DG/DH 指定0.1mm単位 | V/VH 指定0.1mm単位 | L 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | 内径公差選択価格 (基準単価+) | ||||||
| SPMSCK | SPMSBK | SPMSMK | SPMSSK | SPMUSK | SPMAK | SPMAWK | VH | ||||
| SPMSCK SPMSBK SPMSMK SPMSSK SPMUSK SPMAK SPMAWK | 4.0〜10.0 | 2.0~44.0 | 1.0〜5.0 | 260 | 310 | 310 | 390 | 450 | 240 | 330 | VH選択時は 内径に応じて 下記単価を 追加ください 1~25.0 +350円 25.1~44.0 +400円 |
| 5.1〜10.0 | 300 | 340 | 340 | 480 | 500 | 290 | 370 | ||||
| 10.1〜20.0 | 330 | 380 | 380 | 510 | 550 | 320 | 400 | ||||
| 20.1~30.0 | 560 | 590 | 590 | 750 | 820 | 570 | 620 | ||||
| 30.1〜40.0 | 750 | 770 | 770 | 940 | 990 | 650 | 750 | ||||
| 40.1〜50.0 | 790 | 840 | 870 | 1,190 | 1,150 | 790 | 850 | ||||
| 10.1〜15.0 | 1.0〜5.0 | 270 | 320 | 320 | 470 | 500 | 250 | 350 | |||
| 5.1〜10.0 | 330 | 370 | 370 | 540 | 600 | 330 | 400 | ||||
| 10.1〜20.0 | 370 | 410 | 410 | 550 | 690 | 370 | 460 | ||||
| 20.1~30.0 | 600 | 600 | 610 | 820 | 940 | 650 | 640 | ||||
| 30.1〜40.0 | 790 | 790 | 820 | 1,060 | 1,140 | 680 | 780 | ||||
| 40.1〜50.0 | 870 | 870 | 920 | 1,340 | 1,360 | 830 | 890 | ||||
| 15.1〜20.0 | 1.0〜5.0 | 310 | 410 | 360 | 540 | 610 | 280 | 380 | |||
| 5.1〜10.0 | 380 | 430 | 430 | 590 | 740 | 360 | 450 | ||||
| 10.1〜20.0 | 440 | 480 | 500 | 640 | 850 | 420 | 490 | ||||
| 20.1~30.0 | 650 | 690 | 760 | 900 | 1,190 | 700 | 700 | ||||
| 30.1〜40.0 | 820 | 840 | 980 | 1,170 | 1,430 | 740 | 850 | ||||
| 40.1〜50.0 | 980 | 970 | 1,110 | 1,440 | 1,690 | 890 | 980 | ||||
| 20.1〜25.0 | 1.0〜5.0 | 340 | 480 | 380 | 590 | 650 | 300 | 390 | |||
| 5.1〜10.0 | 470 | 560 | 530 | 690 | 770 | 420 | 500 | ||||
| 10.1〜20.0 | 490 | 600 | 570 | 730 | 910 | 490 | 570 | ||||
| 20.1~30.0 | 740 | 790 | 900 | 1,050 | 1,210 | 740 | 770 | ||||
| 30.1〜40.0 | 970 | 950 | 1,140 | 1,270 | 1,550 | 810 | 900 | ||||
| 40.1〜50.0 | 1,190 | 1,160 | 1,280 | 1,550 | 1,880 | 1,000 | 1,080 | ||||
| 25.1〜30.0 | 1.0〜5.0 | 460 | 590 | 470 | 680 | 720 | 410 | 500 | |||
| 5.1〜10.0 | 560 | 660 | 650 | 880 | 880 | 580 | 650 | ||||
| 10.1〜20.0 | 620 | 690 | 680 | 890 | 1,080 | 650 | 720 | ||||
| 20.1~30.0 | 840 | 860 | 950 | 1,190 | 1,360 | 850 | 890 | ||||
| 30.1〜40.0 | 1,180 | 1,020 | 1,260 | 1,400 | 1,760 | 930 | 1,070 | ||||
| 40.1〜50.0 | 1,240 | 1,220 | 1,400 | 1,690 | 2,220 | 1,150 | 1,290 | ||||
| 30.1〜35.0 | 1.0〜5.0 | 560 | 650 | 550 | 710 | 780 | 580 | 600 | |||
| 5.1〜10.0 | 710 | 750 | 800 | 970 | 960 | 750 | 810 | ||||
| 10.1〜20.0 | 720 | 850 | 840 | 1,000 | 1,140 | 880 | 930 | ||||
| 20.1~30.0 | 950 | 990 | 1,170 | 1,280 | 1,590 | 1,060 | 1,070 | ||||
| 30.1〜40.0 | 1,210 | 1,080 | 1,340 | 1,510 | 1,970 | 1,150 | 1,180 | ||||
| 40.1〜50.0 | 1,280 | 1,320 | 1,580 | 1,730 | 2,470 | 1,340 | 1,470 | ||||
| 35.1〜40.0 | 1.0〜5.0 | 650 | 700 | 640 | 890 | 890 | 690 | 700 | |||
| 5.1〜10.0 | 810 | 850 | 870 | 1,160 | 1,070 | 840 | 890 | ||||
| 10.1〜20.0 | 870 | 990 | 980 | 1,160 | 1,250 | 970 | 1,020 | ||||
| 20.1~30.0 | 1,060 | 1,150 | 1,290 | 1,490 | 1,960 | 1,130 | 1,130 | ||||
| 30.1〜40.0 | 1,360 | 1,180 | 1,370 | 1,890 | 2,420 | 1,220 | 1,250 | ||||
| 40.1〜50.0 | 1,390 | 1,410 | 1,730 | 2,210 | 2,860 | 1,410 | 1,580 | ||||
| 40.1〜45.0 | 1.0〜5.0 | 670 | 730 | 670 | 980 | 960 | 760 | 830 | |||
| 5.1〜10.0 | 830 | 900 | 940 | 1,260 | 1,170 | 980 | 970 | ||||
| 10.1〜20.0 | 880 | 1,050 | 1,050 | 1,280 | 1,480 | 1,080 | 1,190 | ||||
| 20.1~30.0 | 1,110 | 1,200 | 1,320 | 1,840 | 2,410 | 1,270 | 1,350 | ||||
| 30.1〜40.0 | 1,390 | 1,230 | 1,470 | 2,350 | 3,110 | 1,340 | 1,380 | ||||
| 40.1〜50.0 | 1,410 | 1,470 | 1,810 | 2,770 | 3,460 | 1,640 | 1,860 | ||||
| 45.1〜50.0 | 1.0〜5.0 | 730 | 790 | 780 | 1,080 | 1,060 | 840 | 900 | |||
| 5.1〜10.0 | 910 | 980 | 960 | 1,330 | 1,340 | 1,090 | 1,070 | ||||
| 10.1〜20.0 | 980 | 1,190 | 1,160 | 1,380 | 1,710 | 1,120 | 1,220 | ||||
| 20.1~30.0 | 1,230 | 1,260 | 1,420 | 2,090 | 2,810 | 1,350 | 1,520 | ||||
| 30.1〜40.0 | 1,480 | 1,410 | 1,710 | 2,670 | 3,630 | 1,460 | 1,550 | ||||
| 40.1〜50.0 | 1,520 | 1,610 | 2,030 | 3,150 | 4,050 | 1,710 | 2,030 | ||||
| [ ! ] *1 肉厚の加工限界 [ ! ] *2 Vと全長の加工限界 [ ! ] *3 VH選択時の中逃がし [ NG ] *4 DとVの併用不可 4.0≦D・DG・DH≦20.9→V・VH≦D・DG・DH−2 L≦V・VH×8 VH≧7 かつ L≧VH×3 の場合、 (標準タイプにてご選定ください) 21.0≦D・DG・DH≦40.9→V・VH≦D・DG・DH−4 中逃がしがつく場合があります。 41.0≦D・DG・DH≦50.0→V・VH≦D−6 | |||||||||||
| 型番 | − | D | − | V | − | L | − | (追加工) |
| SPMUS | − | D9.3 | − | V4.3 | − | L5.1 | − | LTC |
| Alterations | Code | Spec. | ¥/1Code |
| L寸 マイナス公差変更 ![]() | LTC | L公差を変更 0 -0.05 | 0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
内外径公差選択タイプとアルミ材(5000系)を追加
0.1mm単位の寸法指定に対応した「金属中空スペーサー」として、ワッシャ・カラーを同一ページで選定できます。
指定寸法は0.1mm単位、長さ公差は標準で±0.02。幅広い設計シーンに対応します。
| 2 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7
ミスミ
金属中空スペーサー(金属ワッシャ・カラー)
0
ミスミ
金属ワッシャ -焼入品 T寸選択タイプ-
4.6通常価格(税別):160円~

ミスミ
金属ワッシャ -ザグリ穴タイプ-
4.7
ミスミ
金属ワッシャ -タップタイプ-
4.6
ミスミ
金属カラー -ツバ付タイプ 並級/精密級-
4.6