エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・複数照明モードとAIによる難読コード(DPMコードなど)の読み込み・...
詳細情報を確認する閲覧中の商品と併せてご検討ください
商品仕様
無料貸出
申込書
| 商品 | 型番 | BCR-3050XM-08M-RBN |
| 読取り | 対応コード(1次元) | Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, ITF 14, ITF 25, MATRIX 25, UPCA, UPCE, MSI, Code 11, Industrial 2of5, China Post, and Pharmacode |
| 対応コード(2次元) | QR Code, Data Matrix, Micro QR AZTEC Stacked codes: PDF 417 | |
| 最大フレームレート | 60 fps | |
| 最大読取りスピード | 90 codes/sec | |
| センサータイプ | CMOS, グローバルシャッター | |
| ピクセルサイズ | 3.45 μm × 3.45 μm | |
| センサーサイズ | 1/1.45" | |
| 解像度 | 2432 × 2048 | |
| 露光時間 | 6 μs to 30000 μs | |
| ゲイン | 0 dB to 24 dB | |
| 白黒/カラー | 白黒 | |
| 入出力 | 対応プロトコル | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP, Profinet, MELSEC/SLMP, Ethernet/IP, ModBus, Fins, UDP |
| 通信 | Ethernet (100 Mbit/s) | |
| デジタルI/O | 12ピンM12コネクタは、電源とI/Oを提供し、光絶縁入力(ラインイン0/1/2)×3、光絶縁出力(ラインアウト3/4/5)×3、RS-232 ×1を含みます。トップボタンを押すことでデバイスのトリガーが可能です。 | |
| 電気 | 電源電圧 | 24 VDC おすすめ電源:LRS-150F-24 DC24V 150W |
| 消費電力 | 6.2 W @ 24 VDC (self-light source enabled) | |
| 基本 | 焦点距離 | 8 mm |
| レンズマウント | M12-mount, メカニカルオートフォーカス | |
| レンズキャップ | 半透明キャップ | |
| LED照明 | 赤 | |
| インディケーター | 上部のデバイスインジケーター | |
| 寸法 | ストレートアンクル: 80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm ライトアンクル: 58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm | |
| 質量 | 約195 g (0.4 lb.) | |
| IPレベル | IP67 (防水レンズキャップの適切な取り付けの場合) | |
| 環境 | 動作/保存温度 | 動作温度: 0 °C to 50 °C 保存温度: –30 °C to 70 °C |
| 湿度 | 20% RH to 95% RH (結露しないこと) | |
| ソフトウェア | IDMVS (こちら) | |
| 規格認証 | CE, RoHS (CE認証はこちら) | |
| マニュアル | 英語 | こちら |
| 日本語 (準備中) | こちら |
| 付属品 | 名称 | 内容 | 数量 |
| ブラケット | 固定用ブラケット | 1 | |
| 電源IOケーブル | 12ピンM12-ばら線ケーブル(3m) | 1 | |
| 通信ケーブル | M12-RJ45通信ケーブル(3m) | 1 |
| 焦点距離 | WD mm | FoV mm | 1D 最小 | 2D最小 | |
| H | V | 分解能 | 分解能 | ||
| 8mm | 25 | 26.2 | 22.1 | 0.01 | 0.03 |
| 100 | 104.9 | 88.3 | 0.04 | 0.13 | |
| 300 | 314.6 | 265 | 0.13 | 0.39 | |
| 600 | 629.3 | 529.9 | 0.26 | 0.78 | |
| 1000 | 1048.8 | 883.2 | 0.43 | 1.29 | |
| 2000 | 2097.6 | 1766.4 | 0.86 | 2.59 | |


本体

番号 | 箇所 | 説明 |
1 | レンズキャップ | 半透明キャップ |
2 | イメージセンサー | センサー |
3 | LED照明 | 赤色 |
4 | 照準システム | オレンジ色 |
5 | インディケーター | コード読取り状況を示す |
6 | TOF | ターゲットの位置を検出し、フォーカスと画像パラメータの調整 ※TOF 機能は液体レンズを搭載したデバイスにのみ適用されます。 |
7 | トリガー | ボタンを押して起動 ・ デバイスが連続取得モードの場合、ボタンを押すとデバイスはトリガー モードになります。 ・ デバイスがトリガー モードの場合、ボタンを押すとデバイスは 1 回トリガーされます。 |
8 | スマートチューン | チューン ボタンを押してデバイスのパラメータをスマート チューン。 ・ ボタンを 2 秒間押し続けると、デバイスはスマート チューンを開始します。 ・ スマート チューン プロセス中にボタンをもう一度 2 秒間押し続けると、調整がキャンセルされます。 ※クライアント ソフトウェアがデバイスに接続している場合、スマート チューン機能は使用できません。 |
9 | トップインディケーター | 360° 可視インジケーター |
10 | ねじ穴 波面 | デバイスの固定に使用され、M3 ネジを使用する必要があります。 |
11 | 直角ライトアンクル回転 | ケーブルを回転させるために使用されます。 |
12 | 12PINコネクタ | 光絶縁入力、光絶縁出力、RS-232 などの電源と I/O を提供します。 |
13 | 通信インターフェース | イーサネット通信 |
14 | ねじ穴 底部 | 保護カバーを接続するために使用され、M3 ネジを使用する必要があります。 |
電源IOケーブル


番号 | 箇所 | I/O信号 | 説明 | ケーブル色 |
1 | DC-PWR | ー | DC電源+ | 白 |
2 | GND | ー | 接地 | 茶 |
3 | OPTO_OUT3 | PIN3出力 | I/O絶縁出力3 | 緑 |
4 | OPTO_OUT4 | PIN4出力 | I/O絶縁出力4 | 黄 |
5 | OPTO_OUT5 | PIN5出力 | I/O絶縁出力5 | 灰 |
6 | OUT_COM | PIN3/4/5出力グランド | ピンク | |
7 | OPTO_IN0 | PIN0入力 | I/O絶縁入力0 | 藍 |
8 | OPTO_IN1 | PIN1入力 | I/O絶縁入力1 | 赤 |
9 | OPTO_IN2 | PIN2入力 | I/O絶縁入力2 | 黒 |
10 | IN_COM | PIN0/1/2入力グランド | 紫 | |
11 | RS-232_R | ー | RS-232入力 | 灰/ピンク |
12 | RS-232_T | ー | RS-232入力出力 | 赤/青 |
通信ケーブル

| 番 | 内容 |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-3M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(3m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-5M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(5m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-7M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(7m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-10M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(10m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-15M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(15m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-30M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(30m) |
| 型番 | 内容 |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-3M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(3m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-5M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(5m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-7M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(7m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-10M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(10m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-15M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(15m) |
| MV-IDA-P-M12A12PF-OPEN-ST-30M | 12ピンM12-ばら線ケーブル(30m) |
デバイス ストレートアングル

金具設置 ストレートアングル

デバイス ライトアングル

金具設置 ライトアングル

金具


【特長】
・複数照明モードとAIによる難読コード(DPMコードなど)の読み込み
・CMOSセンサーを採用し、高品質な画像を取得
・ワンキー自動調整をサポートし、操作が簡単
・入出力信号にIOインターフェースを採用
・IP67防護により、厳しい工業環境にも対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ACコード 固定長(PSE)両端付き,プラグ形状:A-3(定格電流:7A)
4.5通常価格(税別):547円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ,ケーブル形状:平型
5通常価格(税別):448円~

ミスミ
ACコード 固定長(UL・CSA)片側切り落としタイププラグ
4.3通常価格(税別):1,056円~

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
IEC規格 インレット(ネジ止め)/C14
4.2通常価格(税別):342円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
非常停止用押ボタンスイッチ コントロールボックス付
0通常価格(税別):3,678円

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

明工社
ゴムプラグ・コネクターボデー
4.6通常価格(税別):239円~