エレクトロニクス部品技術窓口

コードリーダ用RJ45ケーブル。M12コネクタの8ピン。長さは3~30mバリエーションがあります。
| 型番 | 内容 |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-3M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(3m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-5M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(5m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-7M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(7m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-10M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(10m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-15M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(15m) |
| MV-IDA-E-M12A8PF-RJ45-ST-30M | 8ピンM12-RJ45ケーブル(30m) |


| 番号 | ケーブル色 |
| 1 | 白青 |
| 2 | 白茶 |
| 3 | 茶 |
| 4 | 橙 |
| 5 | 白緑 |
| 6 | 白橙 |
| 7 | 青 |
| 8 | 緑 |
| A接続口 | M12 8PIN Aコードオス |
| B接続口 | RJ45 |
| ケーブル直径 | 6.6mm |
| 長さ | 3/5/7/10/15/30m |
| ケーブル構成 | 24AWG*4P |
| 被膜材質 | PVC |
| 色 | 黒 |
| コネクタの耐久性 | >500 |
| 最小曲げ半径 | 79.2mm |
| 最大電圧 | 30VDC |
| 動作温度 | –20℃~ 75℃ |
| 規格認証 | RoHS、UL |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,000円 ( 3,300円 ) | 18日目 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 18日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
2次元バーコードリーダー(ハンディタイプ)
0通常価格(税別):16,915円~

ミスミ
コンパクト固定式バーコードリーダ 自動フォーカス調整【貸出対象】
0通常価格(税別):75,000円

ミスミ
コードリーダーの取付板(一部ミスミブランド専用)
0通常価格(税別):1,680円

サンワサプライ
2.4GHzワイヤレス1次元バーコードリーダー
0通常価格(税別):17,303円

サンワサプライ
2次元ワイヤレスバーコードリーダー
0通常価格(税別):30,897円~

ミスミ
取付治具(小型カメラ調整アダプタ)
0通常価格(税別):6,900円~

ミスミ
カメラ用インチネジ
0通常価格(税別):1,000円

ミスミ
取付冶具(LED照明ホルダ)
5通常価格(税別):11,000円~

オムロン
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
4通常価格(税別):4,066円~