エレクトロニクス部品技術窓口

第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI ...
詳細情報を確認する| シ ス テ ム | 型式 | BBC-RM131-S3MR シリーズ | BBC-RM131-S7MR シリーズ | ||||||
| CPU | Intel Core i3 3.7GHz | Intel Corei7 3.4GHz | |||||||
| システム メモリ | 仕様 | 288pin DDR4 SDRAM(ECC不可)PC4-17000 | |||||||
| Windows7 32bit | 容量 | 4GB ※32bit版Windows7インストールモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。 | |||||||
| 空き スロット | 3(最大48GB増設可能) | ||||||||
| Windows7 Windows10 64bit | 容量 | 8GB | 16GB (Dual Channel仕様) | ||||||
| 空き スロット | 3(最大48GB搭載可能) | 2(最大32GB搭載可能) | |||||||
| HDD | 3.5インチ SATA 1TB×2 RAID1(ミラーリング) ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様 | ||||||||
| 使用部品 | シャーシ:PCBC-U4004MB、メインボード:PCMB-SQ1703-R | ||||||||
| シャーシFAN | フロント:12cm×1(吸い込み) | ||||||||
| BIOS | AMI BIOS | ||||||||
| チップセット | Intel® Q170 Express | ||||||||
| 拡張バススロット数 | PCI (32bit)×3 | ||||||||
| ウォッチドッグタイマ | 設定時間 0~255(秒/分 BIOS設定) | ||||||||
| AC電源自動復旧機能 | あり (BIOS設定) | ||||||||
| 動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:0~85%RH (結露なきこと) | ||||||||
| 外形寸法(mm) | 482(W)×448.7(D)×177(H) | ||||||||
| リチウム電池 | 型番:CR14250SE(単品販売無し) | ||||||||
| ド ラ イ ブ | 有り | DVD Multi | SATAスリムドライブ DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW | ||||||
| 空きドライブベイ | フロント3.5インチ×1 | ||||||||
| 無し | 空きドライブベイ | フロント5.25インチ×1、フロント3.5インチ×1 | |||||||
| 電 源 |
ニプロン製 | 入力 | 85~264V(自動切替・47~63Hz) | ||||||
| 出力 | 定格電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb | |||
| 最大負荷電流 (連続) | 20A | 22A | 22A | 0.5A | 1.0A | ||||
| 最大負荷電流 (ピーク) | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | ||||
| 最小負荷電流 | - | - | - | - | - | ||||
| I/O | インターフェイス | ポート数 | ポート仕様 | ||
| 内部 オンボード | SATA | 4 | Sereal ATA 3.0(6Gbps)対応 ※ドライブなしモデルは5ポート | ||
| シリアル※1 | 1 | RS-232(10pinピンヘッダ) | |||
| 2 | RS-232/422/485(10pinピンヘッダ) BIOS設定で切り替え | ||||
| USB | 1 | USB3.0(20pinピンヘッダ×1) | |||
| 1 | USB2.0(10pinピンヘッダ×1) | ||||
| 筐体前面 | USB | 2 | USB2.0 タイプA | ||
| 外部 IOパネル | シリアル | 1 | RS-232/422/485(D-sub 9pin オス) BIOS設定で切り替え | ||
| キーボード | 1 | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス) ※PCMB-PS2で分岐可能 | |||
| マウス | |||||
| USB | 4 | USB3.0 タイプA | |||
| 2 | USB2.0 タイプA | ||||
| 表示機能 | アクセラレータ | Intel HD Graphics 530 | |||
| ビデオメモリ | 最大1.7GB(DVMTにより自動的に割当) | ||||
| インタフェース | VGA(HD-15pinメス) | 1920×1200(1,677万色) | |||
| DVI-D | 2560×1600(1,677万色) | ||||
| HDMI | 4096×2304(1,677万色) | ||||
| VGA機能のDisable | 可能(BIOS設定) | ||||
| LAN | ネットワーク規格 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T | |||
| コントローラチップ | LAN1 | Intel WGI 210AT | |||
| LAN2 | Intel WGI 210AT | ||||
| ポート | RJ45×2 | ||||
| 通信速度 | 10/100/1000Mbps | ||||
| LAN機能のDisable | 可能(BIOS設定) | ||||
| サ ウ ン ド | コントローラチップ | Realtek AC886HD | |||
| 入出力ポート | ラインIN | 3.5φ ステレオミニジャック | |||
| ラインOUT | |||||
| マイクIN SPD OUT | 3.5φ モノラルミニジャック | ||||
| サウンド機能のDisable | 可(BIOS設定) | ||||
| 付属品 | ① | AC電源ケーブル(定格電圧:125V) 1本 | |||
| ② | ドライバディスク 1枚 | ||||
| ③ | HDDリムーバブルケース用鍵 4本 | ||||
| ④ | フロントカバー用鍵 2本 | ||||
| ⑤ | OSリカバリディスク 1~2枚 (Windows7 32bitは1枚、Windows7 64bit、 Windows7 Ultimate 32bit/64bit、 Windows 10 IoT Enterprise は2枚です) | ||||


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
311,000円 ( 342,100円 ) | 10日目 |
345,000円 ( 379,500円 ) | 10日目 |
345,000円 ( 379,500円 ) | 10日目 |
304,000円 ( 334,400円 ) | 10日目 |
339,000円 ( 372,900円 ) | 10日目 |
339,000円 ( 372,900円 ) | 10日目 |
341,000円 ( 375,100円 ) | 10日目 |
382,000円 ( 420,200円 ) | 10日目 |
382,000円 ( 420,200円 ) | 10日目 |
334,000円 ( 367,400円 ) | 10日目 |
375,000円 ( 412,500円 ) | 10日目 |
375,000円 ( 412,500円 ) | 10日目 |
第6世代Intel(R)Core(TM)プロセッサに対応した、PCI、PCI Expressスロットをバランスよく備えた省スペースラックマウントRAIDモデル。EIA規格に準拠し、奥行を抑えた配線設置をしやすいサイズ。長期供給のため安心して採用いただけます。
| FAQ |
| マニュアル |
| 外形図 |
●EIA規格に準拠、奥行き方向のサイズを小さくして配線、設置がしやすいサイズです。
●第6世代 Core i7/Core i3より選択可能。
●PCIe(x16)1スロット (PCIe(x8)2スロットと選択)、PCIe(x4)2スロット、PCI 3スロット
●データのミラーリングに対応したRAIDモデル。
●どのモデルを選んでも、最短5日目出荷!
●Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC の販売を開始いたしました。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます