17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
通常単価(税別)
3,000138,000特別価格
税込単価
3,300151,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

画像処理用 USB3.0 対応カメラ!! 解像度120~2000万画素、モノクロカラー準備 Windo...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 無料貸出サービスを行っています。お申込みは(>>こちら)
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表

型式画素(万)/ 備考カラー専用ケーブル (付属します ※2)レンズ (付属しません ※3)
型式仕様長さ
EMVC-CB120C3120 カラーEMVC-USB3
-M3M
USB3.0 A
and
Micro B
青    3m    参考レンズ
CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)
EMVC-CB130M3130 モノクロ
EMVC-CB130C3130 カラー
EMVC-CB130C3H130ハイスピードカラー
EMVC-CB200C3200ハイスピードカラー
※写真は長さが異なります
EMVC-CB231C3230sony imx cmosカラー
EMVC-CB500M3500 モノクロ
EMVC-CB500C3 ※1500 カラー
EMVC-CB640M3 ※1640sony imx cmosモノクロ
EMVC-CB640C3 ※1640sony imx cmosカラー
EMVC-CB1400C3 ※11400 カラー
EMVC-CB2000C3 ※12000 カラー

[ ! ] ※1. ローリングシャッターのため、フラッシュの外部トリガに対応しておりません。
[ ! ] ※2. 専用ケーブル 5m品ご希望の場合は、EMVC-USB3-M5M(USB3.0 A and Micro B / 黒 / 5m)を、別途こちらの商品ページよりご注文いただく必要がございます。
    尚、付属ケーブルの変更は承っておりませんのでご了承ください。
  ■レンズ選定計算例
   焦点距離(12mm)=WD(50mm)×撮像素子サイズ(4.8mm) / 視野角(20mm) 
 

概要仕様

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ:関連画像

EMVC-CB130C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ:関連画像

EMVC-CB500M3

外形図

(単位:mm)

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ:関連画像
 
 

仕様

型式EMVC-CB120C3EMVC-CB130C/M3EMVC-CB130C3HEMVC-CB200C3EMVC-CB231C3EMVC-CB500C/M3EMVC-CB640C/M3EMVC-CB1400C3EMVC-CB2000C3
インターフェイスUSB3.0USB3.0USB3.0USB3.1
撮像素子1/3"CMOS1/1.8"CMOS1/2"CMOS1/1.8"CMOS1/1.2"CMOS1/2.5"CMOS1/1.8"CMOS1/2.3"CMOS1"CMOS
sony imx cmossony imx cmos
映像出力有効画素数1280×9601280×10241280×10241600×12001920×12002592×19443096×20804608×32885472×3648
画素サイズ(μm)3.75×3.755.3×5.34.8×4.84.5×4.55.86×5.862.2×2.22.4×2.41.4×1.42.4×2.4
感光度6.1V/
lux-sec
6600LSB/
lux-sec
4.6V/
lux-sec
7400LSB/
lux-sec
 1.4V/
lux-sec
 0.724V/
lux-sec
 
フレームレート60fps
(1280×960)
60fps
(1280×1024)
150fps60fps40fps14fps
(2592×1944)
30fps12fps18fps
走査方式Progressive Scan
モノクロ/カラーcolormono/colorcolorcolorcolormono/colormono/colorcolorcolor
シャッタ制御GlobalGlobalGlobalGlobalGlobalRolling
フラッシュトリガ
に非対応
Rolling
フラッシュトリガ
に非対応
Rolling
フラッシュトリガ
に非対応
Rolling
フラッシュトリガ
に非対応
内部メモリ32MB
同期方式External or Via Software
シャッタースピード17ms16ms5ms15ms27ms35ms28ms36ms36ms
トリガ機能静止画、動画(付属ソフトKSJSHOWではトリガによる動画撮影に非対応)
レンズマウントC-Mount (レンズ必須)
EMVL-MPシリーズ(100万画素)
AZUREシリーズ(300万画素 低価格)
CHIOPTシリーズ(500万画素 1/1.8”)
CYBシリーズ(1000万画素 2/3”)
CYD-シリーズ(1200万画素 1/1.1”)
光学フィルタ
optical filter
カラーのみ : IR Cut filter カットフィルタ
対応OSWin2000 / WinXP / Vista / Win7 / Win8 / Win10/ Win11(※ 使用ソフトはKSJShowu_X86=32ビット、_X64=64ビットとなります。ご使用のOSビットバージョンでお使いください)
※LINUXは、Linux PC:x64 ubuntu 16.04、x64 ubuntu18.04とx64 CentOS8.1 のみ動作確認済み
対応ソフトActiveX / Twain /  VFW
対応開発言語VC / VB / C# / DELPHI / LABVIEW / OPENCV
カメラ接続可能数最大16台
動作温度0~60℃
保存温度-30~70℃
電源USB供給
消費電流900mA@5V
外形寸法(mm)29 x 29 x 30
重量(g)35
付属品CD-ROM(ドライバ・ビュワーソフトマニュアル)、USBケーブル(3m)、レンズ固定ネジ(1個)、黒いブラケット(1個)、外部信号用コネクタ(1個)
(※ 天井用の取付け金具、台座のお取り扱いはございません)
トリガ端子HR10A-7P-6S

[ ! ] USB3 Vision規格非対応。
[ ! ] UVC規格非対応。使用にはドライバーインストールが必要です。詳細は、右上 「CADデータダウンロード」 の 「2d_drivers_v14.0.0.1_MISUMI_001.zip」 をダウンロードしてご確認ください。
   (「2d_Manual.zip」:マニュアル(日本語)のみ、「2d_drivers_v14.0.0.1_MISUMI_001.zip」:ドライバー+マニュアル)
[ ! ] マニュアル、ドライバー、開発Demo はCADダウンロードからダウンロードしてください。
[ ! ] 3DCADのご用意はなく、作成の対応も承っておりません。
[ ! ]
モニターへの直接出力は不可。
[ ! ] 付属のソフト(Ksjshow)を使用することで静止画・動画ともに保存です。
[ ! ] ピントが合わない場合、マニュアルの 6.画像フォーカスを参照ください。
    また、至近距離の撮影でピントが合わない等の場合は、CCTV用接写リング(>>こちら)をご検討ください。
 

各チップサイズの効果

撮影条件 
レンズRICOH FL-CC3516-2M
焦点距離35mm、 f/2.0
ソフトKSJSHOW.V.4.0

簡易レンズ(焦点距離・視野)計算機 //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/lens_calculator/

無料貸出サービス //jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html

ソフトウェア比較

  KSJSHOWCB Measure
  カメラの基本設定調整、画像デバッグ支援、各種機能関数呼び出し顕微画像、スポット分析、画像取得、ビデオ録画、画像測定
機能プレビュー
静止画キャプチャ保存
外部信号による静止画収集
外部信号による動画保存×
種類 BMP
JPG
TIFF×
PNG×
動画AVI
動画TIF×
露光、色彩など基本設定×
測定直線
楕円
十字線
角度
矩形
多角形
スケール
×
平行線×
垂線×
円弧×
同心円×
テキスト注釈×
日付スタンプ×
高級機能ヒストグラム×
水平線、垂直線ピクセル要約×
クロス円×
上下左右反転、90度回転×
疑似カラー描画×
二重光路カメラ画像
重ね合わせプレビュー取得
×
ソフト言語英語
中国語
日本語×
ソフトウェアダウンロード先こちらこちら
マニュアル日本語こちらこちら

■トリガ
対象:
EMVC-CB120C3/130C3/130M3/130C3H/200C3/231C3/500C3/500M3
EMVC-CB640C3/640M3/1400C3

コネクタ仕様

PIN番号信号名仕様
1Power_IN5 VDC カメラへ電源入力(必須ではない)
2GND電源接地
3TRIGGER_IN+トリガ入力+ 5V~24V
4TRIGGER_IN-トリガ入力-
5※FLASH_OUT+フラッシュ出力+
6※FLASH_OUT-フラッシュ出力-
※ EMVC-CB500C3、EMVC-CB640M3、EMVC-CB640C3、
  EMVC-CB1400C3はフラッシュトリガ(5/6番)に非対応です。
[ ! ] 使用方法:3と4番に接続する。(ケーブルを接触だけではトリガになりません。必ず信号入力してください)
[ ! ] 動作電源が足りない場合:0V~+5Vの入力が必要です。

[ ! ] USBコネクタの差し込み後寸法は約33mmとなります。そのため、カメラ背面には約37mm以上のスペースを確保していただく必要がございます。



TRIGGER_IN-=IO GND
TRIGGER_IN+=信号入力

対象:
EMVC-400C3H/CB2000C3


 
PIN番号信号名仕様
1Power_IN5 VDC カメラへ電源入力(必須ではない)
2TRIGGER_IN1トリガ入力(12V~24V)
3Noneなし
4※FLASH_OUT1フラッシュ出力+(非対応)
5OPTO_I/O_GND入力/出力接地
6POWER_GNDカメラ電源接地
※EMVC-CB2000C3はフラッシュトリガに非対応です。



 
[ ! ]USBコネクタの差し込み後寸法は約33mmとなります。そのため、カメラ背面には約37mm以上のスペースを確保していただく必要がございます。


■ Cマウント、CSマウント規格

規格口径ネジピッチフランジバック備考
Cマウント25.4mm0.794mm17.256mmCSマウントレンズは取付不可
CSマウント12.500mmCマウントレンズ使用時には5mmスペーサが必要
Cマウント、CSマウントの違い

[ ! ]Cマウントは、より多様なレンズオプションがあり、産業用や顕微鏡用途など幅広い分野で使用されます。
[ ! ]CSマウントは、コンパクトな設計が求められる小型カメラシステムに特化しています。

 


光度量子効率
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB120C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB130M3/EMVC-CB130C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB200C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB130C3H

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB231C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB500C3

EMVC-CB500M3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB640M3 / EMVC-CB640C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB1400C3

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

EMVC-CB2000C3

型番リスト

表示件数

インターフェース

カラー対応

画素数(範囲指定)

センサーサイズ

フレームレート

(fps)

種類

画素数詳細

ケーブル長

(m)

用途

フレームレート詳細

RoHS?最小発注数量
USB3.0
カラー
101~300万画素
1/3型
60 ~ 118
カメラ本体
120万画素
-
-
60fps(1280x960) / 118fps(640x480)
10
1個
USB3.0
カラー
101~300万画素
1/1.8型
60 ~ 132
カメラ本体
130万画素
-
-
60fps(1280x1024) / 83fps(1024x768) / 132fps(640x480)
10
1個
USB3.0
カラー
101~300万画素
1/2型
120
カメラ本体
130万画素
-
-
120fps
10
1個
USB3.0
白黒
101~300万画素
1/1.8型
60 ~ 132
カメラ本体
130万画素
-
-
60fps(1280x1024) / 83fps(1024x768) / 132fps(640x480)
10
1個
USB3.0
カラー
501万画素~
1/2.3型
11 ~ 60
カメラ本体
1400万画素
-
-
11fps / 16fps(4096x2160) / 60fps(1920x1080)
10
1個
USB3.0
カラー
501万画素~
1型
18
カメラ本体
2000万画素
-
-
18fps
10
1個
USB3.0
カラー
101~300万画素
1/1.8型
70
カメラ本体
200万画素
-
-
70fps
10
1個
USB3.0
カラー
101~300万画素
1/1.2型
40
カメラ本体
230万画素
-
-
40fps
10
1個
USB3.0
カラー
301~500万画素
1/2.5型
14 ~ 42
カメラ本体
500万画素
-
-
14fps(2592x1944) / 42fps(1280x1024) / 296fps(320x240)
10
1個
USB3.0
白黒
301~500万画素
1/2.5型
14 ~ 42
カメラ本体
500万画素
-
-
14fps(2592x1944) / 42fps(1280x1024) / 296fps(320x240)
10
1個
USB3.0
カラー
501万画素~
1/1.8型
30
カメラ本体
640万画素
-
-
30fps
10
1個
USB3.0
白黒
501万画素~
1/1.8型
30
カメラ本体
640万画素
-
-
30fps
10
1個
-
-
-
-
-
ケーブル
-
3
専用ケーブル(USB3.0 A and MicroB)
-
10
1個
-
-
-
-
-
ケーブル
-
5
専用ケーブル(USB3.0 A and MicroB)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,000
( 59,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
116,20075,530
( 83,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,000
( 66,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
115,000
( 126,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
138,000
( 151,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
120,80096,640
( 106,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
124,300
( 136,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
97,80083,130
( 91,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
93,200
( 102,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
108,000
( 118,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
108,000
( 118,800 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

画像処理用 USB3.0 対応カメラ!! 
解像度120~2000万画素、モノクロカラー準備 
Windows10まで対応可能 
実寸を計測可能なソフト付き 
顕微鏡にも使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 無料貸出サービスを行っています。お申込みは(>>こちら)

ご注意

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。


※ドライバー、開発Demo はCADダウンロードからダウンロードしてください。

共通仕様

■基板写真(チップサイズ)

型番EMVC-CB36MEMVC-CB120C3
カメラタイプUSB2.0USB3.0
チップサイズ1/3"CMOS1/3"CMOS
イメージ高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像
型番EMVC-CB130C3EMVC-CB231C3
カメラタイプUSB3.0USB3.0
チップサイズ1/1.8"CMOS1/1.2"CMOS
sony imx cmos
イメージ高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像
型番EMVC-CB500C3EMVC-CB640C3
カメラタイプUSB3.0USB3.0
チップサイズ1/2.5"CMOS1/1.8"CMOS
sony imx cmos
イメージ高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像
型番EMVC-CB1000C3EMVC-CB1400C3
カメラタイプUSB3.0USB3.0
チップサイズ1/2.3"CMOS1/2.3"CMOS
イメージ高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備動き監視
5
満足度:5.0
録画できますか?お勧めのレコーダーをお教えて頂きたいです。 4台のカメラと1台のレコーダーを検討しております。

ミスミからのコメント

この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 録画につきましては、USBカメラの録画プログラムをお客様で開発する必要があります。 またお問い合わせの際は、お気軽にご連絡頂けますと幸いです。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q長時間動画の録画は可能ですか?
A
映像圧縮が必要です。H.264の圧縮をおすすめです。
Qフレームレットを固定したい場合
A
ドライバ6.0以上を使用して、右クリックSetteings→Working mode→ Mode →Fixed Frame Rate

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
GigEエリアスキャンカメラ 130~2000万画素 貸出可能
無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】
VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】
ウェアラブル対応遠隔業務向けWEBカメラ
USB3 Visionカメラ DUシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミエレコム東芝テリー
通常価格3,000-27,000 -41,000 -53,00029,268325,147 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目19日目
よく一緒に購入される商品

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト