17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MILコネクタ付ケーブル (ミスミオリジナルコネクタ使用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MIL-P-E-10-[0.2-50/0.1]

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はHIFS-P-E-10です。仕様の違いをご確認ください。

オリジナル部材の使用により、低価格を実現しました!

ご注意

  • 【取扱い終了品】2022年8月31日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

●ミスミオリジナル部材を使用することで大幅なプライスダウンを実現したMILソケットコネクタハーネスです。
●無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は>>こちら
●無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。
  指定方法はこちら
ハーネス追加工・カスタムサービス
結線・線色ページは >>こちら
使用部材ページは >>こちら


・カスタムNo.の指定が無い場合、マークチューブにはコネクタピン番号が印字されます。
・シールドはリード線引き出しです。
・50芯60芯はガイドキー中央1つタイプになります。左右各1つ(合計2つ)タイプの取り扱いはございませんのでご注意ください。
・オスコネクタの色はグレーになります。
・KS・RSケーブルの50・60芯は、お取扱いがありません。


MILコネクタ付ケーブル 部材級ハーネス (ミスミオリジナルコネクタ使用):関連画像
   端子台ページは、>>>

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ種類
MIL
芯数
10
コネクタ1(CN1)
オス
コネクタ2(CN2)
切落とし
加工方法
圧接
ケーブル形状
丸型
フード
なし
コネクタ形状
ストレート
コネクタメーカー
ミスミ
ケーブル定格電圧(V)
300
シールド
1重
ケーブル規格(UL/CSA)
UL

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト