17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 CT-□□□)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

コンテック I/Oボード対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側...

詳細を確認
  • 【掲載型番の変更について】
    掲載型番の一部が変更になりました。今後は掲載型番でご注文ください。
    ※旧型番でもご注文は可能です。
    新旧型番の比較表はこちら。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

規格表-1

シリーズ機種
タイプ
拡張カード型番型番対応コネクタ付き
端子台型番
 アナログ入出力 入力AD12-16(PCI)SPCR-HH-SB-96-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-(長さ) 
AD12-16(PCI)EVNDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
AD12-16U(PCI)EVNDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
AD12-64(PCI)SPCR-HH-SB-96-CT-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-CT-006-(長さ) 
AD16-16(PCI)EV
AD16-16U(PCI)EV
ADI12-16(PCI)
NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
ADI16-16(LPCI)LSHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 
ADI16-4C(PCI)
ADI16-4L(PCI)
NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
出力DA12-16(PCI)
DA12-4(PCI)
DA12-8(PCI)
NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
DA16-4(LPCI)L
DAI16-4(LPCI)L
SHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 
DAI16-4C(PCI)NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
入出力ADA16-32/2(PCI)FSPCR-HH-SB-96-CT-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-CT-006-(長さ) 
ADA16-8/2(LPCI)LSHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 
ADAI16-8/2(LPCI)LSHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 

規格表-2

規格表-3

シリーズ機種
タイプ
拡張カード型番型番対応コネクタ付き
端子台型番
 デジタル入出力 入出力PIO-16/16B(LPCI)HSHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 
PIO-16/16B(PCI)
PIO-16/16B(PCI)H
PIO-16/16H(PCI)H
NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
PIO-16/16L(LPCI)HSHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 
PIO-16/16L(PCI)
PIO-16/16L(PCI)H
PIO-16/16RL(PCI)H
PIO-16/16RY(PCI)
NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
PIO16/16T(LPCI)HSHPT-HH-SB-50-(長さ)MWI-128450-TB50
SHPT-HU-SB-50-(長さ) 
PIO-16/16T(PCI)
PIO-16/16T(PCI)H
PIO-16/16TB(PCI)
PIO-16/16TB(PCI)H
NDDU-PP-E-37-CT-001-(長さ) 
NDDU-PU-E-37-CT-001-(長さ)
FEMD-PP-B-37-(長さ) 
FEMD-P-B-37-(長さ)
PIO-32/32B(PCI)H
PIO-32/32B(PCI)V
PIO-32/32F(PCI)
PIO-32/32F(PCI)H
PIO-32/32H(PCI)H
PIO-32/32L(PCI)H
PIO-32/32RL(PCI)H
PIO-32/32T(PCI)
PIO-32/32T(PCI)H
PIO-32DM(PCI)
SPCR-HH-SB-96-CT-006-(長さ)MWI-PCR96-TB96
SPCR-HU-SB-96-CT-006-(長さ) 
PIO-64/64L(PCI)
PIO-64/64L(PCI)H
NHDRA-PD37PB-SB-100-(長さ) 
NHDRA-PP96S-SB-100-(長さ)MWI-PCR96-TB96

■部材情報

多芯ケーブル
各種ケーブルのメーカーはすべてミスミです。  
SBケーブル型番SS30WS
定格(V)30V
取得規格AWM20276
使用温度0~80℃
難燃性VW-1SC
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
Eケーブル型番NA2464
定格(V)300V
取得規格ULAWM2464
使用温度0~80℃
難燃性VW-1
曲げ半径mm(固定部)仕上外径×8倍
曲げ半径mm(可動部)-
更に詳しく>>詳細情報はこちら
 
   
コネクタ・フード
   
コネクタ型番(オス)17JE-23□0-02-(D1)
型番(メス)17JE-13□0-02-(D1)-A
メーカー第一電子工業(DDK)
使用温度-25℃~+85℃
許容電圧(V)AC 1,000V(r.m.s.)
許容電流(A)5A / コンタクト
更に詳しく>>詳細情報はこちら
※□には芯数が入ります。
フード型番(M2.6ショートねじ)17JE-□H-1A-CF
型番(#4-40ショートねじ)17JE-□H-1C-CF
メーカー第一電子工業(DDK)
使用温度-25℃~+60℃
更に詳しく>>詳細情報はこちら
※□には芯数が入ります。
 
   
コネクタ(PCR)型番(メス)PCR-E96FA+
メーカー本多通信工業
定格電圧AC250V(r.m.s)
定格電流1A
更に詳しく>>詳細情報はこちら
フード(PCR)型番(メス)PCS-E96LKPB+
メーカー本多通信工業
EMI対策あり
ガイド誤挿入防止ガイド付
更に詳しく取扱いなし
 

型番リスト

表示件数

コネクタ番号

形状仕様

CN1コネクタ仕様

芯数

コネクタメーカー

ケーブル定格電圧

(V)

シールド

ケーブルタイプ

指定長

(m)

RoHS?最小発注数量
PI-32B(PCI) / PI-32B(PCI)H / PI-32L / PI-32L(PCI)H / PO-32B(PCI) / PO-32B(PCI)H / PO-32L(PCI) / PO-32L(PCI)H / RRY-32(PCI) / RRY-32(PCI)H / RRY-16C(PCI) / RRY-16C(PCI)H / PIO-16/16B(PCI) / PIO-16/16B(PCI)H / PIO-16/16H(PCI)H / PIO-16/16L(PCI) / PIO-16/16L(PCI)H / PIO-16/16RL(PCI)H / PIO-16/16RY(PCI) / PIO-16/16TB(PCI) / PIO-16/16TB(PCI)H / PIO-16/16T(PCI) / PIO-16/16T(PCI)H / AD12-16U(PCI)EV / AD12-16(PCI)EV / ADI12-16(PCI) / DA12-16(PCI) / DA12-8(PCI) / DA12-4(PCI) / AD16-16U(PCI)EV / AD16-16(PCI)EV / ADI16-4C(PCI) / ADI16-4L(PCI) / DAI16-4C(PCI)
両端コネクタ付き
Dsub
37
DDK
300V
一重シールド
E: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
10
1個
PI-32B(PCI) / PI-32B(PCI)H / PI-32L / PI-32L(PCI)H / PO-32B(PCI) / PO-32B(PCI)H / PO-32L(PCI) / PO-32L(PCI)H / RRY-32(PCI) / RRY-32(PCI)H / RRY-16C(PCI) / RRY-16C(PCI)H / PIO-16/16B(PCI) / PIO-16/16B(PCI)H / PIO-16/16H(PCI)H / PIO-16/16L(PCI) / PIO-16/16L(PCI)H / PIO-16/16RL(PCI)H / PIO-16/16RY(PCI) / PIO-16/16TB(PCI) / PIO-16/16TB(PCI)H / PIO-16/16T(PCI) / PIO-16/16T(PCI)H / AD12-16U(PCI)EV / AD12-16(PCI)EV / ADI12-16(PCI) / DA12-16(PCI) / DA12-8(PCI) / DA12-4(PCI) / AD16-16U(PCI)EV / AD16-16(PCI)EV / ADI16-4C(PCI) / ADI16-4L(PCI) / DAI16-4C(PCI)
片側コネクタ付-片側融着
Dsub
37
DDK
300V
一重シールド
E: AWG28(紺)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
10
1個
PI-64L(PCI)H / PO-64L(PCI)H / PIO-32DM(PCI) / PIO-32/32B(PCI)H / PIO-32/32B(PCI)V / PIO-32/32F(PCI) / PIO-32/32F(PCI)H / PIO-32/32H(PCI)H / PIO-32/32L(PCI)H / PIO-32/32RL(PCI)H / PIO-32/32T(PCI) / PIO-32/32T(PCI)H / AD12-64(PCI) / ADA16-32/2(PCI)F
両端コネクタ付き
PCR
96
本多通信工業
30V
二重シールド
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
0.2 ~ 50
10
1個
PI-64L(PCI)H / PO-64L(PCI)H / PIO-32DM(PCI) / PIO-32/32B(PCI)H / PIO-32/32B(PCI)V / PIO-32/32F(PCI) / PIO-32/32F(PCI)H / PIO-32/32H(PCI)H / PIO-32/32L(PCI)H / PIO-32/32RL(PCI)H / PIO-32/32T(PCI) / PIO-32/32T(PCI)H / AD12-64(PCI) / ADA16-32/2(PCI)F
片側コネクタ付-片側融着
PCR
96
本多通信工業
30V
二重シールド
SB: AWG28(黒)、耐環境なし・耐屈曲なし
1 ~ 50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

コンテック I/Oボード対応ケーブルです。対応機器の信号名に準じたマークチューブを印字しています(片側バラ線・Y端子加工時のみ)。
・長さを自由に設定可
・両端コネクタ付、片端切り落とし、Y端子付、マークチューブ付きのバラ線タイプ等、仕様多数
・マークチューブにはPLC専用の信号名を印字
・コネクタフードの引出向きはストレートの他、アングル引出方向を選べる
・対応端子台や一緒に使える即出荷在庫ハーネスあり

ご注意

  • 【掲載型番の変更について】
    掲載型番の一部が変更になりました。今後は掲載型番でご注文ください。
    ※旧型番でもご注文は可能です。
    新旧型番の比較表はこちら。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

EW-648
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 CT-□□□)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 CT-□□□)
I/Oボード対応ケーブル (マークチューブ印字 IN-□□□)
PCRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ (本多通信工業製コネクタ使用)
角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ
HDRA・HDRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ
メーカーミスミミスミミスミ本多通信工業ミスミミスミ
通常価格---497 ---
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目〜2日目〜
対応ユニットタイプデジタル入出力 / アナログ入出力-----
対応機種型式入力 / 出力 / 入出力-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト