エレクトロニクス部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】・取替え用のパネルとしてお使いいただけます。・フリーサイズアルミボックスの取り替え用として便利...
詳細を確認
|
|
【ボックス穴加工サービスのご案内】
|
|
| |||||
|
|
|
特注お見積もりとは・・・
商品ページで選択ができない特殊な穴形状・加工可能範囲外への加工などの、製作可否を含めたお見積り依頼ができます。
・穴加工サービスでは指示できない加工、穴数が多く設計が困難な場合
・パネルの塗装無しを希望される場合
・図面での見積依頼
[NG]塗装したパネルを切断しますので断面は塗装しておりません。特注対応もしてません。
[NG]穴加工部も同様に、切断面は塗装しておりませんので、特注対応もございません。
| 型番 | - | 穴加工 | - | 4枚パック | - | W | - | H | - | 塗装色 | - | 追加工 | - | 穴加工コード | |
| AM15 | - | 4P | - | 200 | - | 200 | - | S | (板厚 1.5mm) | ||||||
| AM20 | - | 4P | - | 200 | - | 200 | - | S | (板厚 2.0mm) | ||||||
| AM20 | - | 4P | - | 200 | - | 200 | - | S | - | R10 | (追加工有り) | ||||
| AM20 | - | PS | - | 4P | - | 200 | - | 200 | - | S | - | WB□□□□□□□□□ | (穴加工有り) |

■追加工
[!]販売数量は、1パック4個入りです。
[!]穴加工を行う場合は、パネルは1枚単位での販売となります。
| Web設計ボックスのご案内へ |
![]() | ![]() | ![]() |
| K:クリーム 近似マンセル値 2.5Y9/1 | S:シルバーメタリック | B:ブラック 近似マンセル値 N1 |
立体図、展開図
立体図 ※ 色矢印は外形寸法を示しています。

展開図(一例)

グレーの範囲は加工指定ができません。
※図はあくまで一例です。外寸により加工不可領域は異なります。
穴加工パターン
| パターン | 種類 |
| 丸穴 | ![]() |
| 角穴 | ![]() |
| 角丸角穴 | ![]() |
| ネジその他 | ![]() |
[ ! ] 穴加工後型番のご注文単位は1枚となります。ご注文時の数量設定にご注意ください。
[ ! ] ビス穴は、キリ穴となります。
[ ! ] 上記穴加工パターン以外は、特注お見積りへご相談ください。
[ ! ] 設計完了後の各種変更は、システム上変更することができません。申し訳ございませんが、再度設計をお願いします。
加工穴標準公差
■丸穴加工公差
| 丸穴サイズ (mm) | サイズ指定単位 (mm) | 公差 (mm) |
|---|---|---|
| 2.0~31.9 | 0.1 | ±0.2 |
| 32~60 | 1.0 | +0.4 -0.2 |
| 61~120 | 1.0 | +0.8 -0.2 |
| 121~ | 1.0 | +0.8 -0.2 |
■角穴加工公差
| 角穴サイズ (mm) | 公差 (mm) |
|---|---|
| 5.0~30.0 | ±0.2 |
| 30.1~60.0 | +0.3 -0.2 |
| 60.1~130.9 | +0.3 -0.2 |
| 131~ | +0.3 -0.2 |
[ ! ] 公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
[ ! ] 加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】
・取替え用のパネルとしてお使いいただけます。
・フリーサイズアルミボックスの取り替え用として便利です。
・穴加工の有無に関らず3日目出荷。
| ボックス | ボックスサイズ | 注文サイズ | パネル型番(例) | |||
| W(横) | H(縦) | 板厚 | R | |||
| APMシリーズ | D寸法(奥行)が100~200の場合 | 外形ー5mm | 外形ー5mm | 1.5mm | 10 | 「APM-S-100-100-100」の場合 →AM15-4P-95-95-S-R10(1パック4枚入) |
| D寸法(奥行)が210~250の場合 | 外形ー5mm | 外形ー5mm | ||||
| ASHシリーズ | - | 外形ー4mm | 外形ー8mm | 2.0mm | - | 「ASH-200-200-200」の場合 →AM20-4P-196-192-S(1パック4枚入) |
| ASHKシリーズ | 外形ー4mm | 外形ー8mm | ||||
| ※穴加工を行う場合、パネルは1枚単位での販売となります。(>>1109ページ) | ||||||
| R | 2 | 3 | 5 | 10 |
外形図は、こちらをご確認ください。
機器取付有効寸法は、各シリーズの該当ページでご確認ください。



ミスミからのコメント
この度は、穴加工サービスのご利用をいただきありがとうございます。 絞り込み条件の適合が、板厚のみに適用されるシステムが変わりづらく、大変申し訳ございません。 適合条件を見直し、判りやすい内容に変更いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【穴加工無料】塗装パネル平型 スチール
3.8
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT
3.6
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル2方向浅曲げ 高耐食溶融めっき鋼板 RNKTD
4.3
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルL型 ステンレス RULP
0
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルL型 高耐食溶融めっき鋼板 RLPNL
4.4
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルカバー型 高耐食溶融めっき鋼板 RCVNL
4.3
ミスミ
塗装パネル箱型 スチール
1
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネルN型 高耐食溶融めっき鋼板 RNPNL
5
ミスミ
【穴加工無料】無塗装パネル箱型 高耐食溶融めっき鋼板 RBTA
5