メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




■EtherCAT高速かつ高精度な同期制御が可能で、一度の通信で複数軸の出力指示やフィードバックを同時...
詳細を確認| シリーズ | 12シリーズ以下 | 14シリーズ以上 |
| Code | ME30 | ME60 |
| メーカー | ミスミ | |
| 制御モード | 位置制御/速度制御/トルク制御 | |
| 位置決めユニット | 要 | |
| 入力電圧 | 単相/三相AC200V~240V±10% 50/60Hz | |
| 出力電流 | 定格電流2.8A 最大電流9A | 定格電流6.0A 最大電流21.0A |
| 重量(kg) | 1 | 1.1 |
| 位置同期出力 | 42点の位置同期出力をサポート | |
| デジタル入力 | 8点(プラスコモン,マイナスコモン対応) | |
| デジタル出力 | 3点(ダブルエンド出力) | |
| 分周出力 | A相/B相/Z相の差動分割出力 | |
| オートチューニング | 対応 | |
| ガントリ両側同期駆動 ※1 | 対応 | |
| STO | 対応 | |
| 型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RME30 | ドライバ(EtherCATタイプ) | 49,980 |
| E-RME60 | ドライバ(EtherCATタイプ) | 54,980 |
ME30
ME60| シリーズ | 12シリーズ以下 | 14シリーズ以上 |
| Code | MA30 | MA60 |
| メーカー | ミスミ | |
| 制御モード | PRモード※2 | パルス列※3 |
| 位置決めユニット | 不要 | 要※4 |
| 入力電圧 | 単相/三相AC200V~240V±10% 50/60Hz | |
| 出力電流 | 定格電流2.8A 最大電流9A | 定格電流6.0A 最大電流21.0A |
| 重量(kg) | 1 | 1.1 |
| 位置同期出力 | 42点の位置同期出力をサポート | |
| デジタル入力 | 10点(プラスコモン,マイナスコモン対応) | |
| デジタル出力 | 6点(4点ダブルエンド出力 / 2点シングルエンド出力) | |
| 分周出力 | A相/B相/Z相の差動分割出力 | |
| オートチューニング | 対応 | |
| ガントリ両側同期駆動 ※1 | 対応 | |
| STO | 対応 | |
| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RMA30 | ドライバ(ポジショナ・パルスタイプ) | 39,980 |
| E-RMA60 | ドライバ(ポジショナ・パルスタイプ) | 44,980 |
MA30
MA60| 単品型式 | 品名 | ¥基準単価 |
| E-RM-X1 | 電源端子 | 580 |
| E-RM-X2 | UVW端子 | 480 |

■EtherCAT
高速かつ高精度な同期制御が可能で、一度の通信で複数軸の出力指示やフィードバックを同時に行えるため、高い同期性が求められる多軸制御にも対応できます。
また、省配線を実現できるため、システムの構築や拡張が容易で、設置作業の効率化にも貢献します。
加えて、位置・速度・トルクの各制御モードの切り替えや、通信異常時の診断機能も備えています。
■パルス列
動作指令をパルス信号として送ることで、PLCからモータの位置や速度を直感的に制御することができます。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
リニアモータ駆動を採用し、長ストロークでの高速搬送や繰り返し位置決め精度±5μmを実現。最大ストローク1360mm、最大可搬質量15kg、独立制御可能な4個のスライダを設置可能です。ドライバセットで99,200円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
ガイド・駆動部が一体型で部品点数が少なく、メンテナンスの手間を削減。最大ストローク1800mm、最大可搬質量20kg、最高2m/sの高速駆動で繰り返し位置決め精度±5μmを実現しました。ドライバセットで105,400円~発売中。

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
標準タイプと同等サイズで1.5倍耐荷重が高く、重量物の搬送に最適。最大ストローク3720mm、最大可搬質量38kg、繰り返し位置決め精度±5μmの高性能で最短7日目出荷。ドライバセットで130,200円~発売中。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
単軸ロボット用ノイズフィルタ
0通常価格(税別):5,100円

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,200円~

ミスミ
【LMAC専用】EtherCATゲートウェイユニット
0通常価格(税別):39,800円

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
アクチュエータ ロッドタイプ 標準型 モータ400W用
0
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):78,400円~

ミスミ
単軸ロボットRS3 -モータ折返しタイプ-
0