メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

組立工数削減クリーン蝶番

組立工数削減クリーン蝶番 HHPCK6
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【組立工数削減シリーズ】蝶番本体・ボルト・ナットが一体化された商品です。ナットの位置合わせが不要で、仮...

詳細を確認

型番:

HHPCK6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HHPCK6の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵
詳細材質
ADC12
種類
クリーン蝶番
洗浄方法
洗浄無し
幅
50
長さ
67
表面処理
焼付塗装(シルバー)
ピッチ(幅)
32
ピッチ(長さ)
44
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12 | ブッシュ:POM | 軸:SUS303
材質証明書:表面処理
本体:焼付塗装(シルバー)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

HHPCK6
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ADC12焼付塗装(シルバー)
ブッシュポリアセタール−
軸SUS303−

規格表

型式
HHPCK6
型式質量
(g)
¥基準単価
TypeNo.
HHPCK6752,180
[ ! ]最大開閉角度は約270°になります。

型番リスト

表示件数
型番
HHPCK6
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180円
( 2,398円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【組立工数削減シリーズ】
蝶番本体・ボルト・ナットが一体化された商品です。
ナットの位置合わせが不要で、仮止めをスムーズに行える点が特長です。
生産性向上とコスト最適化の両立を実現します。
軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、金属粉の発生が抑えられます。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様

取付例

蝶番本体にボルトとナットがあらかじめ組み込まれています。
別で用意する必要はありません。
フレームの溝に合わせたら、六角レンチで90度回して仮止めを行い、位置が決まったら締め込みます。
突起がフレームの溝にフィットし、位置ずれによる扉の垂れ下がりを防ぎます。
 *推奨締付けトルク:4N・m
■STEP1
 ナットの位置合わせは必要ありません。
 一体型のナットをそのままフレームの溝に合わせます。
■STEP2
 レンチで90度回して仮止めを行います。
 蝶番を自由に移動・位置調整できます。
■STEP3
 位置が決まったらレンチで締め込み、固定します。


【組立工数削減シリーズ】

本製品は、組立工数削減を目的としたシリーズ製品です。
ナットの位置合わせ不要・仮止め作業の効率化により、組立時間短縮と作業性向上を実現します。

■シリーズラインナップ
6シリーズ(溝幅8mm)
 組立工数削減ブラケット
組立工数削減
 パネルファスナー
組立工数削減
 クリーン蝶番
PRISM-8541_05_HBLFSCK6_ブラケット_二色PRISM-8541_37_アルミフレーム用工数削減パネルファスナーPRISM-8541_01_クリーン蝶番_HHPCK6

6シリーズ(溝幅8mm)フレームに対応。
アルミフレームの直角接続をスムーズに行
えるブラケットです。
 

ねじ止め不要でワンタッチ取付を実現。パ
ネル固定作業の効率化に貢献する便利なパ
ネルファスナーです。
 
ナット・ボルト探し不要。樹脂ブッシュ採
用により発塵を抑制し、クリーン環境にも
最適な蝶番です。
商品はこちら商品はこちら本商品

■シリーズ特長
  • メリット①  本体とボルト・ナットが一体化しているため、必要数を計算したり探す手間が省けます
  • メリット②  ナットの位置合わせが不要。簡単に仮止めが行えます
  • メリット③  フレーム組立後も分解不要で追加部品を簡単に後付けできます
  • メリット④  部品点数削減により、組み立て時間を大幅短縮できます

■締結方法例(ブラケットの場合)
従来商品
①必要なナットをフレームの溝に入れる
②フレームの溝に入れたナットを利用し、 
ブラケットとフレームを設置しボルトを仮締め 
③ナット位置を調整
④本締め

1
 
6・部品を探す手間
・ナット脱落の可能性
・ナット位置合わせの煩わしさ



 
部品削減・ナットの位置合わせ不要で
 組立工数を大幅削減!
組立工数削減シリーズ
①フレーム溝に合わせてブラケットを設置
②ボルトを90度回転で仮固定
③本締め



23
 
7   ✓部品探し不要      ✓組み立て時間短縮          
   ✓ナット紛失防止              
   ✓仮止めが簡単
4




 
部品点数  
 5点→1点
 80%削減
 4

商品担当おすすめ

  • 6シリーズ(溝幅8mm)組立工数削減ブラケット 画像

    ミスミ

    6シリーズ(溝幅8mm)組立工数削減ブラケット

    6シリーズ(溝幅8mm)フレームに対応し、組立て作業の時短を実現。位置決めしやすく、アルミフレームの直角接続をスムーズに行えるブラケットです。

  • 組立工数削減パネルファスナー 画像

    ミスミ

    組立工数削減パネルファスナー

    ねじ止め不要でワンタッチ取付を実現。組立工数を大幅に削減でき、パネル固定作業の効率化に貢献する便利なパネルファスナーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

組立工数削減クリーン蝶番の型番HHPCK6のページです。 型番HHPCK6に関する仕様情報を記載しております。
組立工数削減クリーン蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立工数削減クリーン蝶番
ワンウェイトルク蝶番
抜差しワンウェイトルク蝶番
調整式ワンウェイトルク蝶番
【クリーン洗浄品】低発塵蝶番
【クリーン洗浄品】トルク蝶番 トルク調整タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,180円3,000円 -8,400円 -9,800円 ---
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
特性・用途低発塵該当なし低発塵該当なしクリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止-
詳細材質ADC12SUS304A6063S-T5相当亜鉛合金A6063A6063
種類クリーン蝶番トルク蝶番トルク蝶番トルク蝶番クリーン蝶番トルク蝶番
洗浄方法洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し--
幅50466060-59

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト