17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)組立工数削減ブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)組立工数削減ブラケット
通常単価(税別)
745円~912円
税込単価
820円~1,003円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【組立工数削減シリーズ】ブラケット本体・ナット・ボルトが一体化された商品です。ナットの位置合わせが不要...

詳細を確認
  • タップ穴の追加工は片面のみです。加工面は製造工程上の都合により、左右いずれかとなります(指定不可)。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

HBLFSCK6
HBLFSCKB6
(カチオン電着塗装 (黒))
NoType[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ボルトナット本体ボルトナット
①HBLFSCK6ADC12SUS304相当SUS304バレル研磨-バレル研磨
②HBLFSCKB6カチオン電着塗装(黒)ステンレスブラック
※ステンレスブラック:ステンレスに黒色酸化処理を施した黒色仕上げです。

規格表

型式
HBLFSCK6
HBLFSCKB6
・下表の価格表は25年11月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
許容荷重
(N)
¥基準単価
HBLFSCK62470710
HBLFSCKB6
カチオン電着塗装(黒)
2470790
[ ! ]後入れ取り付け可能です。
[ ! ]軽荷重部位での使用に適しています。カバーなど荷重のかからない箇所での使用を推奨します。
参考:HBLFSN6許容荷重 1176N

追加工

型式-カバー取付け
穴加工
HBLFSCK6-C
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け
穴追加工
Cブラケットに、カバー取付用片面M5タップ穴を追加できます。
加工面は左右いずれかとなります(指定不可)。
型式例:HBLFSCK6-C
(取付け用ネジこちら HCBM)

HBLFSCK680
HBLFSCKB6

使用例

■STEP1
ブラケットをフレームに直接取り付けできます。
ナットやボルトで位置を合わせる手間を省きます。
■STEP2
レンチで仮止め後、ブラケットを自由に移動・位置調整できます。

 

■STEP3
位置が決まったらレンチで本締めして固定します。

 


【組立工数削減シリーズ】

本製品は、組立工数削減を目的としたシリーズ製品です。
ナットの位置合わせ不要・仮止め作業の効率化により、組立時間短縮と作業性向上を実現します。

■シリーズラインナップ
6シリーズ(溝幅8mm)
 組立工数削減ブラケット
組立工数削減
 パネルファスナー
組立工数削減
 クリーン蝶番
PRISM-8541_05_HBLFSCK6_ブラケット_二色PRISM-8541_37_アルミフレーム用工数削減パネルファスナーPRISM-8541_01_クリーン蝶番_HHPCK6

6シリーズ(溝幅8mm)フレームに対応。
アルミフレームの直角接続をスムーズに行
えるブラケットです。
 
ねじ止め不要でワンタッチ取付を実現。パ
ネル固定作業の効率化に貢献する便利なパ
ネルファスナーです。

ナット・ボルト探し不要。樹脂ブッシュ採
用により発塵を抑制し、クリーン環境にも
最適な蝶番です。
 
本商品商品はこちら商品はこちら

■シリーズ特長
  • メリット①  本体とボルト・ナットが一体化しているため、必要数を計算したり探す手間が省けます
  • メリット②  ナットの位置合わせが不要。簡単に仮止めが行えます
  • メリット③  フレーム組立後も分解不要で追加部品を簡単に後付けできます
  • メリット④  部品点数削減により、組み立て時間を大幅短縮できます

■締結方法例(ブラケットの場合)
従来商品
①必要なナットをフレームの溝に入れる
②フレームの溝に入れたナットを利用し、 
ブラケットとフレームを設置しボルトを仮締め 
③ナット位置を調整
④本締め

1
6・部品を探す手間
・ナット脱落の可能性
・ナット位置合わせの煩わしさ



 
部品削減・ナットの位置合わせ不要で
 組立工数を大幅削減!
組立工数削減シリーズ
①フレーム溝に合わせてブラケットを設置
②ボルトを90度回転で仮固定
③本締め



23
7   ✓部品探し不要      ✓組み立て時間短縮          
   ✓ナット紛失防止              
   ✓仮止めが簡単
4




 
部品点数  
 5点→1点
 80%削減
 4

型番リスト

表示件数

表面処理

カバー取付け穴追加工

RoHS2(10物質)?最小発注数量
バレル研磨
なし
対応
1個
バレル研磨
C(カバー取付けタップ加工)
対応
1個
カチオン電着塗装(黒)
なし
対応
1個
カチオン電着塗装(黒)
C(カバー取付けタップ加工)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
745円
( 820円 )
在庫品1日目当日出荷可能
829円
( 912円 )
在庫品1日目当日出荷可能
829円
( 912円 )
在庫品1日目当日出荷可能
912円
( 1,003円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【組立工数削減シリーズ】
ブラケット本体・ナット・ボルトが一体化された商品です。
ナットの位置合わせが不要で、後入れで仮止めをスムーズに行える点が特長です。
生産性向上とコスト最適化の両立を実現します。

ご注意

  • タップ穴の追加工は片面のみです。加工面は製造工程上の都合により、左右いずれかとなります(指定不可)。

納期・価格

納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~200 201~
出荷日通常 お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 組立工数削減パネルファスナー 画像

    ミスミ

    組立工数削減パネルファスナー

    ねじ止め不要でワンタッチ取付を実現。組立工数を大幅に削減でき、パネル固定作業の効率化に貢献する便利なパネルファスナーです。

  • 組立工数削減クリーン蝶番 画像

    ミスミ

    組立工数削減クリーン蝶番

    ナット・ボルト探し不要。素早く取り付け可能で組立て作業の時短を実現。樹脂ブッシュ採用により発塵を抑制し、クリーン環境にも最適な蝶番です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)組立工数削減ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)組立工数削減ブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 突起付ブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出厚型ブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 突起付ブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用- 押出厚型ブラケット
【クリーン洗浄品】6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格745円------
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
詳細材質ADC12ADC12-ADC12-A6N01SS-T5
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
適用フレーム幅(mm)303030 / 60 / 90---

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト