17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

8K対応DisplayPortケーブル スリムタイプ

8K対応DisplayPortケーブル スリムタイプ
  • 8K対応DisplayPortケーブル スリムタイプ
  • 8K対応DisplayPortケーブル スリムタイプ
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,890円~2,790円
税込単価
2,079円~3,069円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大8K/60Hzの解像度に対応したDisplayPortケーブルです。取り回ししやすい直径5.3mm...

詳細を確認
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 4.5M超のDisplayPortケーブルをお探しの場合はこちら
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図・規格表

■外形図

[ ! ]両側コネクタシェルに防塵キャップをつけた状態で出荷いたします。

■規格表
・下表の価格表は26年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式L
選択
L寸
公差
(mm)
ケーブル
外径
(mm)
線材
AWG
重量
(g)
参考値
¥基準
単価
¥スライド単価
1〜
9本
10〜
29本
30〜
49本
50〜
99本
100〜
299本
300本
以上
DPS8K1M+5~+805.3±0.230601,8901,5121,3231,134945756
2M962,1901,7521,5331,3141,095876
4.5M+5~+1351862,7902,5112,2321,9531,6741,395

在庫品

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■仕様
・規格:DisplayPort 1.4、最大8K/60Hz解像度対応、full HD・4K対応
・DisplayPort 1.3/1.2/1.1との下位互換性あり
・伝送速度及び帯域:32.4Gbps(最大)
・HDCP 2.2及びHDCP 1.4対応、BT.2020対応、HDR144Hz対応
・ケーブル:UL20276認証取得、ツイストペアシールド線使用、被膜PVC(黒色)
・シールド:3重シールド(ツイストペア用アルミ箔+全体アルミ箔+巻き付け)
・コネクタ:ラッチ付きDisplayPortオス(20ピン)−ラッチ付きDisplayPortオス(20ピン)
(金メッキピン+絶縁体 LCP(黒色)、金メッキシェル)
・コネクタフード:PVC(黒色)
・難燃性:【ケーブル】VW-1 【コネクタ】UL94V-0
・定格電圧:30V
・使用温度範囲:-10℃~+50℃、保存温度範囲:-15℃~+60℃
・相対湿度:0%~90%、結露なきこと
[ ! ]DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標もしくは
米国およびその他の国における登録商標です。

■結線図

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1
対応
1個
2
対応
1個
4.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890円
( 2,079円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190円
( 2,409円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790円
( 3,069円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大8K/60Hzの解像度に対応したDisplayPortケーブルです。
取り回ししやすい直径5.3mmのスリムケーブルを採用しており、すっきり配線できます。
chemSHERPA、REACH、TSCA及びRoHS2(10物質)に対応しています。

ご注意

  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 4.5M超のDisplayPortケーブルをお探しの場合はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8K対応DisplayPortケーブル スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8K対応DisplayPortケーブル スリムタイプ
8K対応HDMIケーブル スリムタイプ
8K対応DisplayPort-HDMI変換ケーブル スリムタイプ
8K対応DisplayPortケーブル
8K対応DisplayPort-HDMI変換ケーブル
8K対応HDMIケーブル
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,890円-1,710円 -3,890円 -1,860円 -3,800円 -1,660円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブル変換ケーブルケーブル変換ケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1DisplayPortオスHDMI A オスDisplayPortオスDisplayPortオスDisplayPortオスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2DisplayPortオスHDMI A オスHDMI A オスDisplayPortオスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト