17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

8K対応DisplayPortケーブル

8K対応DisplayPortケーブル
  • 8K対応DisplayPortケーブル
  • 8K対応DisplayPortケーブル
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
1,8603,880
税込単価
2,0464,268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大8K/60Hzの解像度に対応したDisplayPortケーブルです。chemSHERPA、REAC...

詳細を確認
  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 取り回ししやすいスリムタイプはこちら
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■外形図

[ ! ]両側コネクタシェルに防塵キャップをつけた状態で出荷いたします。

■規格表
・下表の価格表は26年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式L
選択
L寸
公差
(mm)
ケーブル
外径
(mm)
線材
AWG
重量
(g)
参考値
¥基準
単価
¥スライド単価
1〜
9本
10〜
29本
30〜
49本
50〜
99本
100〜
299本
300本
以上
DP8K1M+5~+807.3±0.228811,8601,4881,3021,116930744
2M1422,1701,7361,5191,3021,085868
3M2032,4802,2321,9841,7361,4881,240
6M+5~+1807.3 0-0.2263733,8803,4923,1042,7162,5222,328

在庫品

[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■仕様
・規格:DisplayPort 1.4、最大8K/60Hz解像度対応、full HD・4K対応
・DisplayPort 1.3/1.2/1.1との下位互換性あり
・伝送速度及び帯域:32.4Gbps(最大)
・HDCP 2.2及びHDCP 1.4対応、BT.2020対応、HDR144Hz対応
・ケーブル:UL20276認証取得、ツイストペアシールド線使用、被膜PVC(黒色)
・シールド:3重シールド(ツイストペア用アルミ箔+全体アルミ箔+編組)
・コネクタ:ラッチ付きDisplayPortオス(20ピン)−ラッチ付きDisplayPortオス(20ピン)
(金メッキピン+絶縁体 LCP(黒色)、金メッキシェル)
・コネクタフード:PVC(黒色)
・難燃性:【ケーブル】VW-1 【コネクタ】UL94V-0
・定格電圧:30V
・使用温度範囲:-10℃~+50℃、保存温度範囲:-15℃~+60℃
・相対湿度:0%~90%、結露なきこと
[ ! ]DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標もしくは
米国およびその他の国における登録商標です。

■結線図

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
2
10
1個
3
10
1個
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,170
( 2,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,480
( 2,728 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,880
( 4,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大8K/60Hzの解像度に対応したDisplayPortケーブルです。
chemSHERPA、REACH、TSCA及びEU_RoHSに対応しています。

ご注意

  • 本商品は固定ケーブルです。可動ケーブルではございません。
  • 本商品は屋内向けの商品となります。
  • 取り回ししやすいスリムタイプはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8K対応DisplayPortケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト