メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ■本体 | ||||||
| 構成品 | 本体 | ガイドレール組み込み | ねじ | ナット | ステージ | カバー |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | 軸受鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 | アルミ合金 | ステンレス |
| [ S ]表面処理 | アルマイト処理 | - | - | - | アルマイト処理 | - |
| 型式 | ||||||||||||||
| ブレーキ有無 | Type | リード | - | 電源 | - | ストローク | - | ドライバ | - | ケーブル長さ | ||||
| ブレーキなし | E-A | AL12 | 05 | - | M | - | 50 | - | MA30 | - | C1 | |||
| ブレーキあり | E-B | AL12 | 05 | - | M | - | 50 | - | MA30 | - | C1 | |||
| 型式 | 電源 | ストローク (指定50㎜単位) | ドライバ※1 | ケーブル長さ (m) | 最大可搬質量 | 連続 推力 (N) | ピーク 推力 (N) | 最高 速度 (m/s) | 繰り返し 位置決め精度 (㎜) | ケーブル 引出し 方向 | モータ コネクタ向き | |||
| ブレーキ | Type | リード (mm) | 水平 設置(Kg) | 壁掛 設置(kg) | ||||||||||
| E-A (ブレーキなし) E-B (ブレーキあり) | AL12 (インクリメンタル) | 05 | M (400W) | 50~1250 | ME30 (EtherCAT / EtherNet/IP) MA30 (ポジショナ・パルス) | C1 (1.5m) C3 (3m) C5 (5m) | 110 | 33 | 1388 | 3500 | 250 | ±0.01 | N | 上 |
| 10 | 88 | 22 | 694 | 2437 | 500 | |||||||||
| 20 | 40 | 10 | 347 | 1218 | 1000 | |||||||||
| Type | 項目 | 有効ストローク | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| E-AAL12 E-BAL12 | L 全長(mm) | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 |
| A 取付穴間隔(mm) | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| m ピッチ数(個) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| N 取付穴数(個) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | |
| P ピン穴間隔(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | |
| 質量(kg) | 5.35 | 5.7 | 6.05 | 6.4 | 6.75 | 7.1 | 7.45 | 7.8 | 8.15 | 8.5 | 8.85 | 9.2 | 9.55 | 9.9 | 10.25 | 10.6 | 10.95 | 11.3 | 11.65 | 12 | 12.35 | 12.7 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | |
| [ ! ]上記重量は、モータを含めておりません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]モータ重量は、ブレーキなしは、約1.3kg、ブレーキあり、約1.6kgとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■モータの差異 | ||
| コード | E-A | E-B |
| 型番 | E-MASH2-0604 | E-MASH2-0604B |
| ブレーキ機能 | 非対応 | 対応 |
| 定格電力 | 400W | |
| 定格電圧 | AC220V | |
| 定格回転速度 | 3000rpm | |
| 最高回転速度 | 6500rpm | |
| 慣性モーメント | 0.56kgm²×10⁻⁴ | 0.58kgm²×10⁻⁴ |

記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
Tr1、Tr2:NPN出力トランジスタ
| 出力動作 | リード線色 | 出力動作 |
| 出力1 | 黒 | 遮光時ON |
| 出力2 | 白 | 入光時ON |
| EtherCATタイプ | ME30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 ガントリ両側同期駆動を行うためには、アクチュエータが2台、ドライバが2個必要です | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポジショナ・パルスタイプ | MA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 ガントリ両側同期駆動を行うためにはアクチュエータが2台、ドライバが2個必要です。 ※2 位置制御/速度制御が使えます。 ※3 位置制御/速度制御/トルク制御が使えます。 ※4 位置制御の場合です。 速度制御/トルク制御の場合はアナログ電圧指令です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・E-A(ブレーキなし)用ケーブル | ・E-B(ブレーキ付き)用ケーブル | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| |||||||||
| タイプ | ケーブル長 (m) | 通常ケーブル出方向 | ケーブル反対出し方向 | ||
| ブレーキなし | ブレーキ付き | ブレーキなし | ブレーキ付き | ||
| ドライバ用動力 ケーブル | 1.5 | E-CASP1M5-N-H | E-CASPB1M5-N-H | E-CASP1M5-R-H | E-CASPB1M5-R-H |
| 3 | E-CASP3M-N-H | E-CASPB3M-N-H | E-CASP3M-R-H | E-CASPB3M-R-H | |
| 5 | E-CASP5M-N-H | E-CASPB5M-N-H | E-CASP5M-R-H | E-CASPB5M-R-H | |
| モータ側 | ドライバ側 | |
![]() | ||
| タイプ | ケーブル長 (m) | 通常ケーブル出方向 | ケーブル反対出し方向 |
| インクリメンタル | |||
| ドライバ用動力 ケーブル | 1.5 | E-CAS1E1M5-N-H | E-CAS1E1M5-R-H |
| 3 | E-CAS1E3M-N-H | E-CAS1E3M-R-H | |
| 5 | E-CAS1E5M-N-H | E-CAS1E5M-R-H | |
| サーボモータ側 | ドライバ側 | |||
| インクリメンタル式 | ピン数 | インクリメンタル式 | ピン数 | |
| SD+ | 4 | - | SD+ | 5 |
| SD- | 5 | - | SD- | 6 |
| 5V | 2 | - | 5V | 1 |
| GND | 3 | - | GND | 2 |
| シールド | ケース | - | シールド | ケース |
![]() | ||
| USB | TYPE-C | |
ここをクリックして、EDrive調整ソフトウェアを今すぐダウンロード
こちらをクリックしてXMLファイルを今すぐダウンロード| 型式 | ||||||||||||||||||||
| ブレーキ有無 | Type | リード | - | 電源 | - | ストローク | - | ドライバ | - | ケーブル長さ | - | モータ取付位置 | - | コネクタ向き | - | ケーブル向き | ||||
| ブレーキなし | E-A | AL12 | 05 | - | M | - | 50 | - | MA30 | - | C1 | - | BL | - | DL | - | R | |||
| ブレーキあり | E-B | AL12 | 05 | - | M | - | 50 | - | MA30 | - | C1 | - | BR | - | DR | - | R | |||
| 追加工コード | 追加工 | 追加工内容 | 仕様 | ||||||||
| BL/BR/BM |
| モータ 取付位置変更 | BL:モータ取付位置を左側(メカエンド側を正面の場合)の取付 BR:モータ取付位置を右側(メカエンド側を正面の場合)の取付 BM:モータ取付位置を下側(テーブル面を上と想定)の取付 | ||||||||
| DL/DR/DM | ![]() | モータ コネクタ位置変更 | DL:モータコネクタ位置が左向き DR:モータコネクタ位置が右向き DM:モータコネクタ位置が左向き | ||||||||
| R |
| ケーブル向き変更 | ケーブル反対出し方向に指定 | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||



| Type | 項目 | モータ取付位置 | 有効ストローク | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
| E-AAL12 E-BAL12 | L 全長(mm) | BL BR BM | 331.5 | 381.5 | 431.5 | 481.5 | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 | 1531.5 |
| A 取付穴間隔(mm) | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
| m ピッチ数(個) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||
| N 取付穴数(個) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||
| P ピン穴間隔(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| 質量(kg) | 5.35 | 5.7 | 6.05 | 6.4 | 6.75 | 7.1 | 7.45 | 7.8 | 8.15 | 8.5 | 8.85 | 9.2 | 9.55 | 9.9 | 10.25 | 10.6 | 10.95 | 11.3 | 11.65 | 12 | 12.35 | 12.7 | 13.05 | 13.4 | 13.75 | ||
| [ ! ]上記重量は、モータを含めておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]モータ重量は、ブレーキなしは、約1.3kg、ブレーキあり、約1.6kgとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
- ( - ) | 10日目〜 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS1 -ストレートタイプ-
4.7
ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,200円~

ミスミ
単軸ロボット 通信ケーブル
0通常価格(税別):10,200円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):18,800円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSH2
0
ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用データ保存用バッテリ
0通常価格(税別):4,700円