17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • RoHS2(10物質)
  • ストローク(mm)

    ~mm
      [50-1100/50mm単位]
    • 最大可搬質量範囲(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • リード(mm)

      ~mm
    • ブレーキ

      ~mm
    • 最大推力(N)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最高速度(mm/sec)

      ~mm
    • ドライバ

      EtherNet/IPをご使用の場合はMEをご選定ください。また、規格表の説明に従い別売りの変換機をあわせてご購入ください。

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内
    MISUMI economy

    アルミアクチュエータ サーボモータ付き 8シリーズ

    アルミアクチュエータ サーボモータ付き 8シリーズ
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:10日目~99日目

    サーボモータ付きのボールねじアクチュエータ。ミスミのリニアモータアクチュエータと同系統ドライバでリニア...

    詳細を確認
    • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
    • 商品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しております。モータレスタイプはこちらとなります。
    • EtherNet/IPに対応しました。詳細はこちら。
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    外形図・規格表

     
    110311324169_drw_01
    • [ ! ]図の表記意味は以下の通りです。
      ME:メカエンド、LS:リミットスイッチ、ST:ストローク
    ■本体      
    構成品本体ガイドレール組み込みねじナットステージカバー
    [ M ]材質アルミ合金軸受鋼炭素鋼合金鋼アルミ合金ステンレス
    [ S ]表面処理アルマイト処理---アルマイト処理-
    注文例 
      型式        
                   
      ブレーキ有無 Type リード-電源-ストローク-ドライバ-ケーブル長さ
    ブレーキなし E-A AL8 05-M-50-MA30-C1
    ブレーキあり E-B AL8 05-M-50-MA30-C1
    型式電源ストローク
    (指定50㎜単位)
    ドライバ※1ケーブル長さ
    (m)
    最大可搬質量連続
    推力
    (N)
    ピーク
    推力
    (N)
    最高
    速度
    (m/s)
    繰り返し
    位置決め精度
    (㎜)
    ケーブル
    引出し
    方向
    モータ
    コネクタ向き
    ブレーキTypeリード
    (mm)
    水平
    設置(Kg)
    壁掛
    設置(kg)
    E-A
    (ブレーキなし)
    E-B
    (ブレーキあり)
    AL8
    (インクリメンタル)
    05M
    (400W)
    50~1100ME30
    (EtherCAT / EtherNet/IP)
    MA30
    (ポジショナ・パルス)
    C1
    (1.5m)
    C3
    (3m)
    C5
    (5m)
    602013883500250±0.01N上
    1050156942437500
    2030834712181000
     
    ※1【EtherNet/IP通信をご使用の場合】
    ①リニアモータアクチュエータのドライバはME30(EtherCATタイプ)を選定してください。
    ②別売りの変換機を購入してください。変換機は>>こちら
    ③①と②を接続いただくことによってEtherNet/IP通信でリニアモータアクチュエータをご使用いただけます。
     接続方法、構成図を>>こちらでご案内しております。
    • [ ! ]可搬質量は設置姿勢(水平、壁掛)、速度、加減速度により変化します。
    • [ ! ]ドライバタイプとケーブル長さを選択いただくことで本体とセットでご購入いただけます。
      ・本体とセットされるケーブルは動力用とエンコーダ用の2種類です。
      ・ドライバ、動力ケーブル、エンコーダケーブルは単品でもご購入いただけます。それぞれの単品型式については本ページ内の商品詳細をご参照ください。
    Type項目有効ストローク
    50100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100
    E-AAL8
    E-BAL8
    L
    全長(mm)
    32837842847852857862867872877882887892897810281078112811781228127813281378
    A
    取付穴間隔(mm)
    5010050100501005010050100501005010050100501005010050100
    m
    ピッチ数(個)
    11223344556677889910101111
    N
    取付穴数(個)
    6688101012121414161618182020222224242626
    P
    ピン穴間隔(mm)
    50100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100
    質量(kg)4.254.64.955.35.6566.356.77.057.47.758.18.458.89.159.59.8510.210.5510.911.2511.6
    [ ! ]上記重量は、モータを含めておりません。
    [ ! ]モータ重量は、ブレーキなしは、約1.3kg、ブレーキあり、約1.6kgとなります。
     
    ■モータの差異
    コードE-AE-B
    型番E-MASH2-0604E-MASH2-0604B
    ブレーキ機能非対応対応
    定格電力400W
    定格電圧AC220V
    定格回転速度3000rpm
    最高回転速度6500rpm
    慣性モーメント0.56kgm²×10⁻⁴0.58kgm²×10⁻⁴
    ■付属品センサ
    名称型式数量出力モードケーブル長
    光電センサC-MSX674N-2M3NPN2m
    • [ ! ]使用しない出力線は必ず絶縁処理をしてください。

    記号… ZD1、ZD2:サージ吸収ツェナーダイオード
        Tr1、Tr2:NPN出力トランジスタ

    出力動作リード線色出力動作
    出力1黒遮光時ON
    出力2白入光時ON
     
    ■付属品ドライバ
    EtherCATタイプME30
    コードME30
    型番E-DHAS04E-F
    制御モード位置制御/速度制御/トルク制御
    位置決めユニット要
    入力電圧単相/三相 AC220V ±10% 50/60Hz
    出力電圧定格電流2.8A; 最大電流9.3A
    質量(kg)1
    位置同期出力42点の位置同期出力をサポート
    デジタル入力8点(プラスコモン、マイナスコモン対応)
    デジタル出力3点(ダブルエンド出力)
    分周出力A相/B相/Z相の差動分割出力
    オートチューニング対応
    ガントリ両側同期駆動※1対応
    STO対応
    ※1 ガントリ両側同期駆動を行うためには、アクチュエータが2台、ドライバが2個必要です
     
    ポジショナ・パルスタイプMA30
    コードMA30
    型番E-DHAS04P-F
    制御モードPRモード※2パルス列※3
    位置決めユニット不要要※4
    入力電圧単相/三相 AC220V ±10% 50/60Hz
    出力電圧定格電流2.8A; 最大電流9.3A
    質量(kg)1
    位置同期出力42点の位置同期出力をサポート
    デジタル入力10点(プラスコモン、マイナスコモン対応)
    デジタル出力6点(ダブルエンド出力4点、シングルエンド出力2点)
    分周出力A相/B相/Z相の差動分割出力
    オートチューニング対応
    ガントリ両側同期駆動※1対応
    STO対応
    ※1 ガントリ両側同期駆動を行うためにはアクチュエータが2台、ドライバが2個必要です。
    ※2 位置制御/速度制御が使えます。
    ※3 位置制御/速度制御/トルク制御が使えます。
    ※4 位置制御の場合です。 速度制御/トルク制御の場合はアナログ電圧指令です。
     
     
    ■延長ケーブル
     
    <ミスミドライバ用動力ケーブル>
    ・E-A(ブレーキなし)用ケーブル・E-B(ブレーキ付き)用ケーブル
    通常ケーブル出方向R:ケーブル反対出し方向
     
    タイプケーブル長
    (m)
    通常ケーブル出方向ケーブル反対出し方向
    ブレーキなしブレーキ付きブレーキなしブレーキ付き
    ドライバ用動力
    ケーブル
    1.5E-CASP1M5-N-HE-CASPB1M5-N-HE-CASP1M5-R-HE-CASPB1M5-R-H
    3E-CASP3M-N-HE-CASPB3M-N-HE-CASP3M-R-HE-CASPB3M-R-H
    5E-CASP5M-N-HE-CASPB5M-N-HE-CASP5M-R-HE-CASPB5M-R-H
    • [ ! ]適応ドライバはME30/MA30となります。
    • [ ! ]ミスミ製サーボモータ付きアクチュエータ専用ケーブルとなります。他社製品との接続はできません。
    • [ ! ]可動部の配線に対応するため耐屈曲ケーブルを標準で採用しています。繰り返し曲げても断線・被膜破れが起きにくいよう
      導体構造や被膜材を強化したケーブルです。耐屈曲回数500万回以上。屈曲Rは7.5DMINです。
    <ミスミドライバ用エンコーダケーブル>
    モータ側 ドライバ側
     
    タイプケーブル長
    (m)
    通常ケーブル出方向ケーブル反対出し方向
    インクリメンタル
    ドライバ用動力
    ケーブル
    1.5E-CAS1E1M5-N-HE-CAS1E1M5-R-H
    3E-CAS1E3M-N-HE-CAS1E3M-R-H
    5E-CAS1E5M-N-HE-CAS1E5M-R-H
    • [ ! ]適応ドライバはME30/MA30となります。
    • [ ! ]ミスミ製サーボモータ付きアクチュエータ専用ケーブルとなります。他社製品との接続はできません。
    • [ ! ]可動部の配線に対応するため耐屈曲ケーブルを標準で採用しています。繰り返し曲げても断線・被膜破れが起きにくいよう
      導体構造や被膜材を強化したケーブルです。耐屈曲回数500万回以上。屈曲Rは7.5DMINです。
    サーボモータ側 ドライバ側
    インクリメンタル式ピン数 インクリメンタル式ピン数
    SD+4-SD+5
    SD-5-SD-6
    5V2-5V1
    GND3-GND2
    シールドケース-シールドケース
     
    <ミスミドライバ用デバッグケーブル>
     
    USB TYPE-C
    • [ ! ]ケーブル長さは1.8mとなります。
    • [ ! ]適応ドライバはME30/MA30となります。
    • [ ! ]ミスミ製サーボモータ付きアクチュエータ専用ケーブルとなります。他社製品との接続はできません。
    ■関連データ
    <ミスミドライバEDrive調整ソフトウェア>
    ここをクリックして、EDrive調整ソフトウェアを今すぐダウンロード

    <ミスミドライバXMLファイル>
    こちらをクリックしてXMLファイルを今すぐダウンロード
     
    • [ ! ]セットにはデバッグケーブルが付属しています。
    注文例
      型式              
                         
      ブレーキ有無 Type リード-電源-ストローク-ドライバ-ケーブル長さ-モータ取付位置-コネクタ向き-ケーブル向き
    ブレーキなし E-A AL8 05-M-50-MA30-C1-BL-DL-R
    ブレーキあり E-B AL8 05-M-50-MA30-C1-BR-DR-R
    追加工コード追加工追加工内容仕様
    BL/BR/BM
    BL(モータ左折)BR(モータ右折)
    BM(モータ下折) 
     
    モータ
    取付位置変更
    BL:モータ取付位置を左側(メカエンド側を正面の場合)の取付
    BR:モータ取付位置を右側(メカエンド側を正面の場合)の取付
    BM:モータ取付位置を下側(テーブル面を上と想定)の取付
    DL/DR/DMモータ
    コネクタ位置変更
    DL:モータコネクタ位置が左向き
    DR:モータコネクタ位置が右向き
    DM:モータコネクタ位置が左向き
    R
    通常ケーブル出方向R:ケーブル反対出し方向
    ケーブル向き変更ケーブル反対出し方向に指定
    • [ ! ]モータのコネクタやモジュール間のスペースが狭いため、モータケーブルを接続できない場合がございます。
    • [ ! ]モータ付属品の方向を左折に選択した場合、モータコネクタは右向きを選択できません
    • [ ! ]モータ付属品の方向を右折に選択した場合、モータコネクタは左向きを選択できません
    • [ ! ]モータ付属品の方向を下折に選択した場合、モータコネクタは上向きを選択できません
     
    110311324169_drw_02
    110311324169_drw_03
    110311324169_drw_04
    Type項目モータ取付位置有効ストローク
    50100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100
    E-AAL8
    E-BAL8
    L
    全長(mm)
    BL
    BR
    BM
    314.5364.5414.5464.5514.5564.5614.5664.5714.5764.5814.5864.5914.5964.51014.51064.51114.51164.51214.51264.51314.51364.5
    A
    取付穴間隔(mm)
    5010050100501005010050100501005010050100501005010050100
    m
    ピッチ数(個)
    11223344556677889910101111
    N
    取付穴数(個)
    6688101012121414161618182020222224242626
    P
    ピン穴間隔(mm)
    50100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100
    質量(kg)4.254.64.955.35.6566.356.77.057.47.758.18.458.89.159.59.8510.210.5510.911.2511.6
    • [ ! ]上記重量は、モータを含めておりません。
    • [ ! ]モータ重量は、ブレーキなしは、約1.3kg、ブレーキあり、約1.6kgとなります。

    型番リスト

    表示件数

    ストローク

    (mm)

    最大可搬質量範囲(水平)

    (kg)

    最大可搬質量(水平)

    (kg)

    最大可搬質量範囲(垂直)

    (kg)

    最大可搬質量(垂直)

    (kg)

    リード

    (mm)

    ブレーキ

    最大推力

    (N)

    ケーブル

    最高速度

    (mm/sec)

    ドライバ

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    50 ~ 1100
    50.1~100.0
    60
    10.1~20.0
    20
    5
    なし
    3500
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    250
    MA30(ポジショナ・パルス)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    50.1~100.0
    60
    10.1~20.0
    20
    5
    なし
    3500
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    250
    ME30(EtherCAT / EtherNet/IP)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    50
    10.1~20.0
    15
    10
    なし
    2437
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    500
    MA30(ポジショナ・パルス)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    50
    10.1~20.0
    15
    10
    なし
    2437
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    500
    ME30(EtherCAT / EtherNet/IP)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    30
    5.1~10.0
    8
    20
    なし
    1218
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    1000
    MA30(ポジショナ・パルス)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    30
    5.1~10.0
    8
    20
    なし
    1218
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    1000
    ME30(EtherCAT / EtherNet/IP)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    50.1~100.0
    60
    10.1~20.0
    20
    5
    あり
    3500
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    250
    MA30(ポジショナ・パルス)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    50.1~100.0
    60
    10.1~20.0
    20
    5
    あり
    3500
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    250
    ME30(EtherCAT / EtherNet/IP)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    50
    10.1~20.0
    15
    10
    あり
    2437
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    500
    MA30(ポジショナ・パルス)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    50
    10.1~20.0
    15
    10
    あり
    2437
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    500
    ME30(EtherCAT / EtherNet/IP)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    30
    5.1~10.0
    8
    20
    あり
    1218
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    1000
    MA30(ポジショナ・パルス)
    対応
    1個
    50 ~ 1100
    20.1~50.0
    30
    5.1~10.0
    8
    20
    あり
    1218
    耐屈曲3m / 耐屈曲5m / 耐屈曲1.5m
    1000
    ME30(EtherCAT / EtherNet/IP)
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜
    -
    ( - )
    10日目〜

    詳細情報

    基本情報

    サーボモータ付きのボールねじアクチュエータ。
    ミスミのリニアモータアクチュエータと同系統ドライバでリニアモータアクチュエータと組み合わせてZ軸用途に最適です。

    ご注意

    • REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
    • 商品にはモータ、ドライバ、ケーブルが付属しております。モータレスタイプはこちらとなります。
    • EtherNet/IPに対応しました。詳細はこちら。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミアクチュエータ サーボモータ付き 8シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミアクチュエータ サーボモータ付き 8シリーズ
    アルミアクチュエータ サーボモータ付き 12シリーズ
    電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ステップモータ・ サーボモータ
    電動アクチュエータ ミニチュアロッドタイプ LEPYシリーズ ステップモータ(サーボ DC24V)
    電動アクチュエータ ミニチュアスライドテーブルタイプ LEPSシリーズ ステップモータ
    電動アクチュエータ ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LELシリーズ ステップモータ
    メーカーミスミミスミSMCSMCSMCSMC
    通常価格--37,350円 -31,015円 -37,619円 -30,479円 -
    通常出荷日10日目〜10日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
    本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
    種類スライダスライダロッドロッドスライダスライダ
    駆動方式転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじすべりねじすべりねじベルト
    ガイドありありなしありありあり
    入力電源AC単相200-240VAC単相200-240VDC24VDC24VDC24VDC24V
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト