メカニカル部品技術窓口





狭い場所への取付に対応し、装置設計の自由度向上に貢献する省スペース近接センサ
■ケーブル出方向ストレート

■ケーブル出方向直角出し

| 注文例 | 型番 |
| E-MSMX4B1D12-S |
| 型番 | 形状 | M×P | 検出距離 | 出力形態 | 応答周波数 | ケーブル長さ | ケーブル出方向 | シールド/ 非シールド | ¥基準単価 |
| E-MSMX2C18-S | ねじ型 | M8×1.0 | 2mm | NPN N.O. | 1kHz | 2m | ストレート出し | シールド | 1,990 |
| E-MSMX2B1D8-S | PNP N.O. | ||||||||
| E-MSMX4C11-S | M12×1.0 | 4mm | NPN N.O. | 1,680 | |||||
| E-MSMX4B1D12-S | PNP N.O. | ||||||||
| E-MSMX2C18-LR | M8×1.0 | 2mm | NPN N.O. | 直角出し (下向き) | 1,990 | ||||
| E-MSMX2B1D8-LR | PNP N.O. | ||||||||
| E-MSMX4C11-LR | M12×1.0 | 4mm | NPN N.O. | 1,680 | |||||
| E-MSMX4B1D12-LR | PNP N.O. |
| サイズ | M8 | M12 | ||||||
| ケーブル出方向 | ストレート出し | 直角出し | ストレート出し | 直角出し | ||||
| 出力形式 | NPN.NO | PNP.NO | NPN.NO | PNP.NO | NPN.NO | PNP.NO | NPN.NO | PNP.NO |
| 型式 | E-MSMX2C18-S | E-MSMX2B1D8-S | E-MSMX2C18-LR | E-MSMX2B1D8-LR | E-MSMX4C11-S | E-MSMX4B1D12-S | E-MSMX4C11-LR | E-MSMX4B1D12-LR |
| 検出物体 | 磁性金属(非磁性金属については[検出特性図]を参照してください) | |||||||
| 標準検出物体 | 鉄 | 鉄 | ||||||
| 8×8×1mm | 12×12×1mm | |||||||
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | ||||||
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | ||||||
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||||||
| 応答周波数 | 1,000Hz | |||||||
| 表示灯 | 動作表示灯(緑点灯) | |||||||
| 電源電圧 | DC10~30V、リップル(p-p)10%を含む | |||||||
| 消費電流 | 16mA以下 | |||||||
| スイッチ容量 | DC 10~30V、200mA以下(-40~+70℃) | DC10~30V 、200mA以下 | ||||||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流200mA、配線長2m) | 2V以下(負荷電流200mA、配線長2m) | ||||||
| 電圧影響 | 定格電源電圧の±15%以内、かつ定格電源電圧において検出距離の±1%以内 | |||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC 500Vメガオームメーター)充電部および筐体 | |||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1分間充電部および筐体 | |||||||
| 保護構造 | IP67(リード線付き) | |||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 | |||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時・保管時:-40~+85℃(氷結・結露なきこと) | |||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保管時:35~95%RH(氷結・結露なきこと) | |||||||
| 使用温度 | -40℃~+85℃ | |||||||
| 温度影響 | ±15%以内(+23℃時の動作に対して) | |||||||
| 振動(耐久性) | 50/60Hz 1分間10~55Hz 両振幅1.5mm X、Y、Z方向 2時間 | |||||||
| 衝撃(耐久性) | 500m/s²、X、Y、Z方向それぞれ10回 | 1,000 m/s²、X、Y、Z方向それぞれ10回 | ||||||
| 鉄(SS400) | |
| ステンレス(SUS304) | |
| 真鍮(C3601) | |
| アルミニウム(A5052) |

| 鉄(SS400) | |
| ステンレス(SUS304) | |
| 真鍮(C3601) | |
| アルミニウム(A5052) |

| 鉄(SS400) | |
| ステンレス(SUS304) | |
| 真鍮(C3601) | |
| アルミニウム(A5052) |


直流3線式NPN出力

直流3線式PNP出力

| 構成 | ケーブル仕様 | |
| M寸 | M8 | M12 |
| 導体 | 導体構成20/導線導体0.08mm±0.005㎜) | 導体構成30/導線導体0.08mm±0.005㎜) |
| PVC絶縁体 | 芯線外径(絶縁体外径):0.9mm(茶色、青色、黒色) | 芯線外径(絶縁体外径):1.2mm(茶色、青色、黒色) |
| PVCシース | 仕上外径:2.8mm、黒 | 仕上外径:3.8mm、黒 |
| 断面図 | ![]() | ![]() |
| 被検出材 | 修正係数 |
| 鉄 | 1 |
| クロムニッケル合金 | 0.9 |
| ステンレス | 0.85 |
| ニッケル | 0.7 |
| 黄銅 | 0.5 |
| 銅 | 0.4 |
| 鉛 | 0.4 |
| 種類 | 商品形状 | 特長 |
| シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしているため、磁束が前方に集中します。 ・センサを金属に埋め込んで取り付けることが可能です。 |
| 非シールド | 検出物体近接センサ ![]() | ・検出コイルの側面を金属ケースでシールドしていないため、磁束が前方に広く発生します。 ・周囲金属(磁性体)の影響を受けやすいため、検出物体以外の金属が先端部分に付かないよう、 |
| •検出距離2・4mmタイプ | |||||
| シールドタイプ | |||||
![]() | |||||
信号が干渉されないように、センサ表面から検出金属物体までの距離は 3Sn以上とし、隣接する2つの近接センサの距離は≧Dとする。 | |||||
| •対面取付方法 | |||||
![]() | |||||
| 対面設置の場合、2つの検出面間の最小距離は6Sn以上であること。 | |||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,990円995円 ( 1,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円995円 ( 1,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円995円 ( 1,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,990円995円 ( 1,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円840円 ( 924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ ねじ型 2線式/3線式 シールド/非シールド
4通常価格(税別):1,560円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):736円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,845円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,557円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 角型標準タイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,666円

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,878円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~