80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
80 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
90 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
100 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
110 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | モータなし [NV] | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | S200(三相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | 40 ~ 60 | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | 15 ~ 60 | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |
120 | 550 ~ 5000 | 両面布張りベルト | 220 ~ 4670 | T100(単相100V) / T200(単相200V) | インダクションモータ [IM] / インダクションモータ+三菱製インバータ [INVT] / インダクションモータ+CC-Link対応三菱製インバータ [INVC] / スピードコントロールモータ [SCM] / ブラシレスモータ[ABM] / モータなし [NM] | モータなし[AN] | モータなし[NH] | [AS] 住友重機械工業 / [GT] ニッセイ / [IK]オリエンタルモーター / [R]モータ・ギヤヘッドなし | 1個 |