メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
周辺部品・機器の取付自由度の高いヘッド駆動、機幅方向の長さを抑えられる直交中空軸ギヤヘッドタイプです。...
詳細を確認

| 出力(W) | モータ | 寸法(mm) | ||||||
| a | b | c | d | e | f | |||
| 25W | インダクションモータ | 三相200V | B+147.5 | 113.5 | 93 | 155 | 40.5 | 39 |
| 単相100V/200V | B+147.5 | 113.5 | 93 | 155 | 40.5 | 39 | ||
| スピードコントロールモータ | 単相100V/200V | B+147.5 | 113.5 | - | 166 | 40.5 | 39 | |
| 40W | インダクションモータ | 三相200V | B+147.5 | 113.5 | 93 | 155 | 40.5 | 39 |
| 単相100V/200V | B+147.5 | 113.5 | 93 | 193 | 40.5 | 39 | ||
| スピードコントロールモータ | 単相100V/200V | B+164 | 130 | - | 176.5 | 49 | 44.5 | |
| 60W | インダクションモータ | 三相200V | B+147.5 | 113.5 | 93 | 193 | 40.5 | 39 |
| 単相100V/200V | B+164 | 130 | 104 | 202 | 49 | 44.5 | ||
| スピードコントロールモータ | 単相100V/200V | B+164 | 130 | - | 209.5 | 49 | 44.5 | |


モーターマウント向き変更時の寸法(追加工MB・MC・MD) ※詳細はCADデータを参照ください。
【MB(下向き)】
【MC(外向き)】
【MD(上向き)】



[ ! ]フレーム繋ぎはご指定のスプロケット間距離(L)によって数量・位置が変化します。
[ ! ]六角穴付きボルトを緩めることでフレーム繋ぎ部を移動することができます。
■乗り継ぎ部詳細

■乗り継ぎ補助ローラ詳細

直列乗継時のパレット姿勢が不安定な場合、
サービスタップ(M4)に上図のような補助ローラを適宜検討いただくことを推奨します。
[ ! ]パレットサイズや重心などの要因により、直列乗継時のパレット姿勢が不安定が
想定されそうな場合、サービスタップ(M4)に上図のような補助ローラを適宜検討
いただくことを推奨します。
| 型式 | ー | ベルトピッチ | ー | プーリ間距離 | ー | モータ | ||||||||
| 電圧 | ー | 仕様 | ー | 出力 | ー | ギヤヘッド減速比 | ー | モータメーカー | ||||||
| JVLTBA4 | ー | B100 | ー | L1500 | ー | S200 | ー | IM | ー | A40 | ー | G50 | ー | GT |
| JVLTBA4 | ー | B100 | ー | L1500 | ー | NV | ー | NM | ー | AN | ー | NH | ー | R |
| 型式 | ベルト種類 | メーカー | メーカー型式 |
| JVLTBA4 | 両面布張り | ミスミ | LTBRAB-T10200 |
| JVLTBB4 | 歯面のみ布張り | LTBHA-T10200 | |
| JVLTBN4 | ベルトなし | ー | ー |
| 型式 ※型式毎の相違点は ベルト種類のみ | B (チェーンピッチ) 指定10mm単位 | L (スプロケット間距離) 指定5mm単位 | モータ選択 | ||||||
| 電圧(V) | 仕様 | 出力(W) | ギヤヘッド減速比 | モータメーカー | |||||
| JVLTBA4 (両面布張り) JVLTBB4 (歯面のみ布張り) JVLTBN4 (ベルトなし) | B80~B600 | L400~L5000 | S200 (三相200V) | IM (インダクションモータ) INVM (インダクションモータ+ 三菱製インバータ) INVC (インダクションモータ+ CC-Link対応三菱製インバータ) | A25 A40 A60 | G15 G30 G60 | G20 G40 | G25 G50 | GT (ニッセイ) |
| ABM(ACブラシレスモータ) | A60 | G15 G50 | G20 | G30 | IK (オリエンタルモーター) | ||||
T100 T200 (単相100/200V) | IM (インダクションモータ) SCM (スピードコントロールモータ) | A25 A40 A60 | G15 G30 G60 | G20 G40 | G25 G50 | GT (ニッセイ) | |||
NV (モータなし) | NM (モータなし) | AN (モータなし) | NH (モータなし) | R (モータ・ギアヘッドなし) | |||||
| 減速比 | 50Hz | 60Hz |
| 15 | 20.0 | 24.0 |
| 20 | 15.0 | 18.0 |
| 25 | 12.0 | 14.4 |
| 30 | 10.0 | 12.0 |
| 40 | 7.5 | 9.0 |
| 50 | 6.0 | 7.2 |
| 60 | 5.0 | 6.0 |
| 減速比 | Min | Max |
| 15 | 1.0 | 48.0 |
| 20 | 0.8 | 36.0 |
| 30 | 0.5 | 24.0 |
| 50 | 0.3 | 14.4 |
※ベルト速度(m/min)Maxはモータ出力軸回転速度4000r/min、
Minは80r/minでの参考値です。
[ ! ](株)ニッセイ製インダクションギアモータの詳細は下記をご参照ください。
F2SM-12-□□-T□□
| 仕様 | INVM | INVC |
| メーカ | 三菱電機株式会社 | 三菱電機株式会社 |
| 型式 | FR-D720-0.1K | R-E820-0.1K-1 ※CC-Linkカード: FR-A8NC E-KIT 同梱 |
| 電源 | 三相200V | 三相200V |
| 備考 | CC-Link通信対応 |


| オリエンタルモータ | |||||||
| モータ | コントローラ 型式 | モータ+ギヤヘッド型式 | 接続ケーブル(1m) | 電源ケーブル(2m) | |||
| 出力 | 仕様 | 電圧 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | メーカー型式 | |
| 60W | ブラシレスモータ | 三相200~240V | BMUD30-C2 | BLM460SHPK-4H□S | CC01BL2 | ドライバ側 モーター側 | CC02AC04N |
[ ! ]ACブラシレスモータには、ドライバ用取り付けブラケットは付属しておりません。
| 型式 | ー | チェーンピッチ | ー | スプロケット間距離 | ー | モータ | ー | 追加工 | ||||||||
| 電圧 | ー | 仕様 | ー | 出力 | ー | ギヤヘッド減速比 | ー | モータメーカー | ||||||||
| JVLTBA4 | ー | B100 | ー | L1500 | ー | S200 | ー | IM | ー | A40 | ー | G50 | ー | GT | ー | MB |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | \/1Code | |
| MK | モータ位置勝手違い![]() | モータ位置が変更できます。 | 1,000 | |
| TBM | 端子箱付モータ![]() | インダクションモータを端子箱付きのタイプに変更します。 モータ型式:A9M□JHL(□はW数) | [ ! ]端子箱の方向は組替え可能です。同梱の取扱説明書をご確認ください。 [ NG ]MMCとの併用は不可。 | 5,000 |
| MB MC MD | モータ向きを変更 MB(下向き) MC(外向き)MD(上向き) ![]() | モータ向きを左図のように変更します。 | [ ! ]MB・MC・MD選択時はモータ取り外しでの納品となります。 [ ! ]モータ取付方法は同梱の取扱説明書を参照。 | 2,000 |
| CL3 | 接続ケーブルの長さ変更 (3m) | ブラシレスモータの接続ケーブル長さを 通常の2mから3mに変更します。 | [ ! ]モータ仕様:ABM(ブラシレスモータ)選択時のみ | 1,000 |
| CL5 | 接続ケーブルの長さ変更 (5m) | ブラシレスモータの接続ケーブル長さを 通常の2mから5mに変更します。 | [ ! ]モータ仕様:ABM(ブラシレスモータ)選択時のみ | 5,000 |
| CL10 | 接続ケーブルの長さ変更 (10m) | ブラシレスモータの接続ケーブル長さを 通常の2mから10mに変更します。 | [ ! ]モータ仕様:ABM(ブラシレスモータ)選択時のみ | 12,000 |
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型式 | B | ¥本体価格1~4台 | ||||||||||
| L400~1000 | L1005~1200 | L1205~1400 | L1405~1600 | L1605~1800 | L1805~2000 | L2005~2200 | L2205~2400 | L2405~2600 | L2605~2800 | L2805~3000 | ||
| JVLTBA4 (両面布張り) | B80~100 | 198,000 | 207,000 | 213,000 | 219,000 | 225,000 | 232,000 | 259,000 | 269,000 | 281,000 | 292,000 | 300,000 |
| B110~400 | 200,000 | 209,000 | 215,000 | 221,000 | 227,000 | 234,000 | 261,000 | 271,000 | 283,000 | 294,000 | 302,000 | |
| B410~600 | 202,000 | 210,000 | 216,000 | 222,000 | 229,000 | 235,000 | 262,000 | 273,000 | 284,000 | 296,000 | 303,000 | |
| JVLTBB4 (歯面のみ布張り) | B80~100 | 197,000 | 206,000 | 212,000 | 218,000 | 223,000 | 230,000 | 257,000 | 267,000 | 279,000 | 290,000 | 298,000 |
| B110~400 | 199,000 | 208,000 | 214,000 | 220,000 | 225,000 | 232,000 | 259,000 | 269,000 | 281,000 | 292,000 | 300,000 | |
| B410~600 | 203,000 | 211,000 | 217,000 | 223,000 | 229,000 | 235,000 | 262,000 | 273,000 | 284,000 | 296,000 | 303,000 | |
| JVLTBN4 (ベルトなし) | B80~100 | 193,000 | 201,000 | 206,000 | 211,000 | 216,000 | 223,000 | 249,000 | 258,000 | 269,000 | 279,000 | 286,000 |
| B110~400 | 195,000 | 203,000 | 208,000 | 213,000 | 218,000 | 225,000 | 251,000 | 260,000 | 271,000 | 281,000 | 288,000 | |
| B410~600 | 197,000 | 204,000 | 209,000 | 214,000 | 220,000 | 226,000 | 252,000 | 262,000 | 272,000 | 283,000 | 289,000 | |
| 型式 | B | ¥本体価格1~4台 | |||||||||
| L3005~3200 | L3205~3400 | L3405~3600 | L3605~3800 | L3805~4000 | L4005~4200 | L4205~4400 | L4405~4600 | L4605~4800 | L4805~5000 | ||
| JVLTBA4 (両面布張り) | B80~100 | 333,000 | 341,000 | 354,000 | 368,000 | 381,000 | 398,000 | 410,000 | 423,000 | 436,000 | 449,000 |
| B110~400 | 335,000 | 343,000 | 356,000 | 370,000 | 383,000 | 400,000 | 412,000 | 425,000 | 438,000 | 451,000 | |
| B410~600 | 337,000 | 345,000 | 358,000 | 371,000 | 385,000 | 402,000 | 414,000 | 427,000 | 440,000 | 453,000 | |
| JVLTBB4 (歯面のみ布張り) | B80~100 | 330,000 | 338,000 | 351,000 | 365,000 | 378,000 | 395,000 | 406,000 | 419,000 | 432,000 | 445,000 |
| B110~400 | 332,000 | 340,000 | 353,000 | 367,000 | 380,000 | 397,000 | 408,000 | 421,000 | 434,000 | 447,000 | |
| B410~600 | 336,000 | 344,000 | 357,000 | 370,000 | 384,000 | 401,000 | 412,000 | 425,000 | 438,000 | 451,000 | |
| JVLTBN4 (ベルトなし) | B80~100 | 319,000 | 326,000 | 338,000 | 351,000 | 363,000 | 380,000 | 391,000 | 403,000 | 415,000 | 427,000 |
| B110~400 | 321,000 | 328,000 | 340,000 | 353,000 | 365,000 | 382,000 | 393,000 | 405,000 | 417,000 | 429,000 | |
| B410~600 | 323,000 | 330,000 | 342,000 | 354,000 | 367,000 | 384,000 | 395,000 | 407,000 | 419,000 | 431,000 | |
| モータ・ベルト 仕様価格 | モータ出力 | 仕様 | GT(ニッセイモータ) | IK(オリエンタルモーター) | NM(モータ・ギヤヘッドなし) |
| 25W | IM | ー | ー | 本体価格-¥6,000 | |
| 40W | ー | ー | |||
| 60W | 本体価格+¥11,000 | ー | |||
| 25W | INVM | 本体価格+¥14,400 | ー | ||
| 40W | 本体価格+¥14,400 | ー | |||
| 60W | 本体価格+¥25,400 | ー | |||
| 25W | INVC | 本体価格+¥26,000 | ー | ||
| 40W | 本体価格+¥26,000 | ー | |||
| 60W | 本体価格+¥37,000 | ー | |||
| 25W | SCM | 本体価格+¥13,600 | ー | ||
| 40W | 本体価格+¥14,300 | ー | |||
| 60W | 本体価格+¥29,600 | ー | |||
| 60W | ABM | ー | 本体価格+¥60,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~4 | 5~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 16 | 日目出荷 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
- ( - ) | 18日目 |
周辺部品・機器の取付自由度の高いヘッド駆動、機幅方向の長さを抑えられる直交中空軸ギヤヘッドタイプです。小型のパレット搬送に適した仕様です。
◆◆関連商品◆◆コンベヤスタンド(コンベヤ向けの脚、安価な2種類の商品です。)
・アングルタイプ(直角度保証、鉄)はこちら
・板金タイプ(厚み6mm、鉄とステンレス)はこちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ 中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ【SVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
2.8
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 単列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
0
ミスミ
プラブロックチェーンコンベヤ【JVシリーズ】 ヘッド駆動(直交軸)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3