メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

【特長】Φ28アルミパイプフレーム パネルガイド付き(GPFP28)と共に使用し、8mmパネルの取付が...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

| Type | 構成部品 | |||||
| 本体 | ボルト | ナット | ||||
| 材質 | 表面処理 | 材質 | 表面処理 | 材質 | 表面処理 | |
| GPJT28-213 | ADC12 | ー | SCM435 | 三価クロメート | SWCH10A | 三価クロメート |
| 型番 |
| GPJT28-213 |
| 型番 | 質量 (g) | 付属ボルト・ナット | 耐荷重 | ¥基準単価 | |||
| ボルト | 個数 | ナット | 個数 | (N) | |||
| GPJT28-213 | 86 | M6×20 | 1 | M6用ナット | 1 | 785 | 320 |

寸法変化量 | ||
内寸 [mm] | 材質 | |
PET | 塩ビ | |
100 | 0.07 | 0.10 |
500 | 0.33 | 0.50 |
1000 | 0.65 | 1.00 |
1500 | 0.98 | 1.50 |
2000 | 1.30 | 2.00 |
寸法変化量 | ||
内寸 [mm] | 材質 | |
PET | 塩ビ | |
100 | 0.13 | 0.20 |
500 | 0.65 | 1.00 |
1000 | 1.30 | 2.00 |
1500 | 1.95 | 3.00 |
2000 | 2.60 | 4.00 |
寸法変化量 | ||
内寸 [mm] | 材質 | |
PET | 塩ビ | |
100 | 0.20 | 0.30 |
500 | 0.98 | 1.50 |
1000 | 1.95 | 3.00 |
1500 | 2.93 | 4.50 |
2000 | 3.90 | 6.00 |
※上表は以下膨張係数から簡易計算した参考値となります。
線膨張係数[×10-6/℃] PETの場合 65
塩ビの場合 100
※内寸とは、パネルをはめる幅を指します。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メタル・ジョイント T字・十字・5方向
4.2通常価格(税別):403円~

ミスミ
ファクトリーフレーム用ジョイント No.1~5
4.7通常価格(税別):325円~

SUS(エスユーエス)
GFJマルチコネクタインナー型
4.4通常価格(税別):358円~

ミスミ
プラスチック・ジョイント L型
3.8通常価格(税別):182円~

ミスミ
ファクトリーフレーム用ジョイント No.6~10
3.5通常価格(税別):385円~

SUS(エスユーエス)
マルチコネクタアウター型
4.5通常価格(税別):310円~

SUS(エスユーエス)
GF-SFコネクタ/ロング
4.5通常価格(税別):250円~

ミスミ
メタル・ジョイント T字・平行
4.4通常価格(税別):481円~

SUS(エスユーエス)
フットコネクタM12
4.6通常価格(税別):401円~