メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象




アルミフレームを採用したモータローラコンベヤを発売。従来のC形鋼では手間が掛かるセンサ取り付けやローラ...
詳細を確認取付方法/使用例
その他






[ ! ]モータローラのリード線と三相動力線の配線を、U(赤)=R、V(白)=S、W(黒)=T としたとき、リード線側から見て時計回りに回転します。
[ ! ]回転方向を変えたい場合は、赤と白を入れ替えて接続してください。(例)

| 型式 | コンベヤ 耐荷重 [kg/m] | ①モータローラ | ②フリーローラ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||||||||||||
| 径 | 出力 [W] | 電源 | 定格電流 [A/本] | 起動電流 [A/本] | ローラ 耐荷重 [kg/本] | 径 | ローラ 耐荷重 [kg/本] | ①モータローラ ②フリーローラ | ③フレーム | ④ローラ受 | ⑤ローラ支持 ブラケット | ①モータローラ ②フリーローラ | ③フレーム | ④ローラ受 | ⑤ローラ支持 ブラケット | ||
| RVTA | 160 | φ57 | 20 | 三相200V | 0.07A | 0.23A | 26 | φ38.1 | 26 | STKM | アルミ | アルミ合金 | ステンレス | 三価クロメート | アルマイト処理 | - | - |
| RVSA | 160 | φ57 | 20 | 三相200V | 0.07A | 0.23A | 26 | φ38.1 | 26 | SUS304 | アルミ | アルミ合金 | ステンレス | - | アルマイト処理 | - | - |
| ローラ幅 | ローラピッチ | 機長 | ローラ総数 | モータローラ配置 | モータローラ本数 | 呼び速度 | ||||||||
| 型式 | − | W | − | P | − | L | − | R | − | S | − | M | − | G |
| RVTA | − | 300 | − | 80 | − | 1500 | − | R19 | − | S3 | − | M7 | − | G15 |
| RVSA | − | 450 | − | 140 | − | 2860 | − | R21 | − | S1 | − | M21 | − | G30 |
| 型式 | ローラ幅W 選択※1 | ローラピッチP 指定5mm単位 | 機長L 選択※2 | ローラ総数R 選択※3 | モータローラ配置S 選択※3 | モータローラ本数M 選択 | 呼び速度G 選択 | L1 | D1 | D2 |
| RVTA RVSA | 200 | 60~150 | 120~3000 | R2~R50 | S1(全数モータローラ) S2(2本に1本モータローラ) S3(3本に1本モータローラ) S4(4本に1本モータローラ) S5(5本に1本モータローラ) | M2~M50 | G20 G30 | L1=P×(R-1) | φ57 | φ38.1 |
| 250 300 350 400 450 500 | G10 G15 G20 G30 | |||||||||
| 200~500 | S0(モータローラなし) | M0 (S0のときM0) | ― |
ローラ幅200と250の実寸は203㎜と251㎜になります。
[ ! ]※2 以下の関係が成り立つよう機長を選択ください。機長L=ローラピッチ×(ローラ総数R-1)+30×2
詳細は絞り込み条件もしくは機長L早見表を参照ください。
上流側から選択したパラメータに従ってモータローラを繰り返し配置します。
・安定搬送条件1:ローラ(モータローラ及びフリーローラ)が常時3本以上ワーク荷重を受ける。
・安定搬送条件2:モータローラが常時1本以上ワークに接する。


[ ! ]ワークとローラの接触面積は極力大きく取ってください。
接触面積が極端に少ないワークは搬送できません。
例えば、パレットやケースに積載するなど工夫ください。
例)接触面積が極端に少ないワーク
[ ! ]アキュムレート使用について
モータローラを駆動(回転)させたまま搬送ワークをストッパでせき止めて使用する場合は、
そのワークに接地しているモータローラが回転し続けるようにしてください。
モータローラの回転が停止してしまうような使用は避けてください。
(搬送ワーク材質がゴム材のように摩擦係数が大きい場合など)
モータローラの短寿命や、破損による落下等の予期せぬ不具合が生じる場合があります。
搬送ワークが焼入れ材のように表面硬度が高い材質の場合、モータローラの表面が 早期に損傷する場合があります。
| 呼び速度 G | 回転速度[m/min] | 搬送質量[kg/本] | ||||||||
| 50[Hz] | 60[Hz] | 50[Hz] | 60[Hz] | |||||||
| 定格 | 定格 | ワーク材質(参考値) | ワーク材質(参考値) | |||||||
| 金属 | 樹脂 | 木製 | ダンボール | 金属 | 樹脂 | 木製 | ダンボール | |||
| 10 | 7.6 | 9 | 524 | 262 | 210 | 105 | 421 | 210 | 168 | 84 |
| 15 | 13.4 | 15.9 | 295 | 147 | 118 | 59 | 236 | 118 | 95 | 47 |
| 20 | 14.4 | 16.8 | 139 | 70 | 56 | 28 | 104 | 52 | 42 | 21 |
| 30 | 23.9 | 29.8 | 79 | 39 | 31 | 16 | 59 | 29 | 24 | 12 |
| ローラ幅W | |||||||
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 機長L[kg/m] | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| モータローラ[kg/本] | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
| フリーローラ[kg/本] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| ワーク長さ | ローラピッチP | モータローラ配置S |
| 180~450mm | ワーク長さ÷3(※1の位切り捨て)以下 | S3以下 |
| 450~600mm | 150mm以下 | S3以下 |
| 600~750mm | 150mm以下 | S4以下 |
| 750mm~ | 150mm以下 | S5以下 |
| 機長L [mm] | ローラ総数R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ロ ー ラ ピ ッ チ P [mm] | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1,020 | 1,080 | 1,140 | 1,200 | 1,260 | 1,320 | 1,380 | 1,440 | 1,500 | 1,560 | 1,620 | 1,680 | 1,740 | 1,800 |
| 65 | 125 | 190 | 255 | 320 | 385 | 450 | 515 | 580 | 645 | 710 | 775 | 840 | 905 | 970 | 1,035 | 1,100 | 1,165 | 1,230 | 1,295 | 1,360 | 1,425 | 1,490 | 1,555 | 1,620 | 1,685 | 1,750 | 1,815 | 1,880 | 1,945 | |
| 70 | 130 | 200 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1,040 | 1,110 | 1,180 | 1,250 | 1,320 | 1,390 | 1,460 | 1,530 | 1,600 | 1,670 | 1,740 | 1,810 | 1,880 | 1,950 | 2,020 | 2,090 | |
| 75 | 135 | 210 | 285 | 360 | 435 | 510 | 585 | 660 | 735 | 810 | 885 | 960 | 1,035 | 1,110 | 1,185 | 1,260 | 1,335 | 1,410 | 1,485 | 1,560 | 1,635 | 1,710 | 1,785 | 1,860 | 1,935 | 2,010 | 2,085 | 2,160 | 2,235 | |
| 80 | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1,020 | 1,100 | 1,180 | 1,260 | 1,340 | 1,420 | 1,500 | 1,580 | 1,660 | 1,740 | 1,820 | 1,900 | 1,980 | 2,060 | 2,140 | 2,220 | 2,300 | 2,380 | |
| 85 | 145 | 230 | 315 | 400 | 485 | 570 | 655 | 740 | 825 | 910 | 995 | 1,080 | 1,165 | 1,250 | 1,335 | 1,420 | 1,505 | 1,590 | 1,675 | 1,760 | 1,845 | 1,930 | 2,015 | 2,100 | 2,185 | 2,270 | 2,355 | 2,440 | 2,525 | |
| 90 | 150 | 240 | 330 | 420 | 510 | 600 | 690 | 780 | 870 | 960 | 1,050 | 1,140 | 1,230 | 1,320 | 1,410 | 1,500 | 1,590 | 1,680 | 1,770 | 1,860 | 1,950 | 2,040 | 2,130 | 2,220 | 2,310 | 2,400 | 2,490 | 2,580 | 2,670 | |
| 95 | 155 | 250 | 345 | 440 | 535 | 630 | 725 | 820 | 915 | 1,010 | 1,105 | 1,200 | 1,295 | 1,390 | 1,485 | 1,580 | 1,675 | 1,770 | 1,865 | 1,960 | 2,055 | 2,150 | 2,245 | 2,340 | 2,435 | 2,530 | 2,625 | 2,720 | 2,815 | |
| 100 | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | 1,160 | 1,260 | 1,360 | 1,460 | 1,560 | 1,660 | 1,760 | 1,860 | 1,960 | 2,060 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 2,460 | 2,560 | 2,660 | 2,760 | 2,860 | 2,960 | |
| 105 | 165 | 270 | 375 | 480 | 585 | 690 | 795 | 900 | 1,005 | 1,110 | 1,215 | 1,320 | 1,425 | 1,530 | 1,635 | 1,740 | 1,845 | 1,950 | 2,055 | 2,160 | 2,265 | 2,370 | 2,475 | 2,580 | 2,685 | 2,790 | 2,895 | 3,000 | ||
| 110 | 170 | 280 | 390 | 500 | 610 | 720 | 830 | 940 | 1,050 | 1,160 | 1,270 | 1,380 | 1,490 | 1,600 | 1,710 | 1,820 | 1,930 | 2,040 | 2,150 | 2,260 | 2,370 | 2,480 | 2,590 | 2,700 | 2,810 | 2,920 | ||||
| 115 | 175 | 290 | 405 | 520 | 635 | 750 | 865 | 980 | 1,095 | 1,210 | 1,325 | 1,440 | 1,555 | 1,670 | 1,785 | 1,900 | 2,015 | 2,130 | 2,245 | 2,360 | 2,475 | 2,590 | 2,705 | 2,820 | 2,935 | |||||
| 120 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1,020 | 1,140 | 1,260 | 1,380 | 1,500 | 1,620 | 1,740 | 1,860 | 1,980 | 2,100 | 2,220 | 2,340 | 2,460 | 2,580 | 2,700 | 2,820 | 2,940 | ||||||
| 125 | 185 | 310 | 435 | 560 | 685 | 810 | 935 | 1,060 | 1,185 | 1,310 | 1,435 | 1,560 | 1,685 | 1,810 | 1,935 | 2,060 | 2,185 | 2,310 | 2,435 | 2,560 | 2,685 | 2,810 | 2,935 | |||||||
| 130 | 190 | 320 | 450 | 580 | 710 | 840 | 970 | 1,100 | 1,230 | 1,360 | 1,490 | 1,620 | 1,750 | 1,880 | 2,010 | 2,140 | 2,270 | 2,400 | 2,530 | 2,660 | 2,790 | 2,920 | ||||||||
| 135 | 195 | 330 | 465 | 600 | 735 | 870 | 1,005 | 1,140 | 1,275 | 1,410 | 1,545 | 1,680 | 1,815 | 1,950 | 2,085 | 2,220 | 2,355 | 2,490 | 2,625 | 2,760 | 2,895 | 選択できません | ||||||||
| 140 | 200 | 340 | 480 | 620 | 760 | 900 | 1,040 | 1,180 | 1,320 | 1,460 | 1,600 | 1,740 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,300 | 2,440 | 2,580 | 2,720 | 2,860 | 3,000 | |||||||||
| 145 | 205 | 350 | 495 | 640 | 785 | 930 | 1,075 | 1,220 | 1,365 | 1,510 | 1,655 | 1,800 | 1,945 | 2,090 | 2,235 | 2,380 | 2,525 | 2,670 | 2,815 | 2,960 | ||||||||||
| 150 | 210 | 360 | 510 | 660 | 810 | 960 | 1,110 | 1,260 | 1,410 | 1,560 | 1,710 | 1,860 | 2,010 | 2,160 | 2,310 | 2,460 | 2,610 | 2,760 | 2,910 | |||||||||||
| 機長L [mm] | ローラ総数R | ||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
| ロ ー ラ ピ ッ チ P [mm] | 60 | 1,860 | 1,920 | 1,980 | 2,040 | 2,100 | 2,160 | 2,220 | 2,280 | 2,340 | 2,400 | 2,460 | 2,520 | 2,580 | 2,640 | 2,700 | 2,760 | 2,820 | 2,880 | 2,940 | 3,000 |
| 65 | 2,010 | 2,075 | 2,140 | 2,205 | 2,270 | 2,335 | 2,400 | 2,465 | 2,530 | 2,595 | 2,660 | 2,725 | 2,790 | 2,855 | 2,920 | 2,985 | |||||
| 70 | 2,160 | 2,230 | 2,300 | 2,370 | 2,440 | 2,510 | 2,580 | 2,650 | 2,720 | 2,790 | 2,860 | 2,930 | 3,000 | ||||||||
| 75 | 2,310 | 2,385 | 2,460 | 2,535 | 2,610 | 2,685 | 2,760 | 2,835 | 2,910 | 2,985 | |||||||||||
| 80 | 2,460 | 2,540 | 2,620 | 2,700 | 2,780 | 2,860 | 2,940 | ||||||||||||||
| 85 | 2,610 | 2,695 | 2,780 | 2,865 | 2,950 | ||||||||||||||||
| 90 | 2,760 | 2,850 | 2,940 | ||||||||||||||||||
| 95 | 2,910 | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 選択できません | ||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||
| 145 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 機長範囲 | |||
| 120~995 | |||
| 1,005~1,980 | |||
| 2,010~3,000 |
| モータローラ 本数A | ローラ総数R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| モータローラ 配置S | S1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S2 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
| S3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| S4 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| S5 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| モータローラ 本数A | ローラ総数R | ||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
| モータローラ 配置S | S1 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| S2 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
| S3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| S4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| S5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |

ワークサイズに合わせて、ローラ幅を選択してください
例)接触面積が極端に少ないワーク

ワークサイズに合わせて、ローラピッチを選択してください
| ワーク長さ | ローラピッチP |
| 180~450mm | ワーク長さ÷3(※1の位切り捨て)以下 |
| 450mm~ | 150mm以下 |
※例)ワーク長さ400÷3=133
→ローラピッチP130以下を選択してください
安定搬送条件1:ローラ(モータローラ及びフリーローラ)が常時3本以上ワーク荷重を受ける
ローラピッチP<ワーク長さ÷3
ワーク荷重を受けるローラ本数

機長範囲
120~995
1,005~1,980
2,010~3,000
③-1 ローラピッチ130mmの行で
機長を選択(L=970)
※機長を1,000mmに近づけたい場合は、
ローラピッチP105mm
機長L1,005mm
ローラ総数R10本
もしくは
ローラピッチP85mm
機長L995mm
ローラ総数R12本

| 呼び 速度 G | 回転搬送速度[m/min] | 搬送質量[㎏/本] | ||||||||
| 50[㎐] | 60[㎐] | 50[㎐] | 60[㎐] | |||||||
| 定格 | 定格 | ワーク材質(参考値) | ワーク材質(参考値) | |||||||
| 金属 | 樹脂 | 木製 | 段ボール | 金属 | 樹脂 | 木製 | 段ボール | |||
| 10 | 7.6 | 9 | 524 | 262 | 210 | 105 | 421 | 210 | 168 | 84 |
| 15 | 13.4 | 15.9 | 296 | 147 | 118 | 59 | 236 | 118 | 95 | 47 |
| 20 | 14.4 | 16.8 | 139 | 70 | 58 | 28 | 104 | 52 | 42 | 21 |
| 30 | 23.9 | 29.8 | 79 | 39 | 16 | 16 | 59 | 29 | 24 | 12 |
| TYPE | コンベヤ | モータローラ | フリーローラ |
| 耐荷重[㎏/m] | 耐荷重[㎏/本] | ||
| RVTA・RVSA | 160 | 26 | 26 |

[ ! ]ステップ④のモータローラ1本の搬送能力を超える場合、
搬送可能なモータローラ本数の接線力をかけてください
| ワーク長さ | モータローラ配置S |
| 180~600mm | S3以下 |
| 600~750mm | S4以下 |
| 750mm~ | S5以下 |
総搬送物質量と下記計算より脚ピッチ(ℓ)を算出してください。
たわみ量は1mm以下で設定してください。


| ローラ幅 | ローラピッチ | 機長 | ローラ総数 | モータローラ配置 | モータローラ本数 | 呼び速度 | ||||||||||
| 型式 | − | W | − | P | − | L | − | R | − | S | − | M | − | G | − | (INVM1 …etc.) |
| RVTA | − | 300 | − | 80 | − | 1500 | − | R19 | − | S3 | − | M7 | − | G15 | − | INVM3 |
| RVSA | − | 450 | − | 140 | − | 2860 | − | R21 | − | S1 | − | M21 | − | G30 | − | INVM5 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | ¥/1台 | |
| INVM | インバータの購入追加 | コンベヤと併せてインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVM1(1台付属)、INVM2(2台付属)・・・ 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-D720-0.1K(100W以下) 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態での納品となります。 [ ! ]インバータ1台当たり100W、0.8Aを超えないモータローラ本数で使用してください | 10,340 |
| INVC | CC-Link対応インバータの購入追加 100W以下 | コンベヤと併せてCC-Link対応のインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVM1(1台付属)、INVM2(2台付属)・・・ 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-E820-0.1K(100W以下) ※CC-Linkカード:FR-A8NC-EKIT同梱 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態での納品となります。 [ ! ]取付ブラケット、CC-Linkケーブ等はお客様にてご用意ください。 [ ! ]CC-Linkカードはお客様にて組込みをお願いします。 [ ! ]インバータ1台当たり100W、0.8Aを超えないモータローラ本数で使用してください | 23,100 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
232,000円 ( 255,200円 ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
244,000円 ( 268,400円 ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
256,000円 ( 281,600円 ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
268,000円 ( 294,800円 ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
39,000円 ( 42,900円 ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
288,000円 ( 316,800円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
301,000円 ( 331,100円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
313,000円 ( 344,300円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
326,000円 ( 358,600円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
338,000円 ( 371,800円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
351,000円 ( 386,100円 ) | 19日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
- ( - ) | 15日目 |
アルミフレームを採用したモータローラコンベヤを発売。
従来のC形鋼では手間が掛かるセンサ取り付けやローラ位置変更が簡単。
フレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠。
| 価格 | ローラ総本数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ロ ー ラ ピ ッ チ P [mm] | 60 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 |
| 65 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 70 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 75 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 80 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 85 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 90 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 95 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 100 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | 417,000 | |
| 105 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 210,000 | 210,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | 382,000 | 417,000 | ||
| 110 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 184,000 | 210,000 | 210,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | 382,000 | ||||
| 115 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 184,000 | 210,000 | 210,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | 382,000 | |||||
| 120 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 184,000 | 210,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | 348,000 | ||||||
| 125 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 184,000 | 210,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | 348,000 | |||||||
| 130 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 167,000 | 184,000 | 210,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 348,000 | ||||||||
| 135 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 184,000 | 184,000 | 210,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | 選択できません | ||||||||
| 140 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 184,000 | 184,000 | 210,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | 313,000 | |||||||||
| 145 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 184,000 | 184,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | 313,000 | ||||||||||
| 150 | 71,000 | 98,000 | 98,000 | 104,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 167,000 | 184,000 | 184,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 | 313,000 | |||||||||||
| 価格 | ローラ総本数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||
| ロ ー ラ ピ ッ チ P [mm] | 60 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 589,000 | 589,000 | 589,000 | 623,000 | 623,000 | 623,000 | 652,000 | |||||||
| 65 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | 589,000 | 589,000 | 589,000 | ||||||||||||
| 70 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | 555,000 | 555,000 | 555,000 | |||||||||||||||
| 75 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | 521,000 | 521,000 | 521,000 | ||||||||||||||||||
| 80 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 487,000 | 487,000 | 487,000 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | 452,000 | 487,000 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 417,000 | 452,000 | 452,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 95 | 417,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 選択できません | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) こちら
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 9 | 日目出荷 |
| 12 | 日目出荷 |
| 15 | 日目出荷 |
| 19 | 日目出荷 |
| 15 | 日目出荷 |
| 19 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
モータローラコンベヤ 【RVシリーズ】-アルミフレーム筐体/AC電源タイプ-
0通常価格(税別):23,000円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ(ガイド用片持ちタイプ)
4.3通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ミニコロシート
3.6通常価格(税別):2,590円~