メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

アルミフレームを採用したフリーローラコンベヤを新発売。モータローラコンベヤ アルミフレーム筐体と組み合...
詳細を確認フリーローラの支持構造
[ ! ]アルミフレームの溝に沿って
ローラ位置を動かせます。

ローラの位置調整動画は>>こちら
| 型式 | コンベヤ 耐荷重 (kg/m) | ①ローラ | M材質 | S表面処理 | |||||
| 径 | ローラ耐荷重 (kg/本) | ①ローラ | ①ローラ軸 | ②フレーム | ③ローラ受 | ①ローラ | ②フレーム | ||
| RVTAF | 160 | φ38.1 | 26 | STKM | スチール | アルミ | アルミ合金 | 三価クロメート | アルマイト処理 |
| RVSAF | 160 | φ38.1 | 26 | SUS304 | ステンレス | アルミ | アルミ合金 | ー | アルマイト処理 |
| ローラ幅 | ローラピッチ | 機長 | ローラ総数 | |||||
| 型式 | − | W | − | P | − | L | − | R |
| RVTAF | − | 495 | − | 80 | − | 1500 | − | R19 |
| RVSAF | − | 345 | − | 100 | − | 2060 | − | R21 |
| 型式 | ローラ幅W 選択 | ローラピッチP 指定5mm単位 | 機長L 選択[ ! ] | ローラ本数R 選択 | L1 | D |
| RVTAF RVSAF | 195 245 295 345 395 445 495 | 60~150 | 120~3000 | R2~R50 | P×(R-1) | φ38.1 |
機長L=ローラピッチP×(ローラ総数R-1)+30×2
詳細は絞り込み条件もしくは機長L早見表を参照ください。
[ ! ]ワークとローラの接触面積は極力大きく取ってください。
接触面積が極端に少ないワークは搬送できません。
例えば、パレットやケースに積載するなど工夫ください。
例)接触面積が極端に少ないワーク
| ローラ幅 | ローラピッチ | 機長 | ローラ総数 | |||||
| 型式 | − | W | − | P | − | L | − | R |
| RVTAF RVSAF | − − | 495 345 | − − | 80 100 | − | 1500 2060 | − − | R19 R21 |
コンベヤ外径寸法

ワークサイズに合わせて、ローラ幅を選択してください


ワークサイズに合わせて、ローラピッチを選択してください

| ワーク長さ | ローラピッチP |
| 180~450mm | ワーク長さ÷3(※1の位切り捨て)以下 |
| 450mm~ | 150mm以下 |
※例)ワーク長さ400÷3=133
→ローラピッチP130以下を選択してください
安定搬送条件1:フリーローラが常時3本以上ワーク荷重を受ける
ローラピッチP<ワーク長さ÷3
ワーク荷重を受けるローラ本数

機長範囲
120~995
1,005~1,980
2,010~3,000
③-1 ローラピッチ130mmの行で
機長を選択(L=970)
※機長を1,000mmに近づけたい場合は、
ローラピッチP105mm
機長L1,005mm
ローラ総数R10本
もしくは
ローラピッチP85mm
機長L995mm
ローラ総数R12本

総搬送物質量と下記計算より脚ピッチ(ℓ)を算出してください。
たわみ量は1mm以下で設定してください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
232,000円 ( 255,200円 ) | 15日目 |
244,000円 ( 268,400円 ) | 15日目 |
256,000円 ( 281,600円 ) | 15日目 |
268,000円 ( 294,800円 ) | 15日目 |
39,000円 ( 42,900円 ) | 15日目 |
288,000円 ( 316,800円 ) | 19日目 |
301,000円 ( 331,100円 ) | 19日目 |
313,000円 ( 344,300円 ) | 19日目 |
326,000円 ( 358,600円 ) | 19日目 |
338,000円 ( 371,800円 ) | 19日目 |
351,000円 ( 386,100円 ) | 19日目 |
363,000円 ( 399,300円 ) | 19日目 |
376,000円 ( 413,600円 ) | 19日目 |
388,000円 ( 426,800円 ) | 19日目 |
400,000円 ( 440,000円 ) | 19日目 |
52,000円 ( 57,200円 ) | 15日目 |
413,000円 ( 454,300円 ) | 19日目 |
425,000円 ( 467,500円 ) | 19日目 |
437,000円 ( 480,700円 ) | 19日目 |
450,000円 ( 495,000円 ) | 19日目 |
462,000円 ( 508,200円 ) | 19日目 |
471,000円 ( 518,100円 ) | 19日目 |
484,000円 ( 532,400円 ) | 19日目 |
496,000円 ( 545,600円 ) | 19日目 |
508,000円 ( 558,800円 ) | 19日目 |
519,000円 ( 570,900円 ) | 19日目 |
66,000円 ( 72,600円 ) | 15日目 |
533,000円 ( 586,300円 ) | 19日目 |
545,000円 ( 599,500円 ) | 19日目 |
579,000円 ( 636,900円 ) | 19日目 |
591,000円 ( 650,100円 ) | 19日目 |
603,000円 ( 663,300円 ) | 19日目 |
615,000円 ( 676,500円 ) | 19日目 |
628,000円 ( 690,800円 ) | 19日目 |
640,000円 ( 704,000円 ) | 19日目 |
652,000円 ( 717,200円 ) | 19日目 |
664,000円 ( 730,400円 ) | 19日目 |
76,000円 ( 83,600円 ) | 15日目 |
89,000円 ( 97,900円 ) | 15日目 |
102,000円 ( 112,200円 ) | 15日目 |
115,000円 ( 126,500円 ) | 15日目 |
129,000円 ( 141,900円 ) | 15日目 |
141,000円 ( 155,100円 ) | 15日目 |
153,000円 ( 168,300円 ) | 15日目 |
164,000円 ( 180,400円 ) | 15日目 |
177,000円 ( 194,700円 ) | 15日目 |
195,000円 ( 214,500円 ) | 15日目 |
207,000円 ( 227,700円 ) | 15日目 |
220,000円 ( 242,000円 ) | 15日目 |
220,000円 ( 242,000円 ) | 15日目 |
232,000円 ( 255,200円 ) | 15日目 |
244,000円 ( 268,400円 ) | 15日目 |
256,000円 ( 281,600円 ) | 15日目 |
39,000円 ( 42,900円 ) | 15日目 |
268,000円 ( 294,800円 ) | 15日目 |
288,000円 ( 316,800円 ) | 19日目 |
301,000円 ( 331,100円 ) | 19日目 |
313,000円 ( 344,300円 ) | 19日目 |
326,000円 ( 358,600円 ) | 19日目 |
338,000円 ( 371,800円 ) | 19日目 |
アルミフレームを採用したフリーローラコンベヤを新発売。
モータローラコンベヤ アルミフレーム筐体と組み合わせて使用可能。
フレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズ溝に準拠。
| 価格(円) | ローラ幅W(㎜) | ||||
| 195 | 295 | 395 | 495 | ||
| 機長 L (㎜) | 285 | 33,000 | 34,000 | 35,000 | 35,000 |
| 510 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 735 | 64,000 | 65,000 | 69,000 | 69,000 | |
| 960 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 83,000 | |
| 9 | 日目出荷 |
| 12 | 日目出荷 |
| 15 | 日目出荷 |
| 19 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~5 | 6~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 機長L [mm] | ローラ総数R | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| ロ ー ラ ピ ッ チ P [mm] | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1,020 | 1,080 | 1,140 | 1,200 | 1,260 | 1,320 | 1,380 | 1,440 | 1,500 | 1,560 | 1,620 | 1,680 | 1,740 | 1,800 |
| 65 | 125 | 190 | 255 | 320 | 385 | 450 | 515 | 580 | 645 | 710 | 775 | 840 | 905 | 970 | 1,035 | 1,100 | 1,165 | 1,230 | 1,295 | 1,360 | 1,425 | 1,490 | 1,555 | 1,620 | 1,685 | 1,750 | 1,815 | 1,880 | 1,945 | |
| 70 | 130 | 200 | 270 | 340 | 410 | 480 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | 970 | 1,040 | 1,110 | 1,180 | 1,250 | 1,320 | 1,390 | 1,460 | 1,530 | 1,600 | 1,670 | 1,740 | 1,810 | 1,880 | 1,950 | 2,020 | 2,090 | |
| 75 | 135 | 210 | 285 | 360 | 435 | 510 | 585 | 660 | 735 | 810 | 885 | 960 | 1,035 | 1,110 | 1,185 | 1,260 | 1,335 | 1,410 | 1,485 | 1,560 | 1,635 | 1,710 | 1,785 | 1,860 | 1,935 | 2,010 | 2,085 | 2,160 | 2,235 | |
| 80 | 140 | 220 | 300 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 940 | 1,020 | 1,100 | 1,180 | 1,260 | 1,340 | 1,420 | 1,500 | 1,580 | 1,660 | 1,740 | 1,820 | 1,900 | 1,980 | 2,060 | 2,140 | 2,220 | 2,300 | 2,380 | |
| 85 | 145 | 230 | 315 | 400 | 485 | 570 | 655 | 740 | 825 | 910 | 995 | 1,080 | 1,165 | 1,250 | 1,335 | 1,420 | 1,505 | 1,590 | 1,675 | 1,760 | 1,845 | 1,930 | 2,015 | 2,100 | 2,185 | 2,270 | 2,355 | 2,440 | 2,525 | |
| 90 | 150 | 240 | 330 | 420 | 510 | 600 | 690 | 780 | 870 | 960 | 1,050 | 1,140 | 1,230 | 1,320 | 1,410 | 1,500 | 1,590 | 1,680 | 1,770 | 1,860 | 1,950 | 2,040 | 2,130 | 2,220 | 2,310 | 2,400 | 2,490 | 2,580 | 2,670 | |
| 95 | 155 | 250 | 345 | 440 | 535 | 630 | 725 | 820 | 915 | 1,010 | 1,105 | 1,200 | 1,295 | 1,390 | 1,485 | 1,580 | 1,675 | 1,770 | 1,865 | 1,960 | 2,055 | 2,150 | 2,245 | 2,340 | 2,435 | 2,530 | 2,625 | 2,720 | 2,815 | |
| 100 | 160 | 260 | 360 | 460 | 560 | 660 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | 1,160 | 1,260 | 1,360 | 1,460 | 1,560 | 1,660 | 1,760 | 1,860 | 1,960 | 2,060 | 2,160 | 2,260 | 2,360 | 2,460 | 2,560 | 2,660 | 2,760 | 2,860 | 2,960 | |
| 105 | 165 | 270 | 375 | 480 | 585 | 690 | 795 | 900 | 1,005 | 1,110 | 1,215 | 1,320 | 1,425 | 1,530 | 1,635 | 1,740 | 1,845 | 1,950 | 2,055 | 2,160 | 2,265 | 2,370 | 2,475 | 2,580 | 2,685 | 2,790 | 2,895 | 3,000 | ||
| 110 | 170 | 280 | 390 | 500 | 610 | 720 | 830 | 940 | 1,050 | 1,160 | 1,270 | 1,380 | 1,490 | 1,600 | 1,710 | 1,820 | 1,930 | 2,040 | 2,150 | 2,260 | 2,370 | 2,480 | 2,590 | 2,700 | 2,810 | 2,920 | ||||
| 115 | 175 | 290 | 405 | 520 | 635 | 750 | 865 | 980 | 1,095 | 1,210 | 1,325 | 1,440 | 1,555 | 1,670 | 1,785 | 1,900 | 2,015 | 2,130 | 2,245 | 2,360 | 2,475 | 2,590 | 2,705 | 2,820 | 2,935 | |||||
| 120 | 180 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1,020 | 1,140 | 1,260 | 1,380 | 1,500 | 1,620 | 1,740 | 1,860 | 1,980 | 2,100 | 2,220 | 2,340 | 2,460 | 2,580 | 2,700 | 2,820 | 2,940 | ||||||
| 125 | 185 | 310 | 435 | 560 | 685 | 810 | 935 | 1,060 | 1,185 | 1,310 | 1,435 | 1,560 | 1,685 | 1,810 | 1,935 | 2,060 | 2,185 | 2,310 | 2,435 | 2,560 | 2,685 | 2,810 | 2,935 | |||||||
| 130 | 190 | 320 | 450 | 580 | 710 | 840 | 970 | 1,100 | 1,230 | 1,360 | 1,490 | 1,620 | 1,750 | 1,880 | 2,010 | 2,140 | 2,270 | 2,400 | 2,530 | 2,660 | 2,790 | 2,920 | ||||||||
| 135 | 195 | 330 | 465 | 600 | 735 | 870 | 1,005 | 1,140 | 1,275 | 1,410 | 1,545 | 1,680 | 1,815 | 1,950 | 2,085 | 2,220 | 2,355 | 2,490 | 2,625 | 2,760 | 2,895 | 選択できません | ||||||||
| 140 | 200 | 340 | 480 | 620 | 760 | 900 | 1,040 | 1,180 | 1,320 | 1,460 | 1,600 | 1,740 | 1,880 | 2,020 | 2,160 | 2,300 | 2,440 | 2,580 | 2,720 | 2,860 | 3,000 | |||||||||
| 145 | 205 | 350 | 495 | 640 | 785 | 930 | 1,075 | 1,220 | 1,365 | 1,510 | 1,655 | 1,800 | 1,945 | 2,090 | 2,235 | 2,380 | 2,525 | 2,670 | 2,815 | 2,960 | ||||||||||
| 150 | 210 | 360 | 510 | 660 | 810 | 960 | 1,110 | 1,260 | 1,410 | 1,560 | 1,710 | 1,860 | 2,010 | 2,160 | 2,310 | 2,460 | 2,610 | 2,760 | 2,910 | |||||||||||
| 機長L [mm] | ローラ総数R | ||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
| ロ ー ラ ピ ッ チ P [mm] | 60 | 1,860 | 1,920 | 1,980 | 2,040 | 2,100 | 2,160 | 2,220 | 2,280 | 2,340 | 2,400 | 2,460 | 2,520 | 2,580 | 2,640 | 2,700 | 2,760 | 2,820 | 2,880 | 2,940 | 3,000 |
| 65 | 2,010 | 2,075 | 2,140 | 2,205 | 2,270 | 2,335 | 2,400 | 2,465 | 2,530 | 2,595 | 2,660 | 2,725 | 2,790 | 2,855 | 2,920 | 2,985 | |||||
| 70 | 2,160 | 2,230 | 2,300 | 2,370 | 2,440 | 2,510 | 2,580 | 2,650 | 2,720 | 2,790 | 2,860 | 2,930 | 3,000 | ||||||||
| 75 | 2,310 | 2,385 | 2,460 | 2,535 | 2,610 | 2,685 | 2,760 | 2,835 | 2,910 | 2,985 | |||||||||||
| 80 | 2,460 | 2,540 | 2,620 | 2,700 | 2,780 | 2,860 | 2,940 | ||||||||||||||
| 85 | 2,610 | 2,695 | 2,780 | 2,865 | 2,950 | ||||||||||||||||
| 90 | 2,760 | 2,850 | 2,940 | ||||||||||||||||||
| 95 | 2,910 | ||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 選択できません | ||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||
| 145 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 機長範囲 | |||
| 120~995 | |||
| 1,005~1,980 | |||
| 2,010~3,000 |
モータローラとフリーローラを組み合わせることで、巻き込みリスクを軽減し、作業現場の安全性が向上。
段差のないスムーズな乗り継ぎに加え、側面フレームの一本化により見た目もすっきりとした設計を実現しました。
操作性、安全性、メンテナンス性に優れた現場で使いやすいローラコンベヤです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニコロシート
3.5通常価格(税別):2,720円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径19mmタイプ
4通常価格(税別):8,470円~

マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-3812P)
4.2
オークラ輸送機
樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) KBWD型(軽荷重小物用) Φ12.5×44.5Wローラ
3.7通常価格(税別):729円~

ミスミ
ローラコンベヤ ローラ径28mm・38mmタイプ
2.1通常価格(税別):7,230円~

オークラ輸送機
コロコンミニ ホイールレールタイプ幅19 (KBL型)
5
マキテック
スチール製ローラコンベヤ Mシリーズ(R-7638N)
0
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)
5
オークラ輸送機
スチール製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-790 (PR型)
4