17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が129型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 最大荷重(N)

    ~mm
  • 許容荷重時長さ L+F(mm)

    ~mm
  • 自由長 L(mm)

    ~mm
  • コイル外径 D(φ)

    ~mm
  • 初張力(N)

    ~mm
  • 基準ばね定数(N/mm)

    ~mm
  • 線径(φ)

    ~mm
  • 最大タワミ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重タイプ

通常単価(税別)
110900
税込単価
121990
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大80%割引き!ミスミの低価格新ブランド【エ...

詳細を確認
  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(20個~)
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が129型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

商品概要

■特徴
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大80%割引き!!

■製品比較情報
♢エコノミーシリーズ引張ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢エコノミーシリーズ引張ばねは同一径に対して最大荷重が一定となるように規格が標準化されています。初張力・ばね定数は参考値です。
♢E-GAU□はステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

■当社類似品とスペックの比較
項目当社類似品
AUA
エコノミーシリーズ
E-GAUA
寿命100万回70万回以上
製造国内海外
RoHS10対応対応
 
■当社類似品との価格比較
ご注文数量当社類似品
AWA3-10
エコノミーシリーズ
E-GAWA3-10
プライスダウン率
20個171円110円36%
50個149円35円77%
200個149円28円81%
■本商品の割引率
ご注文数量エコノミーシリーズ
E-GAWA3-10
20個
50個68%
200個75%
[ ! ]各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。
[ ! ]2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
外形図
寸法図

自由長L
D=18未満 ±1.0
D=18以上 ±1.5
Type[ M ]材質
E-GAWASWP-B
E-GAWY
E-GAUASUS304-WPB
E-GAUY
規格表
■極軽荷重タイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
¥基準単価
TypeDL最大タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
E-GAWAE-GAUA
EGAWA
(SWPーB)

EGAUA
(SUS304ーWPB)
2100.206.70.690.130.083140
3100.2510.41.270.150.110110
1523.00.049
2035.90.031
2547.90.024140150
4150.3514.62.260.250.140
2024.10.083
2532.50.062
3042.70.047
(35)51.20.039
4060.30.033210
5150.458.23.240.490.330150
2015.50.180
2521.50.130
3029.40.093
3535.00.078210
4043.00.064150180
(50)56.00.049
6200.5516.26.080.640.340140150
2525.20.220
3034.70.160180
3542.70.130
4050.40.110
4561.60.088150
(50)69.30.079
6085.30.064180200
8250.718.18.531.080.410140180
3027.10.280
3536.20.210150
4044.70.170
(45)54.20.140180
[ ! ]( )はE-GAWAのみご選択いただけます。
[ ! ]*はE-GAUAのみご選択いただけます。
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数・巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
■軽荷重タイプ
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番線径
d
mm
動荷重の場合初張力
N
(参考値)
ばね定数
N/mm
(参考値)
¥基準単価
TypeDL最大タワミ
Fmax.
mm
最大
荷重
N
EーGAWYEーGAUY
EGAWY
(SWPーB)

EGAUY
(SUS304ーWPB)
2100.255.7 1.86 0.340.27140
3100.308.7 2.25 0.290.23120
1516.60.12
2025.00.08
2533.30.06140
4150.4010.0 3.24 0.590.26110
2016.80.16
2522.50.12140
3028.40.09
3533.70.08210
4038.50.07
5150.506.8 4.22 0.880.49140
2011.70.28
2517.00.20150
3021.20.16
4034.00.10
4537.70.09
(50)42.50.08
6200.6014.0 8.14 1.270.49150
2521.20.32
3028.00.25
3535.00.20
4041.10.17210
4550.00.14180
8250.8015.112.75 2.350.69150
3021.20.49
3526.50.39150180
4033.10.31
(50)46.00.23
(70)66.20.16180
10(45)1.0023.915.00 3.730.47200
(70)44.20.26240
(80)52.20.22
12401.2027.831.37 5.390.93240
4535.30.74270
(50)42.00.62200
(60)55.20.47230
(75)77.90.33
(100)106.00.25240
14(45)1.5021.038.24 8.431.42200
(80)58.30.51240
16(70)1.6040.843.15 9.120.83
(150)115.60.29450
20(80)2.0053.678.4512.751.23360
(150)139.50.47600
(175)167.50.39900
[ ! ]( )はE-GAWYのみご選択いただけます。
[ ! ]*はE-GAUYのみご選択いただけます。
[ ! ]荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]初張力・ばね定数・巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
[ ! ]総巻き数の求め方(参考値):総巻き数={L-2(D-d)}÷d
[ ! ]有効巻き数の求め方(参考値):有効巻き数=総巻き数-2
■最大荷重N
外径E-GAWAE-GAWYE-GAWUE-GAWSE-GAWFE-GAWTE-GWAWT
DE-GAUAE-GAUYE-GAUUE-GAUS E-GAUT 
20.691.862.45    
31.272.253.334.416.478.80 
42.263.244.816.378.4311.10 
53.244.226.378.5314.7120.7920.79
66.088.1412.9417.2623.5433.1533.15
88.5312.7518.6324.5231.3841.1941.19
10 15.0023.2430.9949.0377.4777.47
12 31.3747.762.76 120.62120.62
14 38.24 74.53 154.95154.95
16 43.15     
20 78.45 150.04   
商品ページは
こちら→
極軽荷重・軽荷重タイプ軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ重荷重タイプ重荷重
ダブルフック
タイプ
注意事項
【使用上の注意】
▶使用温度
SWP-B製……常温(0~40℃)
ステンレス鋼製…… ₋10〜100℃
※上記温度範囲を超えて使用された場合、条件により荷重値は減衰します。
※屋外など寒暖の差や湿気の多いの環境で使用される場合、ステンレス鋼製をお勧めいたします。

▶使用回数目安:約70万回
※上記回数はあくまで参考値です。使用回数は引張方向、使用温度/環境、変形量により変わることがあります。
 使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.の70%以下でご使用されることをお勧めいたします。

▶その他
· 許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。許容たわみ量を超えて使用しますと、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
  取付時にも、引張りばねを許容たわみ量以上伸ばしすぎないようご注意ください。
· ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
引張りばね・引張りばね用ポストの組み合わせ表
引張りばねと引張りばね用ポストの組み合わせの参考にしてください。
下記は組み合わせの参考です。お客さまのご使用状況に応じて引張りばね用ポストの強度をご確認ください。
 ◎=推奨
 ○=組み合わせ可能だが通しにくい
 ×=組み合わせ不可
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 極軽荷重タイプ
単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWA
E-GAUA
33
44
54
5
65
6
86
【エコノミーシリーズ】 引張りばね 軽荷重タイプ
単位(mm)
Type引張りばね
D寸
引張りばね用ポスト
D寸
エコノミーシリーズ 引張りばね用ポスト
穴タイプ溝タイプ
C-AIPOC-BSPO
E-GAWY
E-GAUY
33
43
4
54
5
65
6
86
108
128
148
12
1614
1814
2014

型番リスト

表示件数

材質

許容荷重(範囲指定)

(N)

最大荷重

(N)

許容荷重時長さ L+F

(mm)

自由長 L

(mm)

コイル外径 D

(φ)

初張力

(N)

基準ばね定数

(N/mm)

線径

(φ)

最大タワミ

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
SUS304-WPB
~1.25
0.69
16.7
10
2
0.13
0.083
0.2
6.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
20.4
10
3
0.15
0.11
0.25
10.4
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
38
15
3
0.15
0.049
0.25
23
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
55.9
20
3
0.15
0.031
0.25
35.9
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.27
72.9
25
3
0.15
0.024
0.25
47.9
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
29.6
15
4
0.25
0.14
0.35
14.6
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
44.1
20
4
0.25
0.083
0.35
24.1
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
57.5
25
4
0.25
0.062
0.35
32.5
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
72.7
30
4
0.25
0.047
0.35
42.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.26
100.3
40
4
0.25
0.033
0.35
60.3
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
23.2
15
5
0.49
0.33
0.45
8.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
35.5
20
5
0.49
0.18
0.45
15.5
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
46.5
25
5
0.49
0.13
0.45
21.5
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
59.4
30
5
0.49
0.093
0.45
29.4
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
70
35
5
0.49
0.078
0.45
35
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
83
40
5
0.49
0.064
0.45
43
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
36.2
20
6
0.64
0.34
0.55
16.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
50.2
25
6
0.64
0.22
0.55
25.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
64.7
30
6
0.64
0.16
0.55
34.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
77.7
35
6
0.64
0.13
0.55
42.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
90.4
40
6
0.64
0.11
0.55
50.4
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
106.6
45
6
0.64
0.088
0.55
61.6
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
6.08
145.3
60
6
0.64
0.064
0.55
85.3
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.53
43.1
25
8
1.08
0.41
0.7
18.1
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.53
57.1
30
8
1.08
0.28
0.7
27.1
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.53
71.2
35
8
1.08
0.21
0.7
36.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.53
84.7
40
8
1.08
0.17
0.7
44.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
1.86
15.7
10
2
0.34
0.27
0.25
5.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
18.7
10
3
0.29
0.23
0.3
8.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
31.6
15
3
0.29
0.12
0.3
16.6
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
45
20
3
0.29
0.08
0.3
25
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
2.25
58.3
25
3
0.29
0.06
0.3
33.3
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
25
15
4
0.59
0.26
0.4
10
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
36.8
20
4
0.59
0.16
0.4
16.8
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
47.5
25
4
0.59
0.12
0.4
22.5
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
58.4
30
4
0.59
0.09
0.4
28.4
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
68.7
35
4
0.59
0.08
0.4
33.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
1.26~3.50
3.24
78.5
40
4
0.59
0.07
0.4
38.5
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
21.8
15
5
0.88
0.49
0.5
6.8
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
31.7
20
5
0.88
0.28
0.5
11.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
42
25
5
0.88
0.2
0.5
17
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
51.2
30
5
0.88
0.16
0.5
21.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
74
40
5
0.88
0.1
0.5
34
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
3.51~8.00
4.22
82.7
45
5
0.88
0.09
0.5
37.7
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
34
20
6
1.27
0.49
0.6
14
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
46.2
25
6
1.27
0.32
0.6
21.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
58
30
6
1.27
0.25
0.6
28
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
70
35
6
1.27
0.2
0.6
35
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
81.1
40
6
1.27
0.17
0.6
41.1
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
8.14
95
45
6
1.27
0.14
0.6
50
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
40.1
25
8
2.35
0.69
0.8
15.1
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
51.2
30
8
2.35
0.49
0.8
21.2
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
61.5
35
8
2.35
0.39
0.8
26.5
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
8.01~15.00
12.75
73.1
40
8
2.35
0.31
0.8
33.1
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
30.01~60.00
31.37
67.8
40
12
5.39
0.93
1.2
27.8
SUS304-WPB
10
20個
SUS304-WPB
30.01~60.00
31.37
80.3
45
12
5.39
0.74
1.2
35.3
SUS304-WPB
10
20個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
20.4
10
3
0.15
0.11
0.25
10.4
SWP-B
10
20個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
38
15
3
0.15
0.049
0.25
23
SWP-B
10
20個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
55.9
20
3
0.15
0.031
0.25
35.9
SWP-B
10
20個
SWP-B
1.26~3.50
1.27
72.9
25
3
0.15
0.024
0.25
47.9
SWP-B
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大80%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(20個~)
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 極軽荷重・軽荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 軽中荷重・中荷重・中重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 引張りばね 重荷重 ダブルフックタイプ
引張ばね フック自在タイプ
【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 極軽荷重・軽荷重タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格110-90 -90 -210 -912 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
材質証明書対象対象対象対象対象対象

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング