メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | パイプ | エルボ | 洗浄方法 | |||||
| L寸固定 | L寸指定 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 |
| SL-UWSHPN | SL-UWSHPF | SUS304 | ヘアライン仕上げ | ガラス繊維強化ナイロン | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWSHPN | SH-UWSHPF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UWSMPN | SL-UWSMPF | 鏡面仕上げ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UWSMPN | SH-UWSMPF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UWAPN | SL-UWAPF | A6063 | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-UWAPN | SH-UWAPF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UWAPBN | SL-UWAPBF | アルマイト処理(黒) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-UWAPBN | SH-UWAPBF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-UWSHPN | 150 | |
| SH-UWSHPF | − | 251 |
| 型式 | L | 適用 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | ボルト | SL-UWSHPN | SH-UWSHPN | SL-UWSMPN | SH-UWSMPN | SL-UWAPN | SH-UWAPN | SL-UWAPBN | SH-UWAPBN | |
| SL-UWSHPN SH-UWSHPN SL-UWSMPN SH-UWSMPN SL-UWAPN SH-UWAPN SL-UWAPBN SH-UWAPBN | 150 | 皿ボルトM8 | 3,580 | 3,980 | 3,580 | 3,980 | 3,090 | 3,490 | 3,190 | 3,590 |
| 200 | 3,870 | 4,270 | 3,870 | 4,270 | 3,210 | 3,610 | 3,310 | 3,710 | ||
| 250 | 4,210 | 4,610 | 4,210 | 4,610 | 3,320 | 3,720 | 3,430 | 3,830 | ||
| 300 | 4,530 | 4,930 | 4,530 | 4,930 | 3,440 | 3,840 | 3,550 | 3,950 | ||
| 400 | 4,940 | 5,340 | 4,940 | 5,340 | 3,550 | 3,950 | 3,680 | 4,080 | ||
| 500 | 5,480 | 5,880 | 5,480 | 5,880 | 3,670 | 4,070 | 3,800 | 4,200 | ||
| 600 | 5,900 | 6,300 | 5,900 | 6,300 | 3,780 | 4,180 | 3,920 | 4,320 | ||
| 型式 | L | 適用 | ¥基準単価 | |||||||
| Type | 指定1mm単位 | ボルト | SL-UWSHPF | SH-UWSHPF | SL-UWSMPF | SH-UWSMPF | SL-UWAPF | SH-UWAPF | SL-UWAPBF | SH-UWAPBF |
| SL-UWSHPF SH-UWSHPF SL-UWSMPF SH-UWSMPF SL-UWAPF SH-UWAPF SL-UWAPBF SH-UWAPBF | 100〜150 | 皿ボルトM8 | 3,560 | 3,910 | 3,560 | 3,910 | 3,020 | 3,270 | 3,130 | 3,380 |
| 151〜200 | 3,890 | 4,240 | 3,890 | 4,240 | 3,150 | 3,400 | 3,270 | 3,520 | ||
| 201〜250 | 4,110 | 4,460 | 4,110 | 4,460 | 3,270 | 3,520 | 3,390 | 3,640 | ||
| 251〜300 | 4,220 | 4,570 | 4,220 | 4,570 | 3,370 | 3,620 | 3,500 | 3,750 | ||
| 301〜400 | 4,990 | 5,340 | 4,990 | 5,340 | 3,480 | 3,730 | 3,620 | 3,870 | ||
| 401〜500 | 5,430 | 5,780 | 5,430 | 5,780 | 3,600 | 3,850 | 3,740 | 3,990 | ||
| 501〜600 | 5,980 | 6,330 | 5,980 | 6,330 | 3,720 | 3,970 | 3,860 | 4,110 | ||
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | アルミパイプ取手 | アングル取手 鋳物オフセットタイプ | アングル取手 小径タイプ | アングル取手 アルミタイプ | アングル取手 丸棒グリップタイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | アルミパイプ取手 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | 丸棒取手 |
| 取付方法 | 外止め | 外止め | めねじ | 外止め | 外止め | めねじ |
取手全商品リストは こちら
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 9日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):932円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~