メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

●圧入

[ ! ]P>Q
Q-2mtan15°≧0.73
tan15°≒0.267
| 圧入 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | ||||
| D公差m6 | D公差p6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SWPM | − | SUS304 | − | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SWPM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SHD-SWPM | 電解研磨+精密洗浄 | |||||||
| SL-HWPM | SL-HWPP | SUS304 | 硬質クロムメッキ | メッキ硬度 750HV〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HWPM | SH-HWPP | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | Q | − | L | − | B | − | E | − | F |
| SL-SWPM5 | − | P7.30 | − | Q5.01 | − | L10 | − | B10.5 | − | E5.2 | − | F7.8 |
| SH-HWPP8 | − | P10.00 | − | Q8.00 | − | L10 | − | B10.0 | − | E5.0 | − | F8.0 |
| D | m6 | p6 |
| 2・3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 |
| 4〜6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 |
| 8・10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 |
| 12・16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 |
| 20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | Q 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | E 指定0.1mm単位 | F 指定0.1mm単位 | m | C | ℓ | |
| Type | D | |||||||||
| D公差m6 SL-SWPM SH-SWPM SHD-SWPM SL-HWPM SH-HWPM D公差p6 SL-HWPP SH-HWPP | 2 | 2.00〜4.00 | 1.00〜3.00 | 2〜6 | 2.0〜6.0 | 1.0〜3.0 | 2.0〜6.0 | 1 | 0.3 | 0 |
| 3 | 3.00〜6.00 | 1.00〜5.00 | 3〜6 | 2.0〜10.0 | 1.0〜5.0 | 2.0〜10.0 | 2 | 0.5 | 1 | |
| 4 | 4.00〜7.00 | 2.00〜6.00 | 4〜8 | 2.0〜15.0 | 1.0〜8.0 | 2.0〜15.0 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | 5.00〜8.00 | 2.00〜7.00 | 5〜10 | 2.0〜20.0 | 1.0〜10.0 | 2.0〜20.0 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | 6.00〜10.00 | 2.00〜9.00 | 6〜12 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 8.00〜13.00 | 3.00〜12.00 | 8〜16 | 4 | 1.5 | 2 | ||||
| 10 | 10.00〜15.00 | 3.00〜14.00 | 10〜20 | 3.0〜20.0 | 3.0〜20.0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 12 | 12.00〜16.00 | 5.00〜15.00 | 12〜24 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 16.00〜25.00 | 10.00〜24.00 | 16〜32 | 5.0〜20.0 | 5.0〜20.0 | 5 | 3 | 2 | ||
| 20 | 20.00〜30.00 | 13.00〜29.00 | 20〜40 | 5 | 3 | 2 | ||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | SUS304 | SUS304 硬質クロムメッキ | |||
| SL-SWPM | SH-SWPM | SHD-SWPM | SL-HWPM SL-HWPP | SH-HWPM SH-HWPP | ||
| D公差m6 SL-SWPM SH-SWPM SHD-SWPM SL-HWPM SH-HWPM D公差p6 SL-HWPP SH-HWPP | 2 | 2,470 | 2,870 | 3,110 | 2,900 | 3,300 |
| 3 | 2,590 | 2,990 | 3,230 | 2,990 | 3,390 | |
| 4 | 2,750 | 3,150 | 3,390 | 3,180 | 3,580 | |
| 5 | 2,910 | 3,310 | 3,550 | 3,350 | 3,750 | |
| 6 | 3,030 | 3,430 | 3,670 | 3,500 | 3,900 | |
| 8 | 3,130 | 3,530 | 3,770 | 3,620 | 4,020 | |
| 10 | 3,250 | 3,650 | 3,890 | 3,730 | 4,130 | |
| 12 | 3,350 | 3,750 | 3,990 | 3,860 | 4,260 | |
| 16 | 4,350 | 4,750 | 4,990 | 5,050 | 5,450 | |
| 20 | 5,300 | 5,700 | 5,940 | 6,210 | 6,610 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||

異なる穴径に1本で対応できます。
(段取り替え回数削減の目的でも
ご使用いただけます。)
細径(Q寸法)を導入部として
利用することができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4