メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| ノーマルタイプ | アングルタイプ |

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ノーマルタイプ | アングルタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-UWANSS | - | SUS304相当 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWANSS | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWANSS | - | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWASN | SL-UHFSN | SS400 | クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWASN | SH-UHFSN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-UWASNB | SL-UHFSNB | SS400 | 四三酸化鉄皮膜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWASNB | SH-UHFSNB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 |
| SL-UWASN110 |
| 型式 | L1 | L2 | 参考許容荷重(N) | ||||
| Type | L | ノーマル | ノーマル | アングル | |||
| SS400 | SUS304相当 | SS400 | |||||
| ノ−マルタイプ SL-UWASN SH-UWASN SL-UWANSS SH-UWANSS SHD-UWANSS SL-UWASNB SH-UWASNB | アングルタイプ SL-UHFSN SH-UHFSN SL-UHFSNB SH-UHFSNB | 110 | 130 | 80 | 11000 | 9000 | 2700 |
| 120 | 140 | 90 | 5800 | 7800 | 3800 | ||
| 125 | 145 | 95 | 5700 | 7400 | 3400 | ||
| 160 | 180 | 130 | 7400 | 8200 | 3400 | ||
| 200 | 220 | 170 | 3600 | 10300 | 2600 | ||
| 250 | 270 | 220 | 6700 | 8400 | 3400 | ||
| L | ¥基準単価 | ||||||||||
| SL-UWASN | SH-UWASN | SL-UWANSS | SH-UWANSS | SHD-UWANSS | SL-UHFSN | SH-UHFSN | SL-UWASNB | SH-UWASNB | SL-UHFSNB | SH-UHFSNB | |
| 110 | 2,520 | 2,720 | 2,660 | 3,010 | 3,220 | 2,630 | 2,830 | 2,910 | 3,430 | 3,030 | 3,310 |
| 120 | 2,690 | 2,890 | 2,830 | 3,180 | 3,390 | 2,810 | 3,010 | 2,960 | 3,480 | 3,080 | 3,360 |
| 125 | 2,630 | 2,830 | 2,760 | 3,110 | 3,320 | 2,740 | 2,940 | 2,960 | 3,480 | 3,080 | 3,360 |
| 160 | 2,850 | 3,050 | 2,850 | 3,200 | 3,410 | 2,960 | 3,160 | 3,080 | 3,770 | 3,370 | 3,480 |
| 200 | 2,960 | 3,160 | 2,960 | 3,310 | 3,520 | 3,180 | 3,380 | 3,140 | 3,770 | 3,370 | 3,540 |
| 250 | 3,320 | 3,520 | 3,280 | 3,630 | 3,840 | 3,550 | 3,750 | 3,600 | 4,270 | 3,870 | 4,000 |
■表面処理詳細
| 名称 | 層厚さ (μm) | 処理できる材質 | 使用例 | 目的・特長 | 備考 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バフ研磨 | - | - | - | - | - | UWANSS |
その他の表面処理については こちら
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | 丸棒グリップ取手 | 丸棒取手 おねじタイプ | 丸棒取手 L・H寸指定タイプ | プレート付丸棒取手 | 丸棒取手 座金付タイプ | アングル取手 標準タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | 丸棒グリップ取手 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | プレート付丸棒取手 | 丸棒取手 | アングル取手 |
| 取付方法 | 外止め | おねじ | めねじ | 外止め | めねじ | めねじ |
取手全商品リストは こちら
※参考値になるため目安としてご活用ください。
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):432円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):279円~