メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| ノ−マルタイプ | 端面フライスタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-UWANS | SL-UWANSHM | SUS304 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWANS | SH-UWANSHM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWANS | SHD-UWANSHM | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWANA | - | A6063 | バフ研磨 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWANA | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-UWANA | - | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SL-UWANEA | - | アルマイト処理(白) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-UWANEA | - | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-UWAN | SL-UWANHM | SS400 | クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UWAN | SH-UWANHM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | L | − | H |
| SL-UWANS10 | − | 80 | − | 50 |
| SH-UWANSHM10 | − | 200 | − | 27 |
| 型式 | L | H | L1 | M | 許容荷重 | |
| Type | D | (N) | ||||
| 10 | 80 | 27 | 90 | 5 | 2500 | |
| 50 | ||||||
| 100 | 27 | 110 | ||||
| 50 | ||||||
| 110 | 27 | 120 | ||||
| SL-UWANS | 30 | 6 | ||||
| SH-UWANS | 50 | 5 | ||||
| SHD-UWANS | 120 | 27 | 130 | |||
| SL-UWANA | 30 | 6 | ||||
| SH-UWANA | 50 | 5 | ||||
| SHD-UWANA | 125 | 27 | 135 | |||
| SL-UWANEA | 50 | |||||
| SH-UWANEA | 160 | 27 | 170 | |||
| SL-UWAN | 50 | |||||
| SH-UWAN | 200 | 27 | 210 | |||
| 50 | ||||||
| (端面フライスタイプ) | 250 | 27 | 260 | |||
| SL-UWANSHM | 50 | |||||
| SH-UWANSHM | 12 | 150 | 40 | 162 | 8 | |
| SHD-UWANSHM | 75 | |||||
| SL-UWANHM | 188 | 40 | 200 | |||
| SH-UWANHM | 75 | |||||
| 238 | 40 | 250 | ||||
| 75 | ||||||
| 288 | 40 | 300 | ||||
| 75 | ||||||
| D | L | H | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| SL-UWANS | SH-UWANS | SHD-UWANS | SL-UWANSHM | SH-UWANSHM | SHD-UWANSHM | SL-UWANA | SH-UWANA | SHD-UWANA | SL-UWANEA | SH-UWANEA | SL-UWAN | SH-UWAN | SL-UWANHM | SH-UWANHM | |||
| 10 | 80 | 27 | 850 | 1,100 | 1,250 | 1,190 | 1,440 | 1,590 | 930 | 1,180 | 1,330 | 1,140 | 1,390 | 840 | 1,040 | 960 | 1,170 |
| 50 | 980 | 1,230 | 1,380 | 1,260 | 1,510 | 1,660 | 1,040 | 1,290 | 1,440 | 1,230 | 1,480 | 1,000 | 1,200 | 1,060 | 1,270 | ||
| 100 | 27 | 860 | 1,110 | 1,260 | 1,230 | 1,480 | 1,630 | 950 | 1,200 | 1,350 | 1,160 | 1,410 | 880 | 834 | 970 | 1,190 | |
| 50 | 1,020 | 1,270 | 1,420 | 1,300 | 1,550 | 1,700 | 1,090 | 1,340 | 1,490 | 1,260 | 1,510 | 1,050 | 993 | 1,070 | 1,290 | ||
| 110 | 27 | 940 | 1,190 | 1,340 | 1,240 | 1,490 | 1,640 | 970 | 1,220 | 1,370 | 1,170 | 1,420 | 960 | 911 | 990 | 1,190 | |
| 30 | 960 | 1,210 | 1,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 1,050 | 1,300 | 1,450 | 1,310 | 1,560 | 1,710 | 1,130 | 1,380 | 1,530 | 1,270 | 1,520 | 1,070 | 1,250 | 1,090 | 1,210 | ||
| 120 | 27 | 970 | 1,220 | 1,370 | 1,270 | 1,520 | 1,670 | 970 | 1,220 | 1,370 | 1,210 | 1,460 | 970 | 1,160 | 1,010 | ||
| 30 | 970 | 1,220 | 1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | 1,080 | 1,330 | 1,480 | 1,340 | 1,590 | 1,740 | 1,130 | 1,380 | 1,530 | 1,310 | 1,560 | 1,110 | 1,310 | 1,100 | 1,300 | ||
| 125 | 27 | 980 | 1,230 | 1,380 | 1,270 | 1,520 | 1,670 | 970 | 1,220 | 1,370 | 1,220 | 1,470 | 980 | 1,180 | 1,020 | 1,220 | |
| 50 | 1,110 | 1,360 | 1,510 | 1,350 | 1,600 | 1,750 | 1,140 | 1,390 | 1,540 | 1,320 | 1,570 | 1,120 | 1,320 | 1,110 | 1,310 | ||
| 160 | 27 | 1,020 | 1,270 | 1,420 | 1,310 | 1,560 | 1,710 | 1,050 | 1,300 | 1,450 | 1,340 | 1,590 | 1,040 | 1,240 | 1,090 | 1,290 | |
| 50 | 1,140 | 1,390 | 1,540 | 1,380 | 1,630 | 1,780 | 1,170 | 1,420 | 1,570 | 1,440 | 1,690 | 1,160 | 1,360 | 1,190 | 1,390 | ||
| 200 | 27 | 1,120 | 1,370 | 1,520 | 1,410 | 1,660 | 1,810 | 1,070 | 1,320 | 1,470 | 1,370 | 1,620 | 1,070 | 1,270 | 1,130 | 1,330 | |
| 50 | 1,330 | 1,580 | 1,730 | 1,470 | 1,720 | 1,870 | 1,200 | 1,450 | 1,600 | 1,460 | 1,710 | 1,210 | 1,410 | 1,250 | 1,450 | ||
| 250 | 27 | 1,280 | 1,530 | 1,680 | 1,530 | 1,780 | 1,930 | 1,240 | 1,490 | 1,640 | 1,490 | 1,740 | 1,090 | 1,290 | 1,170 | 1,370 | |
| 50 | 1,370 | 1,620 | 1,770 | 1,640 | 1,890 | 2,040 | 1,320 | 1,570 | 1,720 | 1,580 | 1,830 | 1,220 | 1,420 | 1,310 | 1,510 | ||
| 12 | 150 | 40 | 1,170 | 1,420 | 1,570 | 1,510 | 1,760 | 1,910 | 1,210 | 1,460 | 1,610 | 1,430 | 1,680 | 1,180 | 1,380 | 1,290 | 1,490 |
| 75 | 1,260 | 1,510 | 1,660 | 1,630 | 1,880 | 2,030 | 1,360 | 1,610 | 1,760 | 1,520 | 1,770 | 1,250 | 1,450 | 1,350 | 1,550 | ||
| 188 | 40 | 1,260 | 1,510 | 1,660 | 1,640 | 1,890 | 2,040 | 1,280 | 1,530 | 1,680 | 1,490 | 1,740 | 1,200 | 1,400 | 1,320 | 1,520 | |
| 75 | 1,370 | 1,620 | 1,770 | 1,750 | 2,000 | 2,150 | 1,430 | 1,680 | 1,830 | 1,580 | 1,830 | 1,260 | 1,460 | 1,380 | 1,580 | ||
| 238 | 40 | 1,370 | 1,620 | 1,770 | 1,780 | 2,030 | 2,180 | 1,370 | 1,620 | 1,770 | 1,680 | 1,930 | 1,280 | 1,480 | 1,430 | 1,630 | |
| 75 | 1,490 | 1,740 | 1,890 | 1,830 | 2,080 | 2,230 | 1,500 | 1,750 | 1,900 | 1,790 | 2,040 | 1,340 | 1,540 | 1,630 | 1,830 | ||
| 288 | 40 | 1,530 | 1,780 | 1,930 | 1,980 | 2,230 | 2,380 | 1,460 | 1,710 | 1,860 | 1,800 | 2,050 | 1,330 | 1,530 | 1,510 | 1,710 | |
| 75 | 1,600 | 1,850 | 2,000 | 2,060 | 2,310 | 2,460 | 1,600 | 1,850 | 2,000 | 1,900 | 2,150 | 1,430 | 1,630 | 1,740 | 1,940 | ||
取手の取付方法種類
| おねじ | めねじ | 外止め | 埋め込み |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*取手全商品リストはこちら
※参考値になるため目安としてご活用ください。
■表面処理詳細
| 名称 | 層厚さ (μm) | 処理できる材質 | 使用例 | 目的・特長 | 備考 | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマルタイプ (加工なし) | 端面フライス タイプ | ||||||
| バフ研磨 | - | - | - | - | UWANS、 UWANA | UWANSHM | |
| アルマイト(白色) | 3~5 | アルミ合金 | - | 防食性、耐摩耗性 電気伝導性がない | 表面に堅い酸化皮膜を生成させ、酸化皮膜の細孔を利用 して着色する着色アルマイトがある | UWANEA | - |
| クロムメッキ | - | 鉄鋼 銅 黄銅 | - | 光沢ある外観 耐食性良好 クロムメッキ同士の摺動は焼付きやすい | 必要に応じ、ニッケルの下地メッキをする 深い凹みは不可 | UWAN | UWANHM |
その他の表面処理については こちら
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | 丸棒取手 寸法固定タイプ | 丸棒取手 おねじタイプ | 丸棒取手 L・H寸指定タイプ | プレート付丸棒取手 | 丸棒取手 座金付タイプ | アングル取手 標準タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| U字形種類 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | 丸棒取手 | プレート付丸棒取手 | 丸棒取手 | アングル取手 |
| 取付方法 | めねじ | おねじ | めねじ | 外止め | めねじ | めねじ |
取手全商品リストは こちら
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・モータ変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):325円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):664円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,727円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):796円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS2(10物質)対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):932円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):492円~