メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | [ M ]材質 | 許容荷重 | 厚さ(t) | 洗浄方法 | ||||
| 角度調整タイプ | 30度角度固定タイプ | (kgf) | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SH-CSHWS | SH-CSHYS | SUS304 | 15 | 1.5 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
| SHD-CSHWS | SHD-CSHYS | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SH-CSHWE | SH-CSHYE | SUS304+ステンレス製すべり板※ | 1.5+0.8(すべり板厚み) | 精密洗浄 | ||||
| SHD-CSHWE | SHD-CSHYE | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SH-CSHWU | SH-CSHYU | SUS304+超高分子量ポリエチレン | 1.5+0.25(ポリエチレン厚み) | 精密洗浄 | ||||
| SHD-CSHWU | SHD-CSHYU | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | - | 対応コンベヤ種類 | - | W | - | L |
| SH-CSHWE | - | A | - | 150 | - | 300 |
| 対応コンベヤ 種類 | R | Z | X | K | Q | Y | G | H | 対応コンベヤ |
| A | 14 | 68.5 | 126 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | GVHN、GVFN、SVKN、SVKR、CVGN、CVGP |
| B | 14 | 98.5 | 156 | 13 | 9.5 | 7.5 | 28 | 57.1 | CVGR、CVGW |
| C | 24 | 83.5 | 141 | 30 | 10 | 10 | 48 | 75 | CVSX、CVSY |
| 型式 | - | 対応コンベヤ種類 | - | W | - | L | - | (YN・YNS) |
| SL-CSHWE | - | A | - | 150 | - | 300 | - | YNS800 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||
| YN | 溶接ナット![]() | シュート側面両端にM6のナットを 追加工します。 取付の汎用性が高まります。 | ー | SL-CSHWE−A−150−300−YN | 300 | ||||||||||
| YNS | 溶接ナット+脚![]() | 荷重サポートための脚を追加工します。 バラの状態で届きますのでお客様に て組立が必要です。 〈指定方法〉: YNS800 指定範囲:200~1200(10mm単位指定) 付属品:六角穴付ボルト 2個 | [ ! ]W≧150の時指定可能 [ ! ]200≦YNS≦1200 | SL-CSHWE−A−150−300−YNS800 |
| ||||||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| W | L | ¥基準単価 | |||||
| SH-CSHWS | SHD-CSHWS | SH-CSHWE | SHD-CSHWE | SH-CSHWU | SHD-CSHWU | ||
| 90~200 | 70~100 | 10,450 | 11,170 | 11,150 | 11,870 | 11,700 | 12,420 |
| 110~200 | 10,740 | 11,460 | 11,430 | 12,150 | 12,000 | 12,720 | |
| 210~300 | 12,840 | 13,920 | 13,610 | 14,690 | 13,940 | 15,020 | |
| 310~400 | 13,380 | 14,460 | 14,260 | 15,340 | 15,080 | 16,160 | |
| 410~500 | 13,710 | 14,790 | 14,730 | 15,810 | 15,730 | 16,810 | |
| 201~300 | 70~100 | 12,610 | 13,690 | 13,250 | 14,330 | 13,810 | 14,890 |
| 110~200 | 12,890 | 13,970 | 13,610 | 14,690 | 14,040 | 15,120 | |
| 210~300 | 13,170 | 14,250 | 13,980 | 15,060 | 14,520 | 15,600 | |
| 310~400 | 13,740 | 14,820 | 14,760 | 15,840 | 15,480 | 16,560 | |
| 410~500 | 14,430 | 15,510 | 15,600 | 16,680 | 16,170 | 17,250 | |
| 301~400 | 70~100 | 13,810 | 14,890 | 15,460 | 16,540 | - | - |
| 110~200 | 14,930 | 16,010 | 15,700 | 16,780 | - | - | |
| 210~300 | 15,140 | 16,220 | 15,970 | 17,050 | - | - | |
| 310~400 | 15,820 | 16,900 | 16,760 | 17,840 | - | - | |
| 410~500 | 16,440 | 17,520 | 17,690 | 18,770 | - | - | |
| 401~550 | 70~100 | 16,660 | 17,740 | 17,660 | 18,740 | - | - |
| 110~200 | 16,950 | 18,030 | 17,720 | 18,800 | - | - | |
| 210~300 | 17,240 | 18,320 | 17,960 | 19,040 | - | - | |
| 310~400 | 17,770 | 18,850 | 18,740 | 19,820 | - | - | |
| 410~500 | 18,350 | 19,430 | 19,770 | 20,850 | - | - | |
| W | L | ¥基準単価 | |||||
| SH-CSHYS | SHD-CSHYS | SH-CSHYE | SHD-CSHYE | SH-CSHYU | SHD-CSHYU | ||
| 90~200 | 70~100 | 9,200 | 9,920 | 9,900 | 10,620 | 10,450 | 11,170 |
| 110~200 | 9,490 | 10,210 | 10,180 | 10,900 | 10,750 | 11,470 | |
| 210~300 | 11,600 | 12,680 | 12,360 | 13,440 | 12,690 | 13,770 | |
| 310~400 | 12,130 | 13,210 | 13,020 | 14,100 | 13,830 | 14,910 | |
| 410~500 | 12,460 | 13,540 | 13,490 | 14,570 | 14,490 | 15,570 | |
| 201~300 | 70~100 | 11,360 | 12,440 | 12,000 | 13,080 | 12,560 | 13,640 |
| 110~200 | 11,640 | 12,720 | 12,360 | 13,440 | 12,790 | 13,870 | |
| 210~300 | 11,920 | 13,000 | 12,730 | 13,810 | 13,280 | 14,360 | |
| 310~400 | 12,500 | 13,580 | 13,510 | 14,590 | 14,230 | 15,310 | |
| 410~500 | 13,180 | 14,260 | 14,350 | 15,430 | 14,920 | 16,000 | |
| 301~400 | 70~100 | 13,360 | 14,440 | 13,980 | 15,060 | - | - |
| 110~200 | 13,620 | 14,700 | 14,400 | 15,480 | - | - | |
| 210~300 | 13,890 | 14,970 | 14,810 | 15,890 | - | - | |
| 310~400 | 14,470 | 15,550 | 15,600 | 16,680 | - | - | |
| 410~500 | 15,210 | 16,290 | 16,440 | 17,520 | - | - | |
| 401~550 | 70~100 | 15,460 | 16,540 | 16,100 | 17,180 | - | - |
| 110~200 | 15,730 | 16,810 | 16,500 | 17,580 | - | - | |
| 210~300 | 16,590 | 17,670 | 16,850 | 17,930 | - | - | |
| 310~400 | 17,280 | 18,360 | 17,660 | 18,740 | - | - | |
| 410~500 | 17,860 | 18,940 | 18,450 | 19,530 | - | - | |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用シュート
5
ミスミ
コンベヤ用シュート向け角度調整ブラケット
0通常価格(税別):2,470円

ミスミ
【クリーン洗浄品】製品シュート用ステンレス薄板
0
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列中間駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7