メカニカル部品技術窓口

FENB 標準タイプ
穴加工付タイプ
4穴(4H)
6穴(6H)
| 穴加工詳細 | |||||||||||||||
| N (通し穴) | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||

| Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SH-FENB | SUS304 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
| SHD-FENB | 電解研磨+精密洗浄 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| (標準タイプ基準単価) | + | (穴加工費) | = | 穴加工タイプ |
| 10,420 | + | 600 | = | 11,020円 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | N |
| SH-FENB4H0.5 | − | 600 | − | 400 | − | F580 | − | G380 | − | N8 |
| 型式 | − | A | − | B | − | F | − | G | − | N |
| SH-FENB0.5 | − | 100 | − | 300 | ||||||
| SH-FENB4H0.5 | − | 600 | − | 400 | − | F580 | − | G380 | − | N8 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | ボルト呼び径選択 | ||||
| Type | 呼び | T | A | B | F | G | N(通し穴) |
| SH-FENB SHD-FENB | 4H 6H | 0.5 1.5 | 50〜800 | 50〜800 | 40〜790 | 40〜790 | 3 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 8 | |||||||
| 10 | |||||||
| Type | 4H | 6H |
| 料金 | 600円 | 900円 |
※すべり面は凸部です。

| ベルトコンベヤホッパー | NGシュート機構 | 直行高さ違いコンベヤ間のシュータ |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| コンベヤとアルミフレームの シンプル構造で製作した ホッパーの設計事例 詳細はこちら | ライン上でNG品回収を 行う設計事例 詳細はこちら | ワーク自重と高低差を 利用した移載装置の設計事例 詳細はこちら |
| 商品タイプ | シュート | 角度調整ブラケット | 乗り移りローラ | エンドテーブル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 製品シュート用ステンレス薄板 | コンベヤ用シュート | コンベヤ用シュート向け角度調整ブラケット | 乗り移りローラ | コンベヤ用エンドテーブル |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材質 | SUS304(片面磨き材) | SU304 SUS304+ステンレス製すべり板 SUS304+超高分子量ポリエチレン | SUS304 | ブラケット:A6063 ローラ材質:ポリアセタール、SUS304 | SUS304 |
| 形状 | フラット形、曲げ加工付 すべり板溶接・曲げ加工付 すべり板溶接・曲げ加工付(すぼみ形) | 曲げ加工 | - | - | - |
| 対応ミスミコンベヤ | コンベヤ全般 | CVGR、CVGW、CVSY、CVSX、 SVKN、SVKR、CVGN、CVGP | CVGR、CVGW、CVSY、CVSX、 SVKN、SVKR、CVGN、CVGP | コンベヤ全般 | コンベヤ全般 |
■規格外品サービスのご案内
・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルカリ系温純水 | ![]() | ![]() 純水洗浄実施後 超音波純水洗浄 ※3回実施 | ![]() | ![]() 乾燥 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
コンベヤ用シュート
5
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 2列中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【CVシリーズ】ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
5