メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| 先端形状選択 | |
フラット SF![]() | テーパR ST![]() |
球面 SP![]() | テーパ SX![]() |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | 洗浄方法 | ||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス | 35HRC~ | SL-SFSSKS | SL-SPSSKS | SL-STSSKS | SL-SXSSKS | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSSKS | SH-SPSSKS | SH-STSSKS | SH-SXSSKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSSKS | SHD-SPSSKS | SHD-STSSKS | SHD-SXSSKS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316 | - | SL-SFSSKSX | SL-SPSSKSX | SL-STSSKSX | SL-SXSSKSX | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSSKSX | SH-SPSSKSX | SH-STSSKSX | SH-SXSSKSX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSSKSX | SHD-SPSSKSX | SHD-STSSKSX | SHD-SXSSKSX | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | H | − | T | − | E |
| SL-SXSSKS4 | − | L10.0 | − | P6.20 | − | B5.0 | − | H8.0 | − | T3.0 | − | E3.0 |
| SH-SFSSKS2 | − | L8.0 | − | P2.00 | − | B4.0 | − | H3.5 | − | T5.0 | ||
| SHD-SPSSKS3 | − | L10.0 | − | P3.01 | − | B5.0 | − | H4.5 | − | T6.0 |
| 型式 | D | D寸 公差 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | P寸 公差 | B 指定0.1mm単位 | H 指定0.1mm単位 | T 指定0.1mm単位 | (E) 指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ) | R | M (並目) | ||
フラット 球面 テーパR テーパ | 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-SFSNKS SH-SFSNKS SHD-SFSNKS SL-SPSNKS SH-SPSNKS SHD-SPSNKS SL-STSNKS SH-STSNKS SHD-STSNKS SL-SXSNKS SH-SXSNKS SHD-SXSNKS | SUS316L SL-SFSNKSX SH-SFSNKSX SHD-SFSNKSX SL-SPSNKSX SH-SPSNKSX SHD-SPSNKSX SL-STSNKSX SH-STSNKSX SHD-STSNKSX SL-SXSNKSX SH-SXSNKSX SHD-SXSNKSX | 2 | 0 -0.01 | 1.0~10.0 | 1.00~4.00 | 0 -0.01 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
| 3 | 1.50~6.00 | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 | |||||||||
| 4 | 2.00~7.00 | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 | |||||||||
| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | H | − | T | − | E | − | (GDC・CC) |
| SL-SFSSKS2 | − | L6.0 | − | P3.0 | − | B6.0 | − | H5.0 | − | T2.0 | − | CC |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code |
| GDC | 導入部加工を追加![]() | 導入部を追加します。 [ ! ]D≧3、L≧8.0に適用 | SL-SFSSKS3-L8.0-P3.0-B6.0-H5.0-T2.0-GDC | 200 |
| CC | C面取りサイズを変更![]() | D寸部C面取り0.1を0.3に変更します。 [ ! ]D≧2に適用 [ NG ]GDCとCCとの併用不可 | SL-SFSSKS2-L6.0-P3.0-B6.0-H5.0-T2.0-CC | 200 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | |||||||||
| SL-SFSSKS | SH-SFSSKS | SHD-SFSSKS | SL-SPSSKS | SH-SPSSKS | SHD-SPSSKS | SL-STSSKS | SH-STSSKS | SHD-STSSKS | SL-SXSSKS | SH-SXSSKS | SHD-SXSSKS | |
| 1 | 1,850 | 2,250 | 2,490 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 2,100 | 2,500 | 2,740 |
| 2 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 2,010 | 2,410 | 2,650 |
| 3 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,990 | 2,390 | 2,630 |
| 4 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,710 | 2,110 | 2,350 | 1,710 | 2,110 | 2,350 | 1,940 | 2,340 | 2,580 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | |||||||||
| SL-SFSSKSX | SH-SFSSKSX | SHD-SFSSKSX | SL-SPSSKSX | SH-SPSSKSX | SHD-SPSSKSX | SL-STSSKSX | SH-STSSKSX | SHD-STSSKSX | SL-SXSSKSX | SH-SXSSKSX | SHD-SXSSKSX | |
| 1 | 1,370 | 1,650 | 1,770 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,620 | 1,900 | 2,020 |
| 2 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,530 | 1,810 | 1,930 |
| 3 | 1,250 | 1,530 | 1,650 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,510 | 1,790 | 1,910 |
| 4 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,230 | 1,510 | 1,630 | 1,230 | 1,510 | 1,630 | 1,460 | 1,740 | 1,860 |
| 数量 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 区分 | 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4