メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| 先端形状選択 | |
フラット SF![]() | テーパR ST![]() |
球面 SP![]() | テーパ SX![]() |
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | Type | 洗浄方法 | ||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス | 35HRC~ | SL-SFSNKS | SL-SPSNKS | SL-STSNKS | SL-SXSNKS | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSNKS | SH-SPSNKS | SH-STSNKS | SH-SXSNKS | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSNKS | SHD-SPSNKS | SHD-STSNKS | SHD-SXSNKS | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-SFSNKSX | SL-SPSNKSX | SL-STSNKSX | SL-SXSNKSX | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SFSNKSX | SH-SPSNKSX | SH-STSNKSX | SH-SXSNKSX | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-SFSNKSX | SHD-SPSNKSX | SHD-STSNKSX | SHD-SXSNKSX | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 高硬度ステンレス | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | − | L | − | P | − | B | − | H | − | T | − | E |
| SL-SXSNKS2 | − | L2.0 | − | P3.20 | − | B8.0 | − | H4.0 | − | T3.5 | − | E3.0 |
| SH-STSNKS3 | − | L5.0 | − | P4.01 | − | B10.0 | − | H5.0 | − | T4.0 | ||
| SHD-SFSNKS4 | − | L10.0 | − | P6.05 | − | B10.0 | − | H6.0 | − | T4.5 |
| 型式 | D | D寸 公差 | L 指定0.1mm単位 | P 指定0.01mm単位 | P寸 公差 | B 指定0.1mm単位 | H 指定0.1mm単位 | T 指定0.1mm単位 | (E) 指定0.5mm単位 (テーパ形状のみ) | R | M (並目) | ||
フラット 球面 テーパR テーパ | 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-SFSNKS SH-SFSNKS SHD-SFSNKS SL-SPSNKS SH-SPSNKS SHD-SPSNKS SL-STSNKS SH-STSNKS SHD-STSNKS SL-SXSNKS SH-SXSNKS SHD-SXSNKS | SUS316L SL-SFSNKSX SH-SFSNKSX SHD-SFSNKSX SL-SPSNKSX SH-SPSNKSX SHD-SPSNKSX SL-STSNKSX SH-STSNKSX SHD-STSNKSX SL-SXSNKSX SH-SXSNKSX SHD-SXSNKSX | 2 | 0-0.00 | 1.0~10.0 | 1.00~4.00 | 0-0.00 | 1.0~30.0 | 2.1~7.0 | 1.0~20.0 | 0.5~5.0 | 0.2 | M2 |
| 3 | 1.50~6.00 | 3.1~8.0 | 0.3 | M3 | |||||||||
| 4 | 2.00~7.00 | 4.1~9.0 | 0.4 | M4 | |||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | |||||||||
| SL-SFSNKS | SH-SFSNKS | SHD-SFSNKS | SL-SPSNKS | SH-SPSNKS | SHD-SPSNKS | SL-STSNKS | SH-STSNKS | SHD-STSNKS | SL-SXSNKS | SH-SXSNKS | SHD-SXSNKS | |
| 2 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,790 | 2,190 | 2,430 | 1,900 | 2,300 | 2,540 |
| 3 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,880 | 2,280 | 2,520 |
| 4 | 1,730 | 2,130 | 2,370 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,760 | 2,160 | 2,400 | 1,860 | 2,260 | 2,500 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| フラット | 球面 | テーパR | テーパ | |||||||||
| SL-SFSNKSX | SH-SFSNKSX | SHD-SFSNKSX | SL-SPSNKSX | SH-SPSNKSX | SHD-SPSNKSX | SL-STSNKSX | SH-STSNKSX | SHD-STSNKSX | SL-SXSNKSX | SH-SXSNKSX | SHD-SXSNKSX | |
| 2 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,310 | 1,590 | 1,710 | 1,310 | 1,590 | 1,710 | 1,420 | 1,700 | 1,820 |
| 3 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,400 | 1,680 | 1,800 |
| 4 | 1,250 | 1,530 | 1,650 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,280 | 1,560 | 1,680 | 1,380 | 1,660 | 1,780 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -おねじ-
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4