メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認圧入
●先端形状R
●先端形状テーパ
●先端形状テーパR
めねじ

[ ! ]ℓ1=R- ![]() | [ ! ]ℓ2= D-G2tan30° 参考:2tan30°≒1.15 [ ! ]G=Dの時C0.2程度の面取り | [ ! ]ℓ3=D2÷tan30°+R-(R÷sin30°) 参考:tan30°≒0.577 |
[ ! ]めねじの図面で特に記載の無い部分は、圧入と同じです。
[ ! ]SUS316LはD部の任意の箇所に識別用の溝がつきます。
| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | めねじ | 洗浄方法 | |||||
| R | テーパ | テーパR | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC~ | SL-APSTFR | SL-APSTT | SL-APSTTR | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-APSTFR | SH-APSTT | SH-APSTTR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-APSTFR | SHD-APSTT | SHD-APSTTR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | SL-ZPSTFR | SL-ZPSTT | SL-ZPSTTR | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZPSTFR | SH-ZPSTT | SH-ZPSTTR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-ZPSTFR | SHD-ZPSTT | SHD-ZPSTTR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| SUS316L | - | SL-XPSTFR | SL-XPSTT | SL-XPSTTR | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XPSTFR | SH-XPSTT | SH-XPSTTR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SHD-XPSTFR | SHD-XPSTT | SHD-XPSTTR | 電解研磨+精密洗浄 | |||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | − | D | − | L | − | R | − | G | ||
| Type | D公差 | |||||||||
| SL-APSTFR | M | − | D6.25 | − | L14.0 | − | R6 | |||
| SHD-APSTT | P | − | D8.50 | − | L25.0 | − | G3 | |||
| SHD-APSTTR | G | − | D11.30 | − | L25.0 | − | R5 | |||
| D | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00 ~3.00 | +0.008 | +0.012 | -0.002 | 0 |
| +0.002 | +0.006 | -0.008 | -0.010 | |
| 3.01 ~6.00 | +0.012 | +0.020 | -0.004 | 0 |
| +0.004 | +0.012 | -0.012 | -0.012 | |
| 6.01 ~10.00 | +0.015 | +0.024 | -0.005 | 0 |
| +0.006 | +0.015 | -0.014 | -0.015 | |
| 10.01 ~18.00 | +0.018 | +0.029 | -0.006 | 0 |
| +0.007 | +0.018 | -0.017 | -0.018 | |
| 18.01 ~25.50 | +0.021 | +0.035 | -0.007 | 0 |
| +0.008 | +0.022 | -0.020 | -0.021 |
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | M (並目) | ※締付トルク N・cm | |||
| Type | D公差 | |||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APSTFR SH-APSTFR SHD-APSTFR | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPSTFR SH-ZPSTFR SHD-ZPSTFR | SUS316L SL-XPSTFR SH-XPSTFR SHD-XPSTFR | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6.01~7.99 | 10.0~60.0 | R≧D/2 | M3 | 147 |
| 8.00~10.99 | 15.0~60.0 | M4 | 333 | |||||
| 11.00~14.99 | M5 | 676 | ||||||
| 15.00~17.99 | 17.0~60.0 | M6 | 1156 | |||||
| 18.00~25.50 | ||||||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | G 指定1mm単位 | M (並目) | ※締付トルク N・cm | |||
| Type | D公差 | |||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APSTT SH-APSTT SHD-APSTT | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPSTT SH-ZPSTT SHD-ZPSTT | SUS316L SL-XPSTT SH-XPSTT SHD-XPSTT | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6.01~7.99 | 10.0~60.0 | G≦D | M3 | 147 |
| 8.00~10.99 | 15.0~60.0 | M4 | 333 | |||||
| 11.00~14.99 | M5 | 676 | ||||||
| 15.00~17.99 | 17.0~60.0 | M6 | 1156 | |||||
| 18.00~25.50 | ||||||||
| 型式 | D 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | R 指定1mm単位 | M (並目) | ※締付トルク N・cm | |||
| Type | D公差 | |||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) SL-APSTTR SH-APSTTR SHD-APSTTR | 高強度ステンレス(55HRC~) SL-ZPSTTR SH-ZPSTTR SHD-ZPSTTR | SUS316L SL-XPSTTR SH-XPSTTR SHD-XPSTTR | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 6.01~7.99 | 10.0~60.0 | R≦D/2 | M3 | 147 |
| 8.00~10.99 | 15.0~60.0 | M4 | 333 | |||||
| 11.00~14.99 | M5 | 676 | ||||||
| 15.00~17.99 | 17.0~60.0 | M6 | 1156 | |||||
| 18.00~25.50 | ||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-APSTFR | SH-APSTFR | SHD-APSTFR | SL-ZPSTFR | SH-ZPSTFR | SHD-ZPSTFR | SL-XPSTFR | SH-XPSTFR | SHD-XPSTFR | |
| 6.01~7.99 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,630 | 1,790 | 1,880 | 1,330 | 1,490 | 1,580 |
| 8.00~10.99 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,650 | 1,810 | 1,900 | 1,350 | 1,510 | 1,600 |
| 11.00~14.99 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 1,730 | 1,890 | 1,980 | 1,410 | 1,570 | 1,660 |
| 15.00~17.99 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 1,880 | 2,040 | 2,130 | 1,520 | 1,680 | 1,770 |
| 18.00~25.50 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,420 | 2,580 | 2,670 | 1,940 | 2,100 | 2,190 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-APSTT | SH-APSTT | SHD-APSTT | SL-ZPSTT | SH-ZPSTT | SHD-ZPSTT | SL-XPSTT | SH-XPSTT | SHD-XPSTT | |
| 6.01~7.99 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,630 | 1,790 | 1,880 | 1,330 | 1,490 | 1,580 |
| 8.00~10.99 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,650 | 1,810 | 1,900 | 1,350 | 1,510 | 1,600 |
| 11.00~14.99 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 1,730 | 1,890 | 1,980 | 1,410 | 1,570 | 1,660 |
| 15.00~17.99 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 1,880 | 2,040 | 2,130 | 1,520 | 1,680 | 1,770 |
| 18.00~25.50 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,420 | 2,580 | 2,670 | 1,940 | 2,100 | 2,190 |
| D | ¥基準単価 | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | |||||||
| SL-APSTTR | SH-APSTTR | SHD-APSTTR | SL-ZPSTTR | SH-ZPSTTR | SHD-ZPSTTR | SL-XPSTTR | SH-XPSTTR | SHD-XPSTTR | |
| 6.01~7.99 | 1,810 | 2,210 | 2,450 | 1,630 | 1,790 | 1,880 | 1,330 | 1,490 | 1,580 |
| 8.00~10.99 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,650 | 1,810 | 1,900 | 1,350 | 1,510 | 1,600 |
| 11.00~14.99 | 1,890 | 2,290 | 2,530 | 1,730 | 1,890 | 1,980 | 1,410 | 1,570 | 1,660 |
| 15.00~17.99 | 2,000 | 2,400 | 2,640 | 1,880 | 2,040 | 2,130 | 1,520 | 1,680 | 1,770 |
| 18.00~25.50 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,420 | 2,580 | 2,670 | 1,940 | 2,100 | 2,190 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4