メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●めねじ
(丸)
(ダイヤ)


| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | めねじ | 洗浄方法 | ||||
| D公差 | ||||||||
| g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス* | 35HRC~ | 丸 | SL-AQSTA | SL-AQSTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AQSTA | SH-AQSTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AQSTA | SHD-AQSTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AQSTD | SL-AQSTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AQSTD | SH-AQSTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AQSTD | SHD-AQSTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | 丸 | SL-ZQSTA | SL-ZQSTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZQSTA | SH-ZQSTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZQSTA | SHD-ZQSTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZQSTD | SL-ZQSTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZQSTD | SH-ZQSTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZQSTD | SHD-ZQSTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XQSTA | SL-XQSTHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XQSTA | SH-XQSTHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XQSTA | SHD-XQSTHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XQSTD | SL-XQSTHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XQSTD | SH-XQSTHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XQSTD | SHD-XQSTHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AQSTA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.5 | |
| SH-AQSTA | 8 | − | P6.00 | − | L12 | − | B6.0 | |
| SHD-AQSTA | 12 | − | P7.00 | − | L13 | − | B6.5 | |
| D | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10.00 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 10.01~18.00 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 |
| 18.01~25.50 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高強度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 6 | 4.00~6.00 | 8~12 | 2.0~12.0 | M3 | 147 | 5 | 1.5 |
| SL-AQSTA(g6) | SL-ZQSTA(g6) | SL-XQSTA(g6) | 8 | 6.00~8.00 | 11~16 | 2.0~15.0 | M4 | 333 | 6 | 1.8 |
| SH-AQSTA(g6) | SH-ZQSTA(g6) | SH-XQSTA(g6) | 10 | 7.00~10.00 | 11~20 | 3.0~20.0 | M5 | 676 | 8 | 2.2 |
| SHD-AQSTA(g6) | SHD-ZQSTA(g6) | SHD-XQSTA(g6) | 12 | 7.00~12.00 | 2.5 | |||||
| 13 | 8.00~13.00 | 5.0~20.0 | M6 | 1156 | 9 | 3.0 | ||||
| SL-AQSTHA(h7) | SL-ZQSTHA(h7) | SL-XQSTHA(h7) | 16 | 8.00~16.00 | 4.0 | |||||
| SH-AQSTHA(h7) | SH-ZQSTHA(h7) | SH-XQSTHA(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 17~30 | 5.0~30.0 | 5.0 | |||
| SHD-AQSTHA(h7) | SHD-ZQSTHA(h7) | SHD-XQSTHA(h7) | 25 | 13.00~25.00 | 17~37 | |||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | M (並目) | *締付トルク N・cm | ℓ2 | (W) | |||
| Type | D | |||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高硬度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 6 | 4.00~6.00 | 9~12 | 2.0~12.0 | M3 | 147 | 5 | 1.5 |
| SL-AQSTD(g6) | SL-ZQSTD(g6) | SL-XQSTD(g6) | 8 | 6.00~8.00 | 12~16 | 2.0~15.0 | M4 | 333 | 6 | 1.8 |
| SH-AQSTD(g6) | SH-ZQSTD(g6) | SH-XQSTD(g6) | 10 | 7.00~10.00 | 12~20 | 3.0~20.0 | M5 | 676 | 8 | 2.2 |
| SHD-AQSTD(g6) | SHD-ZQSTD(g6) | SHD-XQSTD(g6) | 12 | 7.00~12.00 | 2.5 | |||||
| 13 | 8.00~13.00 | 5.0~20.0 | M6 | 1156 | 9 | 3.0 | ||||
| SL-AQSTHD(h7) | SL-ZQSTHD(h7) | SL-XQSTHD(h7) | 16 | 8.00~16.00 | 4.0 | |||||
| SH-AQSTHD(h7) | SH-ZQSTHD(h7) | SH-XQSTHD(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 18~30 | 5.0~30.0 | 5.0 | |||
| SHD-AQSTHD(h7) | SHD-ZQSTHD(h7) | SHD-XQSTHD(h7) | 25 | 13.00~25.00 | 18~37 | |||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (AC・LAC…etc) |
| SL-AQSTA6 | − | P4.00 | − | L10 | − | B8 | − | PP |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきます | SL-AQSTA6-P4.00-L10-B8-AC | 200 | ||||||||||||||||||
| LAC | レンチ穴を追加![]() | [ ! ]ダイヤ形状のレンチ穴は、ダイヤ面に対し
| SL-AQSTA8-P7.00-L12-B10-LAC | 300 | ||||||||||||||||||
| PM/PP/ PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AQSTA6-P4.00-L10-B8-PM | 100 | ||||||||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-AQSTA | SH-AQSTA | SHD-AQSTA | SL-AQSTHA | SH-AQSTHA | SHD-AQSTHA | |
| 6 | 1,910 | 2,310 | 2,550 | 1,910 | 2,310 | 2,550 |
| 8 | 1,970 | 2,370 | 2,610 | 1,970 | 2,370 | 2,610 |
| 10 | 2,060 | 2,460 | 2,700 | 2,060 | 2,460 | 2,700 |
| 12 | 2,100 | 2,500 | 2,740 | 2,100 | 2,500 | 2,740 |
| 13 | 2,170 | 2,570 | 2,810 | 2,170 | 2,570 | 2,810 |
| 16 | 2,260 | 2,660 | 2,900 | 2,260 | 2,660 | 2,900 |
| 20 | 2,600 | 3,000 | 3,240 | 2,600 | 3,000 | 3,240 |
| 25 | 2,820 | 3,220 | 3,460 | 2,820 | 3,220 | 3,460 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZQSTA | SH-ZQSTA | SHD-ZQSTA | SL-ZQSTHA | SH-ZQSTHA | SHD-ZQSTHA | |
| 6 | 1,760 | 2,040 | 2,440 | 1,760 | 2,040 | 2,440 |
| 8 | 1,840 | 2,120 | 2,520 | 1,840 | 2,120 | 2,520 |
| 10 | 1,950 | 2,230 | 2,630 | 1,950 | 2,230 | 2,630 |
| 12 | 2,010 | 2,290 | 2,690 | 2,010 | 2,290 | 2,690 |
| 13 | 2,100 | 2,380 | 2,780 | 2,100 | 2,380 | 2,780 |
| 16 | 2,210 | 2,490 | 2,890 | 2,210 | 2,490 | 2,890 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XQSTA | SH-XQSTA | SHD-XQSTA | SL-XQSTHA | SH-XQSTHA | SHD-XQSTHA | |
| 6 | 1,430 | 1,710 | 1,830 | 1,430 | 1,710 | 1,830 |
| 8 | 1,490 | 1,770 | 1,890 | 1,490 | 1,770 | 1,890 |
| 10 | 1,580 | 1,860 | 1,980 | 1,580 | 1,860 | 1,980 |
| 12 | 1,620 | 1,900 | 2,020 | 1,620 | 1,900 | 2,020 |
| 13 | 1,690 | 1,970 | 2,090 | 1,690 | 1,970 | 2,090 |
| 16 | 1,780 | 2,060 | 2,180 | 1,780 | 2,060 | 2,180 |
| 20 | 2,120 | 2,400 | 2,520 | 2,120 | 2,400 | 2,520 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-AQSTD | SH-AQSTD | SHD-AQSTD | SL-AQSTHD | SH-AQSTHD | SHD-AQSTHD | |
| 6 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,070 | 2,470 | 2,710 |
| 8 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,120 | 2,520 | 2,760 |
| 10 | 2,220 | 2,620 | 2,860 | 2,220 | 2,620 | 2,860 |
| 12 | 2,260 | 2,660 | 2,900 | 2,260 | 2,660 | 2,900 |
| 13 | 2,320 | 2,720 | 2,960 | 2,320 | 2,720 | 2,960 |
| 16 | 2,440 | 2,840 | 3,080 | 2,440 | 2,840 | 3,080 |
| 20 | 2,760 | 3,160 | 3,400 | 2,760 | 3,160 | 3,400 |
| 25 | 2,970 | 3,370 | 3,610 | 2,970 | 3,370 | 3,610 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-ZQSTD | SH-ZQSTD | SHD-ZQSTD | SL-ZQSTHD | SH-ZQSTHD | SHD-ZQSTHD | |
| 6 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,970 | 2,250 | 2,650 |
| 8 | 2,030 | 2,310 | 2,710 | 2,030 | 2,310 | 2,710 |
| 10 | 2,160 | 2,440 | 2,840 | 2,160 | 2,440 | 2,840 |
| 12 | 2,210 | 2,490 | 2,890 | 2,210 | 2,490 | 2,890 |
| 13 | 2,290 | 2,570 | 2,970 | 2,290 | 2,570 | 2,970 |
| 16 | 2,450 | 2,730 | 3,130 | 2,450 | 2,730 | 3,130 |
| D | ¥基準単価 | |||||
| g6 | h7 | |||||
| SL-XQSTD | SH-XQSTD | SHD-XQSTD | SL-XQSTHD | SH-XQSTHD | SHD-XQSTHD | |
| 6 | 1,590 | 1,870 | 1,990 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 8 | 1,640 | 1,920 | 2,040 | 1,640 | 1,920 | 2,040 |
| 10 | 1,740 | 2,020 | 2,140 | 1,740 | 2,020 | 2,140 |
| 12 | 1,780 | 2,060 | 2,180 | 1,780 | 2,060 | 2,180 |
| 13 | 1,840 | 2,120 | 2,240 | 1,840 | 2,120 | 2,240 |
| 16 | 1,960 | 2,240 | 2,360 | 1,960 | 2,240 | 2,360 |
| 20 | 2,280 | 2,560 | 2,680 | 2,280 | 2,560 | 2,680 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4