メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認●圧入
(丸)
(ダイヤ)


| [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ピン 形状 | 圧入 | 洗浄方法 | ||||||
| D公差 | ||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| 高硬度ステンレス※ | 35HRC~ | 丸 | SL-AQSA | SL-AQSPA | SL-AQSGA | SL-AQSHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-AQSA | SH-AQSPA | SH-AQSGA | SH-AQSHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AQSA | SHD-AQSPA | SHD-AQSGA | SHD-AQSHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-AQSD | SL-AQSPD | SL-AQSGD | SL-AQSHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-AQSD | SH-AQSPD | SH-AQSGD | SH-AQSHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-AQSD | SHD-AQSPD | SHD-AQSGD | SHD-AQSHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高強度ステンレス | 55HRC~ | 丸 | SL-ZQSA | SL-ZQSPA | SL-ZQSGA | SL-ZQSHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-ZQSA | SH-ZQSPA | SH-ZQSGA | SH-ZQSHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZQSA | SHD-ZQSPA | SHD-ZQSGA | SHD-ZQSHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-ZQSD | SL-ZQSPD | SL-ZQSGD | SL-ZQSHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-ZQSD | SH-ZQSPD | SH-ZQSGD | SH-ZQSHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-ZQSD | SHD-ZQSPD | SHD-ZQSGD | SHD-ZQSHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| SUS316L | - | 丸 | SL-XQSA | SL-XQSPA | SL-XQSGA | SL-XQSHA | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-XQSA | SH-XQSPA | SH-XQSGA | SH-XQSHA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XQSA | SHD-XQSPA | SHD-XQSGA | SHD-XQSHA | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| ダイヤ | SL-XQSD | SL-XQSPD | SL-XQSGD | SL-XQSHD | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-XQSD | SH-XQSPD | SH-XQSGD | SH-XQSHD | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SHD-XQSD | SHD-XQSPD | SHD-XQSGD | SHD-XQSHD | 電解研磨+精密洗浄 | ||||||
| 高硬度ステンレス (35HRC~) | SUS316L | SUS304 | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 高強度ステンレス (55HRC~) | SUS440C相当 | SKS3相当(参考) | |
| 試験前 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 48hr | ![]() | ![]() | ![]() |
| 168hr | - | - | - |
| 材質 | せん断荷重 | 硬度 |
| 高強度ステンレス | 33kN | 55HRC~ |
| 高硬度ステンレス | 26kN | 35HRC~ |
| SUS304 | 20kN | 10~20HRC |
| SKS3相当 | 33kN | 60~63HRC |
| SUS440C | 31kN | 50~55HRC |

| 型式 | P | − | L | − | B | |||
| − | ||||||||
| Type | D | |||||||
| SL-AQSA | 4 | − | P2.01 | − | L6 | − | B5.5 | |
| SH-AQSA | 6 | − | P3.00 | − | L7 | − | B6.0 | |
| SHD-AQSD | 8 | − | P6.01 | − | L8 | − | B6.5 | |
| DまたはP※ | m6 | p6 | g6 | h7 |
| 1.00~3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 −0.010 |
| 3.01~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 −0.012 |
| 6.01~10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | −0.005 −0.014 | 0 −0.015 |
| 10.01~18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | −0.006 −0.017 | 0 −0.018 |
| 18.01~25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ1 | (W) | |||
| Type | D | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高硬度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 1.00~3.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | 1.0 |
| SL-AQSA(m6) | SL-ZQSA(m6) | SL-XQSA(m6) | 4 | 2.00~4.00 | 1.0 | ||||
| SH-AQSA(m6) | SH-ZQSA(m6) | SH-XQSA(m6) | 5 | 2.00~5.00 | 1.2 | ||||
| SHD-AQSA(m6) | SHD-ZQSA(m6) | SHD-XQSA(m6) | 6 | 2.00~6.00 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||
| 7 | 2.00~7.00 | ||||||||
| SL-AQSPA(p6) | SL-ZQSPA(p6) | SL-XQSPA(p6) | 8 | 2.00~8.00 | 1.5 | 1.8 | |||
| SH-AQSPA(p6) | SH-ZQSPA(p6) | SH-XQSPA(p6) | 9 | 2.00~9.00 | |||||
| SHD-AQSPA(p6) | SHD-ZQSPA(p6) | SHD-XQSPA(p6) | 10 | 6.00~10.00 | 4~20 | 2.0~20.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 11 | 6.00~11.00 | ||||||||
| SL-AQSGA(g6) | SL-ZQSGA(g6) | SL-XQSGA(g6) | 12 | 6.00~12.00 | 2.5 | ||||
| SH-AQSGA(g6) | SH-ZQSGA(g6) | SH-XQSGA(g6) | 13 | 6.00~13.00 | 3.0 | ||||
| SHD-AQSGA(g6) | SHD-ZQSGA(g6) | SHD-XQSGA(g6) | 15 | 6.00~15.00 | |||||
| 16 | 6.00~16.00 | 3.0 | 2 | 4.0 | |||||
| SL-AQSHA(h7) | SL-ZQSHA(h7) | SL-XQSHA(h7) | 18 | 8.00~18.00 | 20~27 | 5.0~30.0 | |||
| SH-AQSHA(h7) | SH-ZQSHA(h7) | SH-XQSHA(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 20~30 | 5.0 | |||
| SHD-AQSHA(h7) | SHD-ZQSHA(h7) | SHD-XQSHA(h7) | 22 | 13.00~22.00 | 20~33 | ||||
| 24 | 13.00~24.00 | 20~36 | |||||||
| 25 | 13.00~25.00 | 20~37 | |||||||
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定1mm単位 | B 指定0.1mm単位 | C | ℓ1 | (W) | |||
| Type | D | ||||||||
| 高硬度ステンレス(35HRC~) | 高硬度ステンレス(55HRC~) | SUS316L | 3 | 2.00~3.00 | 4~10 | 2.0~10.0 | 0.5 | 1 | 1.0 |
| SL-AQSD(m6) | SL-ZQSD(m6) | SL-XQSD(m6) | 4 | 2.00~4.00 | 1.0 | ||||
| SH-AQSD(m6) | SH-ZQSD(m6) | SH-XQSD(m6) | 5 | 2.00~5.00 | 1.2 | ||||
| SHD-AQSD(m6) | SHD-ZQSD(m6) | SHD-XQSD(m6) | 6 | 2.00~6.00 | 2.0~15.0 | 1.5 | |||
| 7 | 2.00~7.00 | ||||||||
| SL-AQSPD(p6) | SL-ZQSPD(p6) | SL-XQSPD(p6) | 8 | 3.00~8.00 | 1.5 | 1.8 | |||
| SH-AQSPD(p6) | SH-ZQSPD(p6) | SH-XQSPD(p6) | 9 | 3.00~9.00 | |||||
| SHD-AQSPD(p6) | SHD-ZQSPD(p6) | SHD-XQSPD(p6) | 10 | 6.00~10.00 | 5~20 | 2.0~20.0 | 2.0 | 2.2 | |
| 11 | 6.00~11.00 | ||||||||
| SL-AQSGD(g6) | SL-ZQSGD(g6) | SL-XQSGD(g6) | 12 | 6.00~12.00 | 2.5 | ||||
| SH-AQSGD(g6) | SH-ZQSGD(g6) | SH-XQSGD(g6) | 13 | 6.00~13.00 | 3.0 | ||||
| SHD-AQSGD(g6) | SHD-ZQSGD(g6) | SHD-XQSGD(g6) | 15 | 6.00~15.00 | |||||
| 16 | 6.00~16.00 | 3.0 | 2 | 4.0 | |||||
| SL-AQSHD(h7) | SL-ZQSHD(h7) | SL-XQSHD(h7) | 18 | 8.00~18.00 | 20~27 | 5.0~30.0 | |||
| SH-AQSHD(h7) | SH-ZQSHD(h7) | SH-XQSHD(h7) | 20 | 13.00~20.00 | 20~30 | 5.0 | |||
| SHD-AQSHD(h7) | SHD-ZQSHD(h7) | SHD-XQSHD(h7) | 22 | 13.00~22.00 | 20~33 | ||||
| 24 | 13.00~24.00 | 20~36 | |||||||
| 25 | 13.00~25.00 | 20~37 | |||||||
| 型式 | − | P | − | L | − | B | − | (AC・LAC…etc) |
| SL-AQSA6 | − | P4.00 | − | L6 | − | B8 | − | PP |
| 9 | 日目出荷 |
| 追加工コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | ||||||||||
| AC | エアーベント(エアー抜き溝) 加工を追加 ![]() | [ ! ]D-3≦Pの時、B寸側にニゲ溝がつきます | SL-AQSA6-P4.00-L6-B8-AC | 200 | ||||||||||
| PM/PP/PG/PH | P寸の公差を変更![]() | [ ! ]3日目出荷 [ ! ]数量スライド適用します
| SL-AQSA6-P4.00-L6-B8-PP | 100 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
使用 | ![]() |
| ||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() |
で電解研磨 | ![]() |
後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
で実施 | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
防錆梱包(1重梱包) | 1重目梱包2重目梱包 | 1重目梱包2重目梱包乾燥剤 |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-AQSA | SH-AQSA | SHD-AQSA | SL-AQSPA | SH-AQSPA | SHD-AQSPA | SL-AQSGA | SH-AQSGA | SHD-AQSGA | SL-AQSHA | SH-AQSHA | SHD-AQSHA | |
| 3 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,400 | 1,800 | 2,040 | 1,400 | 1,800 | 2,040 |
| 4 | 1,410 | 1,810 | 2,050 | 1,410 | 1,810 | 2,050 | 1,410 | 1,810 | 2,050 | 1,410 | 1,810 | 2,050 |
| 5 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 1,450 | 1,850 | 2,090 | 1,450 | 1,850 | 2,090 |
| 6 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 | 1,510 | 1,910 | 2,150 |
| 7 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 |
| 8 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,570 | 1,970 | 2,210 |
| 9 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 | 1,620 | 2,020 | 2,260 |
| 10 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,660 | 2,060 | 2,300 | 1,660 | 2,060 | 2,300 |
| 11 | 1,680 | 2,080 | 2,320 | 1,680 | 2,080 | 2,320 | 1,680 | 2,080 | 2,320 | 1,680 | 2,080 | 2,320 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 |
| 13 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,750 | 2,150 | 2,390 | 1,750 | 2,150 | 2,390 |
| 15 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 | 1,830 | 2,230 | 2,470 |
| 16 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 | 1,880 | 2,280 | 2,520 |
| 18 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,120 | 2,520 | 2,760 | 2,120 | 2,520 | 2,760 |
| 20 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,350 | 2,750 | 2,990 | 2,350 | 2,750 | 2,990 |
| 22 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,420 | 2,820 | 3,060 | 2,420 | 2,820 | 3,060 |
| 24 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,480 | 2,880 | 3,120 | 2,480 | 2,880 | 3,120 |
| 25 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,540 | 2,940 | 3,180 | 2,540 | 2,940 | 3,180 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZQSA | SH-ZQSA | SHD-ZQSA | SL-ZQSPA | SH-ZQSPA | SHD-ZQSPA | SL-ZQSGA | SH-ZQSGA | SHD-ZQSGA | SL-ZQSHA | SH-ZQSHA | SHD-ZQSHA | |
| 3 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 1,100 | 1,380 | 1,780 | 1,100 | 1,380 | 1,780 |
| 4 | 1,110 | 1,390 | 1,790 | 1,110 | 1,390 | 1,790 | 1,110 | 1,390 | 1,790 | 1,110 | 1,390 | 1,790 |
| 5 | 1,160 | 1,440 | 1,840 | 1,160 | 1,440 | 1,840 | 1,160 | 1,440 | 1,840 | 1,160 | 1,440 | 1,840 |
| 6 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 | 1,240 | 1,520 | 1,920 |
| 7 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 |
| 8 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,600 | 2,000 |
| 9 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 | 1,380 | 1,660 | 2,060 |
| 10 | 1,430 | 1,710 | 2,110 | 1,430 | 1,710 | 2,110 | 1,430 | 1,710 | 2,110 | 1,430 | 1,710 | 2,110 |
| 11 | 1,460 | 1,740 | 2,140 | 1,460 | 1,740 | 2,140 | 1,460 | 1,740 | 2,140 | 1,460 | 1,740 | 2,140 |
| 12 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 |
| 13 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,550 | 1,830 | 2,230 | 1,550 | 1,830 | 2,230 |
| 15 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 | 1,650 | 1,930 | 2,330 |
| 16 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 | 1,720 | 2,000 | 2,400 |
| 18 | 2,030 | 2,310 | 2,710 | 2,030 | 2,310 | 2,710 | 2,030 | 2,310 | 2,710 | 2,030 | 2,310 | 2,710 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XQSA | SH-XQSA | SHD-XQSA | SL-XQSPA | SH-XQSPA | SHD-XQSPA | SL-XQSGA | SH-XQSGA | SHD-XQSGA | SL-XQSHA | SH-XQSHA | SHD-XQSHA | |
| 3 | 920 | 1,200 | 1,320 | 920 | 1,200 | 1,320 | 920 | 1,200 | 1,320 | 920 | 1,200 | 1,320 |
| 4 | 930 | 1,210 | 1,330 | 930 | 1,210 | 1,330 | 930 | 1,210 | 1,330 | 930 | 1,210 | 1,330 |
| 5 | 970 | 1,250 | 1,370 | 970 | 1,250 | 1,370 | 970 | 1,250 | 1,370 | 970 | 1,250 | 1,370 |
| 6 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 | 1,030 | 1,310 | 1,430 |
| 7 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 |
| 8 | 1,090 | 1,370 | 1,490 | 1,090 | 1,370 | 1,490 | 1,090 | 1,370 | 1,490 | 1,090 | 1,370 | 1,490 |
| 9 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 | 1,140 | 1,420 | 1,540 |
| 10 | 1,180 | 1,460 | 1,580 | 1,180 | 1,460 | 1,580 | 1,180 | 1,460 | 1,580 | 1,180 | 1,460 | 1,580 |
| 11 | 1,200 | 1,480 | 1,600 | 1,200 | 1,480 | 1,600 | 1,200 | 1,480 | 1,600 | 1,200 | 1,480 | 1,600 |
| 12 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 13 | 1,270 | 1,550 | 1,670 | 1,270 | 1,550 | 1,670 | 1,270 | 1,550 | 1,670 | 1,270 | 1,550 | 1,670 |
| 15 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 | 1,350 | 1,630 | 1,750 |
| 16 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 | 1,400 | 1,680 | 1,800 |
| 18 | 1,640 | 1,920 | 2,040 | 1,640 | 1,920 | 2,040 | 1,640 | 1,920 | 2,040 | 1,640 | 1,920 | 2,040 |
| 20 | 1,870 | 2,150 | 2,270 | 1,870 | 2,150 | 2,270 | 1,870 | 2,150 | 2,270 | 1,870 | 2,150 | 2,270 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-AQSD | SH-AQSD | SHD-AQSD | SL-AQSPD | SH-AQSPD | SHD-AQSPD | SL-AQSGD | SH-AQSGD | SHD-AQSGD | SL-AQSHD | SH-AQSHD | SHD-AQSHD | |
| 3 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 | 1,550 | 1,950 | 2,190 |
| 4 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,570 | 1,970 | 2,210 | 1,570 | 1,970 | 2,210 |
| 5 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 | 1,610 | 2,010 | 2,250 |
| 6 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 | 1,670 | 2,070 | 2,310 |
| 7 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 | 1,700 | 2,100 | 2,340 |
| 8 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,720 | 2,120 | 2,360 | 1,720 | 2,120 | 2,360 |
| 9 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 | 1,780 | 2,180 | 2,420 |
| 10 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,820 | 2,220 | 2,460 | 1,820 | 2,220 | 2,460 |
| 11 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 1,840 | 2,240 | 2,480 | 1,840 | 2,240 | 2,480 |
| 12 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | 1,870 | 2,270 | 2,510 | 1,870 | 2,270 | 2,510 |
| 13 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,920 | 2,320 | 2,560 | 1,920 | 2,320 | 2,560 |
| 15 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 2,010 | 2,410 | 2,650 | 2,010 | 2,410 | 2,650 |
| 16 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,070 | 2,470 | 2,710 | 2,070 | 2,470 | 2,710 |
| 18 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 2,280 | 2,680 | 2,920 | 2,280 | 2,680 | 2,920 |
| 20 | 2,510 | 2,910 | 3,150 | 2,510 | 2,910 | 3,150 | 2,510 | 2,910 | 3,150 | 2,510 | 2,910 | 3,150 |
| 22 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,570 | 2,970 | 3,210 | 2,570 | 2,970 | 3,210 |
| 24 | 2,640 | 3,040 | 3,280 | 2,640 | 3,040 | 3,280 | 2,640 | 3,040 | 3,280 | 2,640 | 3,040 | 3,280 |
| 25 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 2,700 | 3,100 | 3,340 | 2,700 | 3,100 | 3,340 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-ZQSD | SH-ZQSD | SHD-ZQSD | SL-ZQSPD | SH-ZQSPD | SHD-ZQSPD | SL-ZQSGD | SH-ZQSGD | SHD-ZQSGD | SL-ZQSHD | SH-ZQSHD | SHD-ZQSHD | |
| 3 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 | 1,290 | 1,570 | 1,970 |
| 4 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,600 | 2,000 | 1,320 | 1,600 | 2,000 |
| 5 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 | 1,370 | 1,650 | 2,050 |
| 6 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 | 1,450 | 1,730 | 2,130 |
| 7 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 | 1,490 | 1,770 | 2,170 |
| 8 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,510 | 1,790 | 2,190 | 1,510 | 1,790 | 2,190 |
| 9 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 | 1,590 | 1,870 | 2,270 |
| 10 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,640 | 1,920 | 2,320 | 1,640 | 1,920 | 2,320 |
| 11 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,670 | 1,950 | 2,350 | 1,670 | 1,950 | 2,350 |
| 12 | 1,710 | 1,990 | 2,390 | 1,710 | 1,990 | 2,390 | 1,710 | 1,990 | 2,390 | 1,710 | 1,990 | 2,390 |
| 13 | 1,770 | 2,050 | 2,450 | 1,770 | 2,050 | 2,450 | 1,770 | 2,050 | 2,450 | 1,770 | 2,050 | 2,450 |
| 15 | 1,890 | 2,170 | 2,570 | 1,890 | 2,170 | 2,570 | 1,890 | 2,170 | 2,570 | 1,890 | 2,170 | 2,570 |
| 16 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,970 | 2,250 | 2,650 | 1,970 | 2,250 | 2,650 |
| 18 | 2,240 | 2,520 | 2,920 | 2,240 | 2,520 | 2,920 | 2,240 | 2,520 | 2,920 | 2,240 | 2,520 | 2,920 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||||
| m6 | p6 | g6 | h7 | |||||||||
| SL-XQSD | SH-XQSD | SHD-XQSD | SL-XQSPD | SH-XQSPD | SHD-XQSPD | SL-XQSGD | SH-XQSGD | SHD-XQSGD | SL-XQSHD | SH-XQSHD | SHD-XQSHD | |
| 3 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 | 1,070 | 1,350 | 1,470 |
| 4 | 1,090 | 1,370 | 1,490 | 1,090 | 1,370 | 1,490 | 1,090 | 1,370 | 1,490 | 1,090 | 1,370 | 1,490 |
| 5 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 | 1,130 | 1,410 | 1,530 |
| 6 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 | 1,190 | 1,470 | 1,590 |
| 7 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 | 1,220 | 1,500 | 1,620 |
| 8 | 1,240 | 1,520 | 1,640 | 1,240 | 1,520 | 1,640 | 1,240 | 1,520 | 1,640 | 1,240 | 1,520 | 1,640 |
| 9 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 | 1,300 | 1,580 | 1,700 |
| 10 | 1,340 | 1,620 | 1,740 | 1,340 | 1,620 | 1,740 | 1,340 | 1,620 | 1,740 | 1,340 | 1,620 | 1,740 |
| 11 | 1,360 | 1,640 | 1,760 | 1,360 | 1,640 | 1,760 | 1,360 | 1,640 | 1,760 | 1,360 | 1,640 | 1,760 |
| 12 | 1,390 | 1,670 | 1,790 | 1,390 | 1,670 | 1,790 | 1,390 | 1,670 | 1,790 | 1,390 | 1,670 | 1,790 |
| 13 | 1,440 | 1,720 | 1,840 | 1,440 | 1,720 | 1,840 | 1,440 | 1,720 | 1,840 | 1,440 | 1,720 | 1,840 |
| 15 | 1,530 | 1,810 | 1,930 | 1,530 | 1,810 | 1,930 | 1,530 | 1,810 | 1,930 | 1,530 | 1,810 | 1,930 |
| 16 | 1,590 | 1,870 | 1,990 | 1,590 | 1,870 | 1,990 | 1,590 | 1,870 | 1,990 | 1,590 | 1,870 | 1,990 |
| 18 | 1,800 | 2,080 | 2,200 | 1,800 | 2,080 | 2,200 | 1,800 | 2,080 | 2,200 | 1,800 | 2,080 | 2,200 |
| 20 | 2,030 | 2,310 | 2,430 | 2,030 | 2,310 | 2,430 | 2,030 | 2,310 | 2,430 | 2,030 | 2,310 | 2,430 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~4 | 5~19 | 20~49 | 50~100 | 101~500 | 501~1000 | 1001以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 20% | 30% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +4日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ-テーパ角度指定・公差選択・圧入-
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~